Sledování vzniku nánosu
Zvýšený přehled o procesu čerpání podzemní vody
Úpravny vod v Německu čelily neočekávaným odstávkám způsobeným ucpanými studnami. Zákazník nyní používá Promag W 400 s indexem tvorby nánosu technologie Heartbeat, která umožňuje efektivní sledování nánosu hydroxidu železa během procesu čerpáni podzemní vody. Díky této nové funkci lze nános spolehlivě a nepřetržitě sledovat bez přerušení procesu, což vede k sestavení účinného plánu údržby, optimalizaci čisticích cyklů, kratším odstávkám a vyšší efektivitě procesu.

Výsledky
Po vyhodnocení vzniku nánosu během prvního roku byl stanoven přesnější plán údržby vrtu.
Zákazník byl také schopen sledovat a zkrátit proces čištění.
Zákazník navíc nastavil samostatně definovaný spínací bod, který iniciuje plánování údržby procesu v případě, že se nárůst nánosu zvyšuje rychleji, než se očekávalo.
Kontinuální přehled procesu navíc snížil neočekávané odstávky a poskytl zákazníkovi vyšší spolehlivost a jistotu při řízení procesu.
Výzva
Tvorba nánosu v důsledku ukládání hydroxidu železa v podzemních vodách je běžným problémem souvisejícím s dlouho probíhajícím provozem, který musí provozovatelé řešit. Oxid železitý rozpuštěný ve vodě dále oxiduje, čímž dojde k jeho vysrážení například ve studnách, potrubích a v jakémkoli průtokoměru. Pokud si uživatelé neuvědomují, že množství usazenin dosahuje kritických úrovní, odstávky v důsledku přerušení měřicích signálů nebo náhlé ucpání je překvapí. Kromě toho zmenšený průměr potrubí způsobuje tlakovou ztrátu, a tím i ztrátu energie, což vede ke zvýšeným nákladům.
Naše řešení
Abychom tyto problémy vyřešili, byl do odběrného potrubí zákazníka u studny nainstalován Promag W 400 s funkcí sledování indexu tvorby nánosu technologie Heartbeat.
Tato vlastnost analyzuje distribuci vodivosti v měřicí trubici a vypočítává indexovanou hodnotu úměrnou tloušťce nánosu. To umožňuje sledovat nárůst nebo snížení tvorby nánosu během provozu nebo procesu čištění. Indexovaná hodnota se zobrazuje mezi 0 % a 100 % (žádné vs. max. detekovatelný nános).
Opakovatelný index vytváření nánosu
Během dvou 12měsíčních období bylo nepřetržitě sledováno hromadění hydroxidu železa v aplikaci zákazníka. Každý druhý měsíc byla měřena tloušťka nánosu a porovnávána s hodnotou indexu. Po 12 měsících bylo provedeno čištění a během dalšího 12měsíčního období byly porovnány hodnoty indexu a tloušťky nárůstu nánosu. Výsledky z prvního roku byly potvrzeny, což dokazuje, že pro stejnou tekutinu jsou hodnoty identické, a proto opakovatelné.
Další výhody pro zákazníka
Kromě dalších parametrů, jako je ztráta výkonu čerpadla a nižší průtok, mohou nyní operátoři sledovat index tvorby nánosu a odhadnout optimální dobu čištění studny, aby se zabránilo neočekávaným odstávkám. Funkce dále zkracuje dobu čištění, protože obsluha přesně ví, kdy je zařízení čisté.