
Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Objemový průtok (standardní): ±0,5 % z měř. hodnoty ±1 mm/s (0,04 in/s)
-
Měřicí rozsah
0,5 m³/h až 263 000 m³/h
-
Teplotní rozsah média
Materiál výstelky: tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F)
Materiál výstelky: polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F)
Materiál výstelky: PTFE: −20 až +90 °C (−4 až +160 °F) -
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K
-
Materiály smáčených částí
Materiál výstelky: tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F)
Materiál výstelky: polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F)
Materiál výstelky PTFE: –20 až +90 °C (–4 až +160 °F)
Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022)
Oblast použití
Díky svým mezinárodním certifikátům (např. pro pitnou vodu) slouží Promag W široké škále aplikací. Přístroj se dodává jak v kompaktním, tak odděleném provedení. Se svým jednoduchým hardwarovým a softwarovým provedením zjednodušuje Promag W 10 každý krok během svého životního cyklu od projekční činnosti po servis v obvyklé kvalitě Endress+Hauser.Technologie Heartbeat umožňuje spolehlivost měření a ověření v souladu s příslušnými požadavky.
Obousměrný měřicí princip je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě.
Vhodný pro základní měření, jako například příjem surové vody.
Vlastnosti přístroje
Mezinárodní certifikáty pro pitnou vodu
Stupeň krytí: IP 68 (typ 6P)
Systémová integrace s HART, Modbus RS485
Flexibilní ovládání pomocí aplikace a volitelného displeje
Výhody
Spolehlivé měření se stabilní přesností s nulovými náběžnými délkami a bez tlakové ztráty.
Flexibilní projektování systému – senzor s pevným nebo převlečným procesním připojením.
Způsobilost aplikace – EN ISO 12944 ochrana proti korozi pro instalaci v podzemí nebo pod vodou.
Vyšší provozní dostupnost technologie – senzor vyhovuje specifickým požadavkům daného odvětví.
Optimální použitelnost – provoz s mobilními přístroji a aplikací SmartBlue nebo displej s dotykovou obrazovkou.
Jednoduché a časově úsporné uvedení do provozu – průvodce nastavením před instalací i během provozu.
Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Videa
Výběr produktů z řady Lean
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag W 10
Česká verze - 07/2021
Magneticko-indukční průtokoměr HART
EN CS 03/10/202201/07/2021Jazyk:
Czech
Verze:
01/07/2021
Velikost souboru:
4.7 MB
Název souboru:
BA02070DCS_0121-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promag W 10
Anglická verze - 10/2022
Electromagnetic flowmeter
EN CS 03/10/202201/07/2021Jazyk:
English
Verze:
03/10/2022
Velikost souboru:
4 MB
Název souboru:
TI01580DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promag W 10
Electromagnetic flowmeter
EN CS 03/10/202201/07/2021Jazyk:
English
Verze:
03/10/2022
Velikost souboru:
4 MB
Název souboru:
TI01580DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag W 10
Magneticko-indukční průtokoměr
HARTEN CS 03/10/202201/07/2021Jazyk:
Czech
Verze:
01/07/2021
Velikost souboru:
4.7 MB
Název souboru:
BA02070DCS_0121-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag W 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN CS 03/10/202201/07/2021Jazyk:
English
Verze:
03/10/2022
Velikost souboru:
4.1 MB
Název souboru:
BA02073DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN CS 03/10/202201/07/2021Jazyk:
English
Verze:
03/10/2022
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
GP01157DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN CS 03/10/202201/07/2021Jazyk:
English
Verze:
03/10/2022
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
GP01158DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Průtokoměr Proline 10
Převodník HART
s magneticko-indukčním senzoremEN CS 03/10/202201/07/2021Jazyk:
Czech
Verze:
03/10/2022
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
KA01497DCS_0322-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Průtokoměr Proline 10
Převodník Modbus RS485
s magneticko-indukčním senzoremEN CS 03/10/202201/08/202101/07/2021Jazyk:
Czech
Verze:
03/10/2022
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
KA01499DCS_0322-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Průtokoměr Proline Promag W
Magneticko-indukční senzor
EN CS 01/11/202401/08/202215/01/202201/09/202103/05/2021Jazyk:
Czech
Verze:
01/11/2024
Velikost souboru:
1005.9 KB
Název souboru:
KA01266DCS_1224-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN CS 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Jazyk:
English
Verze:
01/01/2024
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Replacing the electronics parts Exde
Proline 10
EN CS 06/12/202415/03/202304/04/202201/05/2021Jazyk:
English
Verze:
06/12/2024
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
EA01344DA2_0424-00.pdf
-