Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture BTU meter RH33

EngyCal RH33 BTU meter

BTU meter for one measuring point with one pulse/analog input for flow and two RTD/analog inputs for temperature/pressure

RH33
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Vstup

    1× pulzní/analogový
    2× RTD/analogový
    Smyčkové napájení 24 V DC (±16 V)

  • Výstup

    1× 4–20 mA
    2× digitální (otevřený kolektor)

  • Displej

    Bodový displej s rozlišením 160 × 80, bíle podsvícený
    Změna barvy v případě výstrahy
    Aktivní plocha displeje 70 × 34 mm

  • Výpočty

    množství tepla a rozdíl množství tepla

Oblast použití

The BTU meter RH33 is used in applications with liquid energy carriers.
It calculates the thermal energy of water acc. to EN1434, glycol/water mixtures or other fluids such as thermal oils. Temperature sensor matching using calibrated temperature sensors is done in the device.
Potential for cost savings can be shown by using the software available as an accessory.
The device has a custody transfer approval and allows bi-directional measurement, e.g. charging/discharging of a heat accumulator.

Recording and billing the quantities of heat and cold in:

  • Heating circuits

  • Cooling circuits

  • Combined heating and cooling circuits

Typical application areas in industry, long-distance heat networks and building automation.

Výhody

  • Transparent energy consumption helps you save on energy costs

  • Calibrated, electronically paired temperature sensors ensure the highest accuracy and enable replacement of individual temperature sensors even for certified devices in the field (without reapproval!)

  • Tariff counter for requirements-based billing

  • Detailed data logging of current and counter values and of error messages, off-limit conditions and changes to operating parameters

  • Standard models are suitable for connecting and supplying all common volume flow transmitters and temperature measuring points

  • Remote readout via Ethernet and fieldbuses

  • Verified and certified reliability and accuracy

Videa

Výběr produktů z řady Lean

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products