Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product Picture Raman Rxn2 analyzer view from front showing left side

Raman Rxn2 analyzer

Bridge your application from the laboratory to the process environment

KRXN2B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Laser wavelength

    Starter: 785 nm
    Base Model: 532 nm, 785 nm, 1000 nm
    Hybrid: 785 nm

  • Spectral coverage

    Starter:
    300-3300 cm-1 (785 nm)
    Base Model:
    150-4350 cm-1 (532 nm)
    150-3425 cm-1 (785 nm)
    200-2400 cm-1 (1000 nm)
    Hybrid: 175-1890 cm-1 (785 nm)

Oblast použití

Adeptly harness the power of Raman spectroscopy with the Raman Rxn2 analyzer. Designed for use in analytical laboratories with model transfer capabilities, the Raman Rxn2 is heavily relied on for routine sample identification, support of R&D projects, early process development, and scale-up settings for in situ analysis. Available as a benchtop or on a mobile wheeled cart, the Raman Rxn2 offers location convenience and portability for process development laboratories.

  • Chemical: polymerization, extrusion monitoring, polymer blending, catalysis investigation

  • Pharmaceutical: reaction chemistry, yield crystallization, polymorph, blending, drying, granulations

  • Biopharmaceutical: bioprocess monitoring and control, PAT/QbD applications, cell culture, fermentation, downstream operations, cGLP/cGMP compatible

  • Food & Beverage: cultured meat, fermentation, oil or fat quality

Výhody

  • Reliable real-time, in situ measurements

  • Intuitive, embedded control software via touchscreen or remote interface

  • Convenience of a single base unit supporting up to four probes

  • Sequential operation for fast analysis per channel and programmable channel interrogation

  • Converts acquired Raman spectra into process knowledge using built-in multivariate predictors

  • Suitable for outputs into hazardous area/classified environments

  • Proven model transferability to process development and manufacturing scales

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products