Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture Raman Rxn-30 probe side view aiming right and down

Raman Rxn-30 probe

Providing reliable, quantitative gas-phase measurements in a process environment

KR30
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Výrobek není dostupný na českém trhu.

Pro další otázky kontaktujte svého obchodního partnera Endress+Hauser.

Souhrn technické specifikace

  • Laser wavelength

    532 nm

  • Hazardous area certifications

    ATEX, CSA, IECEx

Oblast použití

The Raman Rxn-30 probe has cross-industry appeal for its robust gas-phase headspace monitoring, in situ measurements, and material compatibility. Certified for use in hazardous area environments, the Raman Rxn-30 probe can be inserted directly into processes with temperatures up to 150 degrees Celsius and pressures up to 68.9 barg (1,000 psig). It is available with a variety of mounting options for maximum installation and sampling flexibility.

  • Chemical: ammonia, methanol, HyCO, reaction monitoring, blending, catalysis

  • Polymer: polymerization reaction monitoring

  • Gas-phase streams in refining: hydrogen production and recycle fuel blending, fuel characterization

  • Power & Energy: IGCC power plants, gas turbines

  • Pharmaceutical: API reaction monitoring, drying

  • Food & Beverage: fermentations, offgas, volatiles

Výhody

  • Reliable, quantitative gas-phase measurements

  • In situ measurement/no transfer lines or fast loops required

  • Can be directly inserted into processes with temperatures up to 150 °C and 68.9 barg (1,000 psig)

  • Industry standard installation options

  • Direct insertion, side insertion, or sample loop

  • Suitable for hazardous area/classified environments

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Předchůdce