Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture Raman Rxn-20 probe with optic lens facing front bottom right corner

Raman Rxn-20 probe

The no-touch, focus-free solution for Raman lab or process solids measurement

KR20
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Výrobek není dostupný na českém trhu.

Pro další otázky kontaktujte svého obchodního partnera Endress+Hauser.

Souhrn technické specifikace

  • Laser wavelength

    785 nm

  • Body and window materials

    Body: 316L stainless steel
    Window: optical-grade materials

  • Hazardous area certifications

    ATEX, CSA, IECEx

Oblast použití

For solids and semi-solids analysis, the Raman Rxn-20 probe reigns supreme. Its state-of-the-art, stainless-steel probe design produces representative, focus-free, quantitative Raman measurements. The Rxn-20 probe illuminates a large surface area and eliminates the need to align the probe for surface roughness. It provides heterogenous solids sampling via volumetric analysis, which is highly useful for measuring tablets, capsules, food solids, and polymer beads.

  • Chemicals: final product quality, blend impurities, crystallinity, raw materials

  • Polymers: extruded pellet quality, crystallinity, density, raw materials

  • Pharmaceutical: crystallinity, polymorphism, granulation, blend uniformity, content uniformity, coating, tableting

  • Food & Beverage: quality of dairy solids, meat and fish composition

Výhody

  • Non-contact measurement of heterogeneous solids for better representation

  • Improved process control and efficiency through faster measurements

  • Non-destructive measurements from a distance

  • Reproducible sampling

  • Sampling flexibility with a variety of focus-free and immersion Rxn-20 accessory optics

  • No need to align probe for surface roughness

  • Surface and deep layer (volumetric) analysis

  • Ramanova spektroskopie – pokročilá technologie pro optickou analýzu

    Zvyšte bezpečnost provozu, zajistěte kvalitu výrobků a optimalizujte řízení. Ramanova spektroskopie měří složení a molekulární strukturu vašich vzorků v reálném čase – z laboratoře přímo do procesu.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products