![Převodní teploty do hlavice iTEMP TMT36 s IO-Link výstupem Hlavový převodník teploty RTD IO-Link iTEMP TMT36 pro procesní snímače teploty pro montáž na hlavu](/__image/a/9791400/k/098e1b0ec91030a2a4302ddf6479f32f4d04b6d8/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TMT36_spring%20terminals_front.jpg)
Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,15 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,15 K
Oblast použití
iTEMP TMT36 je spolehlivý, dlouhodobě stabilní jednokanálový převodník teploty do hlavice typu B s výstupem IO-Link. Možnost individuálního přizpůsobení pomocí Callendar van Dusen linearizace dále zvyšuje přesnost měření teploty odporovými senzory. IO-Link převodník teploty iTEMP TMT36 lze nainstalovat do všech modulárních teploměrů Endress+Hauser, čímž kompletně pokrývá digitalizaci veškerých aplikací pro měření teploty s technologií IO-Link.
Převodník teploty se vyznačuje spolehlivostí, dlouhodobou stabilitou, vysokou přesností a diagnostickými funkcemi.
Pro maximální bezpečnost a dostupnost
Instalace do hlavice svorkovnice tvaru B (s plochým čelem) nebo na lištu DIN s příchytkou na lištu DIN.
IO-Link (1x PNP, NPN nebo push-pull spínací výstup, konfigurovatelný)
Výhody
Pružinové svorky pro rychlé zapojení bez použití nářadí při instalaci nebo údržbě
Jednoduchá parametrizace pomocí bezplatných softwarových nástrojů (vyžaduje SFP20)
Možnost individuálního přizpůsobení pomocí Callendar van Dusen linearizace pro kritické měřicí body
Vylepšená přesnost měření odporových teploměrů až do 0,15 K a dlouhodobá stabilita
Bezpečný a spolehlivý provoz
Technologie IO-Link pro kompletní digitalizaci vašich procesů
Videa
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
![FLEX: Fundamental FLEX: Fundamental](/__image/a/9247230/k/ff2cdfd22a6dfc7f1ff30d6801ddb8949a3817a7/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_F_1250x300px.jpg)
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI iTEMP TMT36
Temperature transmitter
EN CS 10/10/2023Jazyk:
English
Verze:
10/10/2023
Velikost souboru:
794.4 KB
Název souboru:
TI01717TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA iTEMP TMT36
IO-Link temperature transmitter
EN CS 10/10/2023Jazyk:
English
Verze:
10/10/2023
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA02289TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA iTEMP TMT36
Převodník teploty IO-Link
EN CS 10/10/2023Jazyk:
Czech
Verze:
10/10/2023
Velikost souboru:
468.2 KB
Název souboru:
KA01645TCS_0123-00.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
eBrochure iTEMP TMT36
eBrochure iTEMP TMT36
Jazyk:
English
Verze:
20/02/2024
Velikost souboru:
1002.7 KB
Název souboru:
IN01314T_09 TMT36.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Head transmitters
Product root: TMT36-
Declaration number: TMT36 SUPPLIERS DOC
Manufacturer specification: RoHS, EMC
Additional information: ACMA, AustraliaJazyk:
English
Verze:
12/06/2024
Velikost souboru:
130 KB
Název souboru:
TMT36 Suppliers Dec of Conformity_240612.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Head transmitters
Product root: OTMT36-, TMT36-
Declaration number: HE_01867_01.24
Manufacturer specification: RoHSEN CS 08/01/2024Jazyk:
English
Verze:
08/01/2024
Velikost souboru:
168.9 KB
Název souboru:
HE_01867_01.24 China RoHS TMT36.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Head transmitters
Product root: OTMT36-, TMT36-
Declaration number: EU_01164_01.24EN CS 17/01/2024Jazyk:
English
Verze:
17/01/2024
Velikost souboru:
152 KB
Název souboru:
EU_01164_01.24.pdf
-
-
-
Popis IO zařízení (IODD)
IO Device Description (IODD) - iTEMP TMT36 - IO-Link
Any, IO-Link, Any
Velikost souboru:
477 KB
Název souboru:
EH_IOL_TE_iTEMP_TMT36_0x93FE_0x01_V010000_IODD.zip
Device Type:
0x93FE
Device Revision:
1
Firmware:
01.00.02
Version:
01.00.00
Date:
17/05/2024
-