Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
L: 0 to 100
a: -150 to 100
b: -100 to 150 -
Procesní teplota
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
60 to 140 °C (140 to 284 °F) with water cooling -
Procesní tlak
0.5 to 10 bar (7.3 to 145 psi) (absolute)
Oblast použití
Memosens Wave CKI50 se pyšní kompaktním designem, který umožňuje spektrometru poskytovat spolehlivou a rychlou kontrolu barev přímo v procesu. Současně zajišťuje procesní spektrometr hygienu a materiálové standardy v souladu se specifikacemi potravinářského průmyslu. Díky přednastavenému barevnému modelu a připojení k vysílači Liquiline je spuštění velmi jednoduché a máte prospěch ze stabilních měření.
Kontrola kvality: Odchylky v barvě konečných produktů jsou způsobeny variacemi v barvě surovin. Proto je důležité je rozpoznat a iniciovat odpovídající úpravy.
Kontrola plnění: Rostoucí rozmanitost produktů a zvyšující se rychlost výroby představují riziko nesprávného plnění. Spolehlivé a rychlé detekování barev je klíčové.
Kontrola fáze: S detekcí barev lze rychle rozpoznat fáze v potrubí a minimalizovat ztráty produktu, například při změně produktů nebo během čištění.
Výhody
Kompaktní design: Stanovení barev napříč celým barevným spektrem s použitím pouze jednoho zařízení.
Snadná instalace: Díky technologii Memosens a vysílači Liquiline je instalace rychlá a jednoduchá. Kalibrace není potřebná, pouze je třeba zaznamenat referenční spektrum nulového bodu.
Robustní měření barev: Díky vysoké odolnosti vůči pronikání vody, vibracím a vyšším teplotám poskytuje opakovatelná a dlouhodobě spolehlivá měření barev i v náročných procesních prostředích.
Bezpečná a efektivní kontrola procesů: Díky hygienickému designu je zajištěna bezpečná výroba produktů. Kontrolou barev přímo v procesu lze zabránit ztrátě produktu a potenciálním zdravotním rizikům pro spotřebitele.
Videa
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Memosens Wave CKI50
Process spectrometer for the measurement of color
EN CS 31/08/202302/12/2019Jazyk:
English
Verze:
31/08/2023
Velikost souboru:
926.8 KB
Název souboru:
TI01431CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Memosens Wave CKI50
Procesní spektrometr pro měření barvy
EN CS 20/09/202313/01/2020Jazyk:
Czech
Verze:
20/09/2023
Velikost souboru:
957.1 KB
Název souboru:
BA01932CCS_0223-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit CKI50
Cable replacement
EN CS 31/05/2020Jazyk:
English
Verze:
31/05/2020
Velikost souboru:
513.2 KB
Název souboru:
EA01299CEN_0120.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit CKI50 measuring head
For versions with 2, 5 or 10 mm
EN CS 01/12/2020Jazyk:
English
Verze:
01/12/2020
Velikost souboru:
412.2 KB
Název souboru:
EA01297CEN_0120.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens Wave CKI50
pro měření barev, barevných variací
ATEX, IECEx:
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbEN CS 13/06/202321/07/2022Jazyk:
Czech
Verze:
13/06/2023
Velikost souboru:
474.8 KB
Název souboru:
XA02890CCS_0223-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens Wave CKI50
for measuring color, color variations
UKEx:
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbJazyk:
English
Verze:
11/07/2023
Velikost souboru:
471.5 KB
Název souboru:
XA03140CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN CS 29/08/202330/04/2021Jazyk:
English
Verze:
29/08/2023
Velikost souboru:
512.7 KB
Název souboru:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Reliable and robust real-time color control in liquids with the Memosens Wave CKI50 process spectrometer
Reliable and robust real-time color control in liquids with the
Memosens Wave CKI50 process spectrometerJazyk:
English
Verze:
29/06/2023
Velikost souboru:
671.7 KB
Název souboru:
IN01123C_MemosensWaveCKI50_process_spectrometer_EN.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Sichere und robuste Echtzeit-Farbkontrolle in Flüssigkeiten mit dem Prozessspektrometer Memosens Wave CKI50
Sichere und robuste Echtzeit-Farbkontrolle in Flüssigkeiten mit
dem Prozessspektrometer Memosens Wave CKI50Jazyk:
German
Verze:
29/06/2023
Velikost souboru:
773.6 KB
Název souboru:
IN01123C_MemosensWaveCKI50_Prozessspektrometer_DE.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Spectrometer
Product root: CKI50-
Declaration number: HE_01928_02.24
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: Japan Food contact materialJazyk:
English
Verze:
22/07/2024
Velikost souboru:
310.9 KB
Název souboru:
HE_01928_02.24_CKI50.pdf
-