

Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751 -
Max. procesní tlak (statický)
at 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Rozsah provozní teploty
PT 100:
-50 °C ...150 °C
(-58 °F ...302 °F)
Oblast použití
Odporový teploměr iTHERM ModuLine TST434B je speciálně navržen pro monitorování teploty v místnostech téměř ve všech průmyslových odvětvích.
Je k dispozici jako kompletní jednotka včetně převodníků teploty Endress+Hauser, což zvyšuje přesnost a spolehlivost měření ve srovnání s přímo zapojenými snímači. Díky řadě běžných i pokročilých výstupů a komunikačních protokolů nabízejí snadné přizpůsobení.
Měření venkovní nebo vnitřní teploty.
Maximální rozsah měření: -50 až +150 °C (-58 až +302 °F).
Stupeň ochrany: Stupeň ochrany: IP66/68 (NEMA typ 4x).
Výhody
Robustní hlavice svorek podle DIN EN 50446 nebo stabilní plastová pouzdra nabízejí optimální ochranu před extrémními okolními podmínkami.
Spolehlivé, dlouhodobě stabilní a přesné měření vnitřní nebo venkovní teploty.
Jednoduchá a rychlá montáž na zeď.
Volitelné hlavové vysílače: Analogový 4 až 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA, FOUNDATION Fieldbus™, IO-Link, PROFINET® over Ethernet-APL/SPE.
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
TI iTHERM ModuLine TST434B
Modular resistance thermometer for outdoor or indoor ambient temperature
measurementEN CS 07/08/202430/11/202320/11/201816/01/2014Jazyk:
English
Verze:
07/08/2024
Velikost souboru:
773.6 KB
Název souboru:
TI01140TEN_0424-00.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
eBrochure iTHERM ModuLine TST434B
eBrochure iTHERM ModuLine TST434B
Our answer to ambient temperature measurementJazyk:
English
Verze:
10/07/2024
Velikost souboru:
5 MB
Název souboru:
IN01332T_09 iTHERM ModuLine TST434B.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-,
TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST3
10-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
Declaration number: EC_00136_04.24EN CS 20/02/2024Jazyk:
English
Verze:
20/02/2024
Velikost souboru:
150.6 KB
Název souboru:
EC_00136_04.24.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: Process RTD direct contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic
Product root: TM151-, TM411-, TR15-, TR65-, TR66-, TST310-, TST434-, TST434B-, TST90-
Region: Kazakhstan
Approval agency: KazInMetr
Approval number: 2813
Metrology type: MetrologyJazyk:
Russian
Verze:
26/08/2024
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
2813 iTHERM 26.08.2024 to 26.08.2029.pdf
-