Promass K představuje cenově výhodné řešení na Coriolisově principu pro základní úlohy měření hmotnostního průtoku. Poskytuje spolehlivé měření v základních aplikacích se vzduchem, plyny, palivy a vodou. Díky svému hardwarovému a softwarovému provedení zjednodušuje Promass K 10 každý krok v rámci svého životního cyklu od projekčních činností až po servisní zásahy v obvyklé kvalitě poskytované společností Endress+Hauser. Technologie Heartbeat zvyšuje spolehlivost měření a prodlužuje intervaly mezi potřebou opětovné kalibrace.
Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota
Měření kapalin a plynů v procesech podpůrných služeb a základních aplikacích
Vlastnosti přístroje
Kompaktní senzor s dvojitou trubicí
Teplota média až do +150 °C (+302 °F)
Procesní tlak až do 100 bar (1 450 psi)
Systémová integrace s HART, IO-Link, Modbus RS485
Flexibilní ovládání pomocí aplikace a volitelného displeje
Výhody
Snadná integrace do infrastruktury závodu pomocí IO-link.
Cenově výhodné zařízení pro základní procesní a hygienické aplikace (3-A a cGMP, EHEDG).
Méně měřicích bodů procesu - vícerozměrné měření (průtok, hustota, teplota).
Prostorově úsporná instalace - není potřeba žádný vstupní/výstupní kanál.
Optimální použitelnost - displej s dotykovou obrazovkou (pouze komunikace HART a MODBUS RS485) nebo ovládání pomocí mobilních zařízení a aplikace SmartBlue.
Jednoduché, časově úsporné uvedení do provozu - řízená parametrizace předem i v terénu.
Integrované ověřování - technologie Heartbeat.
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
IO-Link communication
IO-Link communication helps to digitalize your plant
Společnost Schluchseewerk AG chtěla zaznamenat a optimalizovat účinnost svých turbín v přečerpávací elektrárně ve Wehru. Společnost Endress+Hauser nabízí optimální řešení se svým ultrazvukovým příložným průtokoměrem.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Průtokoměr s minimálními celkovými provozními náklady a s koncepcí snadného ovládání. Měření kapalin a plynů v podpůrných službách a základních aplikacích.
Vlastnosti senzoru
Cenově výhodný víceúčelový přístroj – alternativa k mechanickým průtokoměrům. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Kompaktní senzor s dvojitou trubicí. Teplota média až do +150 °C (+302 °F). Procesní tlak až do 100 bar (1 450 psi).
Vlastnosti převodníku
Optimální využitelnost – ovládání pomocí mobilních přístrojů a aplikace SmartBlue nebo pomocí displeje s dotykovou obrazovkou. Jednoduché, časové úsporné uvedení do provozu – nastavení parametrů pomocí průvodce předem a přímo v terénu. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Systémová integrace pomocí protokolů HART, Modbus RS485. Flexibilní ovládání pomocí aplikace a volitelného displeje.
Hmotnostní průtok, teplota, hustota (volitelná možnost), objemový průtok, normovaný objemový průtok
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,5 % (standardní), ±0,15 % (volitelná možnost) Hmotnostní průtok (plyn): ±1 %
Měřicí rozsah
0 až 180 000 kg/h (0 až 6 615 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 40K
Teplotní rozsah média
−40 až 150 °C (−40 až 302 °F)
Rozsah okolní teploty
Standardní: –20 až 60 °C (−4 až 140 °F)
Materiál tělesa senzoru
Nerezová ocel 1.4301 (304)
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, potažený
Stupeň ochrany
Standardní: krytí IP 66/67, typ 4X
Zobrazení/obsluha
LCD displej 2,4" s dotykovým ovládáním a automatickým otáčením; možnost nastavení a ovládání prostřednictvím aplikace SmartBlue (Bluetooth)
Výstupy
4–20 mA HART (aktivní/pasivní), pulzní/frekvenční/spínací výstup Modbus RS485, 4–20 mA
Digitální komunikace
HART, MODBUS RS485
Napájení
24 V DC 100–230 V AC 100–230 V AC / 24 V DC (neklasifikované prostředí)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX IECEx cCSAus EAC NEPSI INMETRO JPN UK Ex
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Schválení a certifikáty tlaku
CRN, PED
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Hygienické certifikáty a schválení
EC 1935, FDA, GB4806, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Průtokoměr s minimálními celkovými provozními náklady a s koncepcí snadného ovládání. Měření kapalin a plynů v podpůrných službách a základních aplikacích.
Vlastnosti senzoru
Cenově výhodný víceúčelový přístroj – alternativa k mechanickým průtokoměrům. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin najednou (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporné měření – nejsou potřeba rovné délky potrubí před přístrojem a za ním. Kompaktní senzor s dvojitou trubicí. Teplota média až do +150 °C (+302 °F). Procesní tlak až do 100 bar (1 450 psi).
Vlastnosti převodníku
Optimální využitelnost – ovládání pomocí mobilních přístrojů a aplikace SmartBlue nebo pomocí displeje s dotykovou obrazovkou. Jednoduché, časové úsporné uvedení do provozu – nastavení parametrů pomocí průvodce předem a přímo v terénu. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Systémová integrace pomocí protokolů HART, Modbus RS485. Flexibilní ovládání pomocí aplikace a volitelného displeje.
Hmotnostní průtok, teplota, hustota (volitelná možnost), objemový průtok, normovaný objemový průtok
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,5 % (standardní), ±0,15 % (volitelná možnost) Hmotnostní průtok (plyn): ±1 %
Měřicí rozsah
0 až 180 000 kg/h (0 až 6 615 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 40K
Teplotní rozsah média
−40 až 150 °C (−40 až 302 °F)
Rozsah okolní teploty
Standardní: –20 až 60 °C (−4 až 140 °F)
Materiál tělesa senzoru
Nerezová ocel 1.4301 (304)
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, potažený
Stupeň ochrany
Standardní: krytí IP 66/67, typ 4X
Zobrazení/obsluha
LCD displej 2,4" s dotykovým ovládáním a automatickým otáčením; možnost nastavení a ovládání prostřednictvím aplikace SmartBlue (Bluetooth)
Výstupy
4–20 mA HART (aktivní/pasivní), pulzní/frekvenční/spínací výstup Modbus RS485, 4–20 mA
Digitální komunikace
HART, MODBUS RS485
Napájení
24 V DC 100–230 V AC 100–230 V AC / 24 V DC (neklasifikované prostředí)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX IECEx cCSAus EAC NEPSI INMETRO JPN UK Ex
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .