Průtokoměr s minimálními provozními náklady s kompaktním převodníkem. Velmi přesné měření kapalin a plynů pro široký rozsah standardních aplikací.
Vlastnosti senzoru
Cenově výhodné řešení – víceúčelové zařízení; alternativa konvenčních objemových průtokoměrů. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Kompaktní dvoutrubicový systém. Teplota média až do +140 °C (+284 °F).
Vlastnosti převodníku
Cenově výhodné řešení – provedení určené pro základní aplikace a přímou integraci. Spolehlivý provoz – na displeji lze snadno odečítat procesní informace. Plně odpovídá normám IEC/EN/NAMUR. Dvouřádkový podsvícený displej bez místního ovládání. Zařízení se dodává v kompaktní verzi.
Hmotnostní průtok, objemový průtok, normovaný objemový průtok
Max. chyba měření
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,5 % Objemový průtok (kapalina): ±0,5 % Hmotnostní průtok (plyn): ±1,0 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 180 000 kg/h (0 až 6 600 lb/min)
Max. procesní tlak
PN 100, třída 600, 63K
Teplotní rozsah média
−40 až +140 °C (−40 až +284 °F)
Rozsah okolní teploty
Standard: −20 až +60 °C Volitelná možnost: −40 až +60 °C
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolná vůči korozi
Materiál pouzdra převodníku
Práškově lakovaný hliníkový odlitek
Stupeň ochrany
IP 67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Dvouřádkový podsvícený displej bez tlačítek (přímá integrace) Možnost nastavení prostřednictvím ovládacích nástrojů
Výstupy
3 výstupy: 0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)
Vstupy
Stavový vstup
Digitální komunikace
HART
Napájení
DC 16 až 62 V AC 85 až 260 V (45 až 65 Hz) AC 20 až 55 V (45 až 65 Hz)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, JPN
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR
Námořní certifikáty a schválení
Povolení pro provoz v námořním prostředí
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Hygienické certifikáty a schválení
3-A
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Průtokoměr s minimálními provozními náklady s kompaktním převodníkem. Velmi přesné měření kapalin a plynů pro široký rozsah standardních aplikací.
Vlastnosti senzoru
Cenově výhodné řešení – víceúčelové zařízení; alternativa konvenčních objemových průtokoměrů. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Kompaktní dvoutrubicový systém. Teplota média až do +140 °C (+284 °F).
Vlastnosti převodníku
Cenově výhodné řešení – provedení určené pro základní aplikace a přímou integraci. Spolehlivý provoz – na displeji lze snadno odečítat procesní informace. Plně odpovídá normám IEC/EN/NAMUR. Dvouřádkový podsvícený displej bez místního ovládání. Zařízení se dodává v kompaktní verzi.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .