Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0 to 500 g/l (0 to 31 lb/ft3), 0 to 50 %TS
-
Procesní tlak
PN 16, Class 150, 10K
Oblast použití
Měřicí zařízení Teqwave MW 500 zlepšuje úpravu kalů ve čistírnách odpadních vod prostřednictvím měření celkových pevných látek v reálném čase pomocí mikrovlnného přenosu. To umožňuje rychlejší a efektivnější optimalizaci procesu a snížení počtu laboratorních měření. Neustálá dostupnost dat zlepšuje separaci pevných a kapalných látek, zvyšuje provozní bezpečnost a umožňuje rychlou reakci na změny v procesu. Typické aplikace v úpravě kalů zahrnují klarifikaci, anaerobní trávení a odvodňování.
Verze vzdáleného vysílače Proline 500 umožňuje maximální flexibilitu instalace v náročných prostředích. Vybavena vestavěným webovým serverem a volitelným integrovaným WLAN, zjednodušuje provoz a poskytuje další informace o procesu a zařízení.
Výhody
Spolehlivý, v reálném čase prováděný měřící výkon - trvalé měření v přímé linii s vynikající opakovatelností.
Méně údržby - vybroušená měřící trubka snižuje tvorbu usazenin a prodlužuje intervaly čištění.
Méně náročné pro programování - výpočet zatížení na palubě je dostupný ve spojení s průtokoměrem.
Méně měřicích bodů procesu - multivariabilní měření (celkové pevné látky, teplota, vodivost)
Snadná instalace - inovativní konstrukce senzoru a moderní technologie s webovým serverem (volitelné WLAN).
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím - mnoho volně kombinovatelných vstupů/výstupů je k dispozici.
Integrovaná ověřovací funkce - technologie Heartbeat umožňuje dokumentovanou funkčnost zařízení bez přerušení procesu.
Videa
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Proline Teqwave MW 500
Total solids measurement via microwave transmission
EN CS 15/03/2024Jazyk:
English
Verze:
15/03/2024
Velikost souboru:
5.1 MB
Název souboru:
TI01764DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Teqwave MW 500
Total solids measurement via microwave transmission
HARTEN CS 15/03/2024Jazyk:
English
Verze:
15/03/2024
Velikost souboru:
7.4 MB
Název souboru:
BA02322DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Teqwave MW 500
Total solids measurement via microwave transmission
Modbus RS485EN CS 15/03/2024Jazyk:
English
Verze:
15/03/2024
Velikost souboru:
6.4 MB
Název souboru:
BA02323DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
GP Proline Teqwave M 500
Total solids measurement via microwave transmission
HARTEN CS 15/03/2024Jazyk:
English
Verze:
15/03/2024
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
GP01213DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
GP Proline Teqwave M 500
Total solids measurement via microwave transmission
Modbus RS485EN CS 15/03/2024Jazyk:
English
Verze:
15/03/2024
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
GP01214DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Měřicí přístroj pro měření pevného podílu Proline Teqwave MW
Senzor pro měření pevného podílu prostřednictvím mikrovlnného přenosu
EN CS 15/03/2024Jazyk:
Czech
Verze:
15/03/2024
Velikost souboru:
873.3 KB
Název souboru:
KA01671DCS_0123-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Měřicí přístroj pro měření celkových pevných látek Proline 500
Převodník HART
pro měření celkových pevných látek prostřednictvím mikrovlnného přenosuEN CS 15/03/2024Jazyk:
Czech
Verze:
15/03/2024
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
KA01674DCS_0123-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Měřicí přístroj pro měření celkových pevných látek Proline 500
Převodník Modbus RS485
pro měření celkových pevných látek prostřednictvím mikrovlnného přenosuEN CS 15/03/2024Jazyk:
Czech
Verze:
15/03/2024
Velikost souboru:
3.4 MB
Název souboru:
KA01675DCS_0123-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN CS 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Jazyk:
English
Verze:
01/01/2024
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN CS 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Jazyk:
English
Verze:
01/01/2024
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-