Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída A dle IEC 60751
třída AA dle IEC 60751 -
Doba odezvy
závisí na konfiguraci
QuickSens: t90 = 1,5 s
StrongSens: t90 = 9,5 s -
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Rozsah provozní teploty
PT100:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
QuickSens:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F)
Oblast použití
Modulární hygienický teploměr iTHERM TM411 s digitálním displejem poskytuje vysokou přesnost, spolehlivost a rychlé měření teploty v procesních linkách, nádobách, nádržích, kvašení a dalších zařízeních. Tento výkonný přístroj je navržen pro přísně regulované potravinářské a životní vědy. Nakonfigurujte si své hygienické přístroje z výběru tenkofilmových RTD s technologií QuickSens nebo StrongSens nebo 2x Pt100 vinutými teplotními senzory, inteligentními převodníky a hygienickými procesními spojeními.
Navržen pro použití v hygienických a aseptických aplikacích v potravinářském, nápojovém a vědeckém průmyslu.
Měřicí rozsah: -200 až 600 °C (-28 až 1 112 °F).
Rozsah tlaku až do 40 barů (580 psi).
Ochranná třída: až IP69K.
Vzdálená parametrizace s bezpečnými teplotními vysílači Bluetooth®.
Mezinárodní schválení: Certifikováno pro použití v nebezpečných oblastech, ochrana proti výbuchu podle ATEX/IECEx, CSA, FM, EAC Ex, JPN Ex, NEPSI. Hygienické standardy podle 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificate of Suitability.
Výhody
Optimální kontrola procesu: Rychlé reakční časy senzorů s technologií iTHERM QuickSens (t90: 1,5 s)
Až o 75 % rychlejší a bezpečnější opakované kalibrace s iTHERM QuickNeck - nástrojově bezplatné rychlé uvolnění pro okamžité odstranění vložky
Vysoká dostupnost senzoru za hrubých podmínek: Odolná vůči vibracím technologie RTD iTHERM StrongSens (> 60g)
Snadný výběr produktu, konfigurace a údržba
Zvyšte produktivitu a bezpečnost v hygienických aplikacích s vysokou přesností a spolehlivými měřeními.
Teplovodné krytky, hygienická procesní spojení a pouzdra jsou odborně vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů s nízkou hrubostí povrchu.
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
iTHERM® TM411 Technické informace
Česká verze - 10/2013
Hygienický, modulární odporový teploměr
EN CS 15/11/202330/11/202114/02/202012/12/201821/09/2015Jazyk:
Czech
Verze:
08/10/2013
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI01038TCS_0213.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Modulární teploměry v hygienickém provedení
Česká verze - 01/2020
Univerzální modulární teploměry s odporovou (RTD) vložkou pro hygienické aplikace
EN CS 20/01/2020Jazyk:
Czech
Verze:
20/01/2020
Velikost souboru:
597 KB
Název souboru:
BA02023TCS_0120.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
iTHERM TM401 Technické informace
Hygienický odporový teploměr
EN CS 29/03/202418/03/202221/02/202030/03/201827/02/2015Jazyk:
Czech
Verze:
20/12/2013
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
TI01058TCS_0213.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
iTHERM® TM411 Technické informace
Hygienický, modulární odporový teploměr
EN CS 15/11/202330/11/202114/02/202012/12/201821/09/2015Jazyk:
Czech
Verze:
08/10/2013
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI01038TCS_0213.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN CS 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Jazyk:
English
Verze:
25/03/2024
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Modulární teploměry v hygienickém provedení
Univerzální modulární teploměry s odporovou (RTD) vložkou pro hygienické
aplikaceEN CS 20/01/2020Jazyk:
Czech
Verze:
20/01/2020
Velikost souboru:
597 KB
Název souboru:
BA02023TCS_0120.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Modular RTD assemblies for hygienic applications iTHERM TM411, TM412
0Ехia IIC T6…T1 Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da Х
Еx ia IIIC T85°C…T450°C Da/Db ХEN CS 29/10/2021Jazyk:
English
Verze:
29/10/2021
Velikost souboru:
424 KB
Název souboru:
XA02760TEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN CS 30/08/202315/05/202331/07/2020Jazyk:
English
Verze:
30/08/2023
Velikost souboru:
474.5 KB
Název souboru:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Modular RTD assemblies for hygienic applications iTHERM® TM411
JPN: Ex ia IIC T4 Ga/Gb
EN CS 31/12/2019Jazyk:
English
Verze:
31/12/2019
Velikost souboru:
125.5 KB
Název souboru:
XA01937TEN_0119.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Vložky RTD/TC a kabelové teploměry
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN CS 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Jazyk:
Czech
Verze:
30/03/2023
Velikost souboru:
460.3 KB
Název souboru:
XA00100RCS_1823-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTHERM TM411, iTHERM TM412
Modulární RTD armatury pro hygienické aplikace
ATEX, IECEx:
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/DbEN CS 25/01/202416/05/202230/07/202007/05/201808/11/2012Jazyk:
Czech
Verze:
25/01/2024
Velikost souboru:
425.4 KB
Název souboru:
XA01023TCS_0524-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTHERM TM411, TM412
Modulární RTD armatury pro hygienické aplikace
ATEX, IECEx: Ex ia IIIC Txxx °C Da/Db nebo Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje určené pro prostředí
s nebezpečím výbuchuEN CS 27/03/202330/06/202207/05/201808/11/2012Jazyk:
Czech
Verze:
30/06/2022
Velikost souboru:
446.8 KB
Název souboru:
XA01024TCS_0322-00.pdf
-