![Hlavicový převodník teploty iTEMP TMT86 pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu iTEMP TMT86 hlavový převodník teploty s Ethernetem APL](/__image/a/9595148/k/8870c2bed9cdbbf103adad5ec9f7ba84481ca232/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TMT86.jpg)
Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
(Pt100, −50 až 200 °C) <= 0,1 K
(Pt100, −58 až 392 °F) <= 0,18 °F
Oblast použití
iTEMP TMT86 je spolehlivý, inteligentní a perspektivní dvoukanálový převodník teploty s hlavicí Ethernet-APL PROFINET pro teploměry se svorkovnicí ve tvaru B a je vhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Přínosné diagnostické funkce, jako je monitorování koroze vodičů snímače, pomáhají zlepšit dobu provozuschopnosti zařízení. Vestavěný webový server a aktuální balíček FDI zjednodušují konfiguraci a integraci zařízení.
Ethernet-APL: 2vodičový Ethernet IEEE 802.3cg 10BASE-T1L
Měření teploty pomocí dvou nezávislých univerzálních vstupů (RTD, Ω, TC, mV)
Systémová integrace s PROFINET®
Instalace do svorkovnice tvaru B (ploché čelo) podle DIN EN 50446
Volitelně: instalace v polním pouzdře pro aplikace Ex d
Spolehlivost, dlouhodobá stabilita, vysoká přesnost a pokročilá diagnostická funkce v kritických procesech
Výhody
Digitální komunikace až na úroveň pole, a to i ve výbušném prostředí
Snadná a standardizovaná integrace systému prostřednictvím profilu PROFINET® 4
Integrovaný webový server nabízí jednoduchost při uvádění do provozu a údržbě
Vysoká přesnost bodu měření díky sladění snímače s převodníkem
Spolehlivý provoz díky monitorování senzorů a rozpoznávání hardwarových závad zařízení
Rychlé zapojení bez použití nářadí díky technologii push-in svorek, volitelně
Připojitelný volitelný displej naměřených hodnot
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
iTEMP TMT86
Dual-input temperature transmitter
PROFINET with Ethernet-APLEN CS 30/04/2022Jazyk:
English
Verze:
30/04/2022
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
TI01605TEN_TMT86.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA iTEMP TMT86
Dual-input temperature transmitter
PROFINET<sup>®</sup> protocolEN CS 01/04/2022Jazyk:
English
Verze:
01/04/2022
Velikost souboru:
4.4 MB
Název souboru:
BA02144TEN_TMT86.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
GP iTEMP TMT86
Temperature transmitter
PROFINET®EN CS 01/04/2022Jazyk:
English
Verze:
01/04/2022
Velikost souboru:
771.6 KB
Název souboru:
GP01175TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
iTEMP TMT86
Převodník teploty s dvěma vstupy
Protokol PROFINET<sup>®</sup>EN CS 30/11/2021Jazyk:
Czech
Verze:
30/11/2021
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
KA01529TCS_0121-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C DC, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C DC, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC GcEN CS 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Jazyk:
Czech
Verze:
17/07/2023
Velikost souboru:
456.8 KB
Název souboru:
XA01006TCS_0823-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT86
PROFINET with Ethernet-APL
Ex ia IIC T4...T6 Ga
Ex ia IIC T4...T6 Gb
Ex ia [ia Ga] IIC T4...T6 GbEN CS 22/12/2022Jazyk:
English
Verze:
22/12/2022
Velikost souboru:
412.1 KB
Název souboru:
XA03096TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT86
PROFINET s Ethernet-APL
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia [ia Ga] IIC T6 GbEN CS 01/07/2022Jazyk:
Czech
Verze:
01/07/2022
Velikost souboru:
422 KB
Název souboru:
XA02852TCS_0122-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Control drawing CSA
Control drawing CSA
Jazyk:
English
Verze:
17/04/2023
Velikost souboru:
432.9 KB
Název souboru:
10000013591.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT71, TMT72 Control Drawing CSA XP, DIP
Temperature field Transmitter
Installation notes for hazardous locations
(Explosion proof and Dust ignition proof)Jazyk:
English
Verze:
26/06/2023
Velikost souboru:
172.2 KB
Název souboru:
10000010390.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
Ex db IIC T4...T6 Gb
Ex tb IIIC T85…T110°C DbEN CS 28/09/2023Jazyk:
English
Verze:
28/09/2023
Velikost souboru:
427.3 KB
Název souboru:
XA03197TEN_0123-00.pdf
-