Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Ethernet-APL portfolio

Our products for simple, fast and digital communication

Ethernet-APL extends the capabilities of conventional Ethernet to meet the high requirements of the process industry, e.g. long cable lengths, easy installation and explosion-proof design. It enables high-speed communication and power supply via 2-wire-cable and is therefore suitable for field-level devices such as measuring sensors. Endress+Hauser offers a variety of measuring devices that are suitable for Ethernet-APL.

Endress+Hauser offers measuring devices that are ready for Ethernet-APL.

What is Ethernet-APL? A quick explanation

Ethernet-APL realizes various types of topologies

Diverse types of topologies can be set up with Ethernet-APL.

Výhody

  • PROFINET PA Profile 4, S2 System redundancy, Dynamic reconfiguration​

  • Embedded web server providing remote access for parameterization, troubleshooting and other functions (e.g. reports) ​

  • State-of-the-art system integration via FDI Packages​

  • Continuous diagnostic, verification and monitoring by Heartbeat Technology​

  • Touch-enabled Human Machine Interfaces in web server and asset management​, device driver for cyclic communication (e.g. GSD for PROFINET) stored in device

    Guided parameterization for simple operation​

Ethernet-APL is a new physical layer for Ethernet - developed to fulfill the requirements of the process industry. Any type of industrial Ethernet protocol or standard Ethernet application can be combined with Ethernet-APL. Endress+Hauser has launched PROFINET instruments as the first Ethernet-APL ready devices. Further protocols will follow.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Stahování

    • Dokument (WP)
    Ethernet-APL competence brochure

    Ethernet-APL: Smart, fast, digital

    • Dokument (WP)

    Ethernet-APL is designed to be open, future-proof and ready for the Industrial Internet of Things (IIoT).