Promag H je upřednostňovaný senzor pro hygienické aplikace v potravinářském a nápojovém průmyslu a v biotechnologiích. Díky jednoduchému provedení hardwaru a softwaru zjednodušuje Promag H 10 každý krok v jeho životním cyklu od návrhu po servis v běžné kvalitě Endress+Hauser. Technologie Heartbeat umožňuje spolehlivost měření a prodloužení rekalibračních cyklů.
Obousměrný měřicí princip je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě.
Pro aplikace s hygienickými požadavky.
Vlastnosti přístroje
Výstelka měřicí trubky je z PFA
Pouzdro senzoru je vyrobené z nerezové oceli (3-A, EHEDG)
Materiály, které jsou v kontaktu s médiem, jsou čistitelné CIP/SIP
Systémová integrace s HART, Modbus RS485, IO-Link
Flexibilní ovládání s aplikací a volitelným displejem
Výhody
Snadná integrace do infrastruktury závodu pomocí IO-link.
Energeticky úsporné měření průtoku – díky zachování průtočného průřezu žádná tlaková ztráta.
Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části.
Optimální použitelnost - displej s dotykovou obrazovkou (pouze komunikace HART a Modbus RS485) nebo ovládání pomocí mobilních zařízení a aplikace SmartBlue.
Jednoduché, časově úsporné uvedení do provozu – řízená parametrizace předem a v terénu.
Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
IO-Link communication
IO-Link communication helps to digitalize your plant
Společnost Schluchseewerk AG chtěla zaznamenat a optimalizovat účinnost svých turbín v přečerpávací elektrárně ve Wehru. Společnost Endress+Hauser nabízí optimální řešení se svým ultrazvukovým příložným průtokoměrem.
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
Průtokoměr pro základní hygienické aplikace s koncepcí snadného ovládání. Pro aplikace s hygienickými požadavky.
Vlastnosti senzoru
Flexibilní koncepce instalace – různá hygienická procesní připojení. Energeticky úsporné měření průtoku – díky zachování průtočného průřezu žádná tlaková ztráta. Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části. Výstelka měřicí trubky je z PFA. Pouzdro senzoru je vyrobené z nerezové oceli (3-A, EHEDG). Materiály smáčených částí jsou čistitelné postupy CIP/SIP.
Vlastnosti převodníku
Optimální využitelnost – ovládání pomocí mobilních přístrojů a aplikace SmartBlue nebo pomocí displeje s dotykovou obrazovkou. Jednoduché, časové úsporné uvedení do provozu – nastavení parametrů pomocí průvodce předem a přímo v terénu. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Systémová integrace pomocí protokolů HART, Modbus RS485. Flexibilní ovládání pomocí aplikace a volitelného displeje.
Objemový průtok (standardní): ±0,5 % z měř. hodnoty ±1 mm/s (0,04 in/s)
Měřicí rozsah
0,06 dm³/min až 600 m³/h (0,015 až 2 650 gal/min)
Max. procesní tlak
PN 40, třída 150, 20K
Teplotní rozsah média
−20 až 150 °C (−4 až 302 °F)
Rozsah okolní teploty
−40 až 60 °C (−40 až 140 °F)
Materiál tělesa senzoru
1.4301 (304), odolný proti korozi
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, potažený
Stupeň ochrany
Standardní: krytí IP 66/67, typ 4X
Zobrazení/obsluha
LCD displej 2,4" s dotykovým ovládáním a automatickým otáčením; možnost nastavení a ovládání prostřednictvím aplikace SmartBlue (Bluetooth)
Výstupy
4–20 mA HART (aktivní/pasivní), pulzní/frekvenční/spínací výstup Modbus RS485, 4–20 mA
Digitální komunikace
HART, MODBUS RS485
Napájení
24 V DC 100–230 V AC 100–230 V AC / 24 V DC (neklasifikované prostředí)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
CSA, GP
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Schválení a certifikáty tlaku
PED, CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Hygienické certifikáty a schválení
Sanitární certifikát: EHEDG, 3-A, výstelka a oddělovač podle FDA, cGMP
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .