Drsné podmínky a složité procesy v pecích, pecích a hutích mohou vést k bezpečnostním rizikům a variabilitě výroby. Tradiční metody monitorování mohou postrádat přesnost a rychlost potřebnou pro včasné zásahy. Spolehlivé údaje z měření jsou nezbytné pro systémy řízení bezpečnosti v závodech, které zajišťují bezpečnost pracovníků a společnosti. Díky naší nabídce umožňujeme bezpečnější a efektivnější provoz díky přehledu v reálném čase a pokročilému řízení, což vám umožní:
Ochrana pracovníků a místní komunity díky zvýšené bezpečnosti
Zvýšení efektivity pece díky digitalizaci
Zabraňte přehřátí a poškození zařízení
Seznamte se s našimi nejnovějšími produkty pro zajištění bezpečnosti v pecích a hutích.
Snímač teploty 4-20 mA ve formě hlavice nebo zařízení na lištu DIN s jedním vstupem pro odporový teploměr nebo jeden vstup pro čidlo TC vhodný pro použití v zóně 2 (Ex ec) / Div. 2.
Převodník teploty s výstupem PROFINET® v provedení do hlavice nebo v polním provedení. Převodník se dvěma univerzálními vstupy pro senzor. Vhodný také do prostředí s nebezpečím výbuchu s Ethernet-APL™
Cloudová platforma pro správu zásob, která zajišťuje dostupnost materiálu a zároveň šetří náklady. Řízení zásob pro stacionární zásobování palivy a chemikáliemi, mobilní sila se stavebními materiály a další.
Zařízení na skladování hlušiny a vodohospodářské systémy představují významná bezpečnostní rizika pro pracovníky, místní komunity a životní prostředí. Pro prevenci katastrofických selhání a zajištění dlouhodobé stability těchto struktur je zásadní robustní systém řízení bezpečnosti, který je založen na spolehlivých měřeních. Naše řešení umožňují bezpečnější a udržitelnější správu odkališť tím, že poskytují přehled v reálném čase a pokročilé monitorovací funkce, které vám umožní:
Chránit lidi a životní prostředí
Zvyšte transparentnost pomocí digitálního reportingu s Netilionem
Prozkoumejte naše nejnovější produkty pro zefektivnění procesu nakládání s hlušinou a vodou
Žárové zpracování je obecně považováno za jádro výroby cementu, kovů a bateriových materiálů. Je to fáze, ve které se objevuje většina provozních nákladů a emisí do životního prostředí, a proto je to oblast, na kterou se zaměřuje většina příležitostí ke zlepšení procesu. Zlepšení žárových metalurgických procesů znamená:
Podpora lepší ochrany životního prostředí
Zlepšení bezpečnosti pracovníků a komunity
Zvýšení účinnosti pecí díky inovacím ve více odvětvích
Snížení uhlíkové stopy pece zavedením vodíkových paliv a paliv z biomasy
Prozkoumejte naše nejnovější produkty pro optimalizaci žárového metalurgického procesu
Micropilot FMR20B je radarové zařízení pro kontinuální měření výšky hladiny ve volném prostoru. Díky svému jednoduchému a efektivnímu ovládání se dokonale hodí pro použití v těžebním průmyslu a průmyslu minerálů a kovů.
Micropilot FMR30B je radarové zařízení pro kontinuální měření výšky hladiny ve volném prostoru. Díky maximální jednoduchosti a nejvyšší účinnosti se dokonale hodí pro těžební průmysl, minerály a kovy.
Cerabar PMP50 je převodník tlaku s kovovou membránou. Je optimalizován pro standardní aplikace a je vhodný pro použití v těžebním průmyslu a v odvětví minerálů a kovů.
Deltabar PMD50 je převodník diferenčního tlaku s kovovou membránou. Je optimalizován pro standardní aplikace a je vhodný pro použití v těžebním průmyslu a v odvětví těžby nerostných surovin a kovů.
Cerabar PMC51B je převodník pro měření absolutního nebo manometrického tlaku. Řízené komisionování a ochrana proti zápisu v bezpečnostním režimu pomáhají omezit systematické poruchy.
Cerabar PMC71B je převodník pro měření absolutního nebo manometrického tlaku. Poskytuje robustní keramickou membránu s dohledatelným ověřením, ke kterému lze přistupovat na dálku prostřednictvím Bluetooth.
Micropilot FMR60B je určen ke kontinuálnímu bezkontaktnímu měření hladiny pro základní aplikace v oblasti těžby, minerálů a kovoprůmyslu s malými procesními přípojkami.
Micropilot FMR62B je specialista na bezkontaktní měření hladiny v náročných aplikacích s kapalinami. Díky speciální konstrukci antény zvládá vysoké teploty až do +450 °C.
Micropilot FMR66B je určen pro kontinuální bezkontaktní měření hladiny v základních aplikacích pro pevné látky. Má univerzální použití téměř ve všech sypkých látkách a je nezávislý na měnících se vlastnostech média.
Micropilot FMR67B je specialista na kontinuální bezkontaktní měření hladiny v pokročilých aplikacích pro pevné látky. Spolehlivé měření i ve velkých silech s velkým množstvím prachu.
Převodník teploty PROFINET® jako hlavice nebo provozní zařízení se dvěma univerzálními senzorovými vstupy, vhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a v náročných aplikacích s Ethernet-APL™.
Cerabar PMP21 je absolutní nebo manometrický převodník tlaku pro plynná nebo kapalná média. Poskytuje spolehlivé měření i v náročných podmínkách zpracovatelského průmyslu.
Cerabar PMC21 je cenově výhodný absolutní nebo manometrický snímač tlaku. Díky keramické membráně odolné proti otěru je navržen tak, aby odolal náročným podmínkám ve zpracovatelském průmyslu.
Nejste si jisti, který přístroj vybrat pro konkrétní aplikaci a místo měření? Náš Applicator vám usnadní výběr produktu pro váš obor. Vyzkoušejte si ho!
Chytré senzory sbírají data z procesů v reálném čase, monitorují zařízení a jeho stav a informují vás o výkonnosti výrobků a majetku. Digitalizace výrobních procesů poskytuje možnosti vizualizace dat pro pracovníky, kteří s procesem pracují a kteří obvykle nemají k datům přístup, a vytváří tak transparentnost dat. Systém Netilion od společnosti Endress+Hauser dokáže právě toto a umožňuje koncovým uživatelům přijímat ta nejlepší rozhodnutí.
Závěrečné poznámky
Chcete se dozvědět více o naší nabídce v oblasti těžby, minerálů a kovů?
Těžba, minerály a kovy: Těžba udržitelné budoucnosti
Ve světě, kde těžíme suroviny nižší jakosti, při nedostatku odborného personálu a problémech s těžbou vám můžeme pomoci dosáhnout vašich cílů: snížení výrobních nákladů, udržování bezpečného provozu vašeho zařízení a striktní dodržování předpisů a odpovědnost.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .