Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Cerabar PMP50 - product picture

Cerabar PMP50 – pressure transmitter

Pressure transmitter with metal membrane for highly accurate measurement of liquids and gases

PMP50
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Materiál procesní membrány

    316L, AlloyC, Gold

  • Měřicí senzor

    1 bar...400 bar
    (14.5 psi...5800 psi)

Oblast použití

The Cerabar PMP50 is a pressure transmitter with metal membrane for measurement of liquids and gases. It is optimized for standard applications and offers intuitive and safe operating functions.

  • Pressure measuring range: up to 400 bar (6000 psi)

  • Process temperatures up to 400°C (752°F) with diaphragm seal

  • Accuracy: up to +/-0.055%

Výhody

  • Software wizard enables fast and easy commissioning

  • Devices developed in accordance with IEC 61508

  • Flexible write protection via hardware and/or software wizard

  • Pre-assembled manifolds (pressure and leakage-tested) for faster installation

Výběr produktů z řady Lean

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products