Tento převodník patří k nové generaci Cerabar. Robustní přístroj lze dálkově ovládat pomocí aplikace na tabletu prostřednictvím zabezpečeného připojení Bluetooth. Umožňuje také údržbu v závislosti na podmínkách. Software je navržen tak, aby zjednodušil manipulaci. Intuitivní průvodci provedou uživatele nastavením, kontrolními testy a ověřením zařízení. Technologie Heartbeat nabízí ověřovací a monitorovací funkce pro detekci nežádoucích anomálií, např. změny charakteristik smyčky.
Rozsah měření tlaku: do 40 bar (600 psi)
Plně vakuověodolné až do procesní teploty +150 °C (302 °F)
Přesnost: až do −0,025 %
Výhody
Díky technologii Heartbeat můžete ověřit stav zařízení, když je proces spuštěn.
Jednoduchá indikace stavu zařízení – displej se změní ze zelené na červenou, když se objeví diagnostické zprávy
Snižte systémové poruchy – bezchybné uvedení do provozu SIL a testování podle pokynů přístroje
Bezdrátové ovládání zařízení v těžko přístupných procesních oblastech pomocí aplikace SmartBlue
The Egyptian government is working to replace liquid fuels with natural gas. To achieve this they targeted increasing the number of CNG stations in their country from 306 to 1000 by the end of 2021.
Vysoce přesný převodník tlaku se suchým keramickým článkem. Intuitivní a přehlední průvodci pro uvedení do provozu, kontrolní testy a ověření.
Napájecí napětí
Ex d, Ex e, non-Ex: 10,5–35 V DC Ex i: 10,5–30 V DC
Referenční přesnost
Standardní kalibrace: do 0,05 % Platinová kalibrace: do 0,025 %
Dlouhodobá stabilita
0,05 % URL / rok 0,08 % URL / 5 let 0,10 % URL / 10 let
Procesní teplota
−40 °C až 150 °C (−40 °F až 302 °F)
Okolní teplota
−40 °C až 85 °C (−40 °C až 185 °F)
Měřicí senzor
100 mbar až 40 bar (1,5 psi až 600 psi)
Nejmenší kalibrovatelné rozpětí
5 mbar (0,075 psi)
Odolnost vůči vakuu
0 mbar abs.
Max. přestavení
100 : 1
Max. mez přetlaku
60 bar (900 psi)
Procesní připojení
Závit: G 1/2 až G 2, R 1/2, MNPT 1/2 až MNPT 2, FNPT 1/2 Příruba: DN 25 až DN 80, NPS 1"–4"
Materiál procesní membrány
Keramický
Materiál těsnění
FKM, EPDM, HNBR, FFKM
Plnicí kapalina
žádný, suchý měřicí senzor
Materiál pláště
Hliník, 316L
Komunikace
4 až 20 mA HART
Certifikáty/schválení
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Bezpečnostní schválení
SIL
Schválení konstrukce
EN 10204-3.1
Schválení pro pitnou vodu
NSF, KTW
Speciální produkty
Technologie Heartbeat, Bluetooth® provoz a údržba s aplikací SmartBlue App, modul LED, štítek RFID pro snadnou identifikaci, funkcionality Plug and Play, HistoROM
Měřicí princip
Absolutní tlak a přetlak
Charakteristika/aplikace
Vysoce přesný převodník tlaku se suchým keramickým článkem. Intuitivní a přehlední průvodci pro uvedení do provozu, kontrolní testy a ověření.
Speciální produkty
Technologie Heartbeat, Bluetooth® provoz a údržba s aplikací SmartBlue App, modul LED, štítek RFID pro snadnou identifikaci, funkcionality Plug and Play, HistoROM
Dodávka/komunikace
Ex d, Ex e, non-Ex: 10,5–35 V DC Ex i: 10,5–30 V DC
Přesnost
Standardní kalibrace: do 0,05 % Platinová kalibrace: do 0,025 %
Dlouhodobá stabilita
0,05 % URL / rok 0,08 % URL / 5 let 0,10 % URL / 10 let
Závit: G 1/2 až G 2, R 1/2, MNPT 1/2 až MNPT 2, FNPT 1/2 Příruba: DN 25 až DN 80, NPS 1"–4"
Max. měřená vzdálenost
400 m (1 312 ft) H₂O
Komunikace
4 až 20 mA HART
Certifikáty/schválení
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Bezpečnostní schválení
SIL
Schválení konstrukce
EN 10204-3.1
Schválení pro pitnou vodu
NSF, KTW
Metrologická schválení a certifikáty
MID
Možnosti
Ovládací displej s dotykovými senzory
Meze aplikace
Měřicí senzor: keramika V tlakových systémech je možné použít měření tlakové diference se dvěma převodníky tlaku (elektronická tlaková diference). Dodržte poměr tlak na topu: hydrostatický tlak
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .