Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Doba odezvy
depending on configuration
-
Max. procesní tlak (statický)
depending on the configuration up to 500 bar
-
Rozsah provozní teploty
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 basic TF:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
84"
Oblast použití
The modular industrial RTD or TC thermometer iTHERM ModuLine TM152 is complete with barstock thermowell or to be used with onsite thermowell. It is suitable for every application, from basic functionality to high-end performance in the chemical, oil & gas and power & energy industries.
For universal use
Measuring range: –200 to +1 100 °C (–328 to +2 012 °F)
Pressure range: up to 500 bar (7 252 psi)
Výhody
Easy maintenance and recalibration of the thermometer (sensor can be replaced without interrupting the process)
Dual Seal technology: second process seal with failure indication offers valuable device health status information
iTHERM QuickSens: fastest response times of 1.5 s for optimum process control
iTHERM StrongSens: unsurpassed vibration resistance (>60g) for ultimate plant safety
iTHERM QuickNeck: cost and time savings thanks to simple, tool-free removal for recalibration
International certification: e.g. explosion protection in accordance with ATEX, IECEx, CSA and INMETRO; functional safety (SIL)
iTEMP temperature transmitter with all common communication protocols and optional Bluetooth® connectivity
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
TI iTHERM ModuLine TM152
Industrial modular thermometer
EN CS 10/06/2024Jazyk:
English
Verze:
10/06/2024
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
TI01794TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Teploměr iTHERM ModuLine
Univerzální, modulární teploměry RTD/TC pro širokou škálu průmyslových aplikací
EN CS 30/11/202431/08/2018Jazyk:
Czech
Verze:
30/11/2024
Velikost souboru:
809.6 KB
Název souboru:
BA01915TCS_0224-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Teploměr iTHERM ModuLine
Univerzální, modulární teploměry RTD/TC pro širokou škálu průmyslových aplikací
EN CS 01/04/2025Jazyk:
Czech
Verze:
01/04/2025
Velikost souboru:
504.6 KB
Název souboru:
KA01743TCS_0125-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofJazyk:
English
Verze:
17/09/2024
Velikost souboru:
449.6 KB
Název souboru:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Jazyk:
English
Verze:
27/01/2025
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTHERM TM111, TM112, TM131, TM151, TM152, TS111, TS211, TS212
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>450 °C Da/DbEN CS 12/07/202428/06/202327/04/202331/10/202231/07/2020Jazyk:
English
Verze:
12/07/2024
Velikost souboru:
578 KB
Název souboru:
XA02110TEN_0524-00.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.Jazyk:
English
Verze:
17/12/2024
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Jazyk:
German
Verze:
25/02/2025
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità.
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
iTHERM ModuLine — facile da configurare
in base alle vostre esigenze.Jazyk:
Italian
Verze:
07/04/2025
Velikost souboru:
7.7 MB
Název souboru:
IN01360T16IT.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152-
Declaration number: TM1X1 SUPPLIERS DOC
Manufacturer specification: RoHS, Explosion protection, EMC
Additional information: ACMA, AustraliaJazyk:
English
Verze:
12/04/2024
Velikost souboru:
149.4 KB
Název souboru:
TM1x1 Suppliers Dec of Conformity_240412.pdf
-