
Souhrn technické specifikace
-
Výstup
Bezdrátové komunikační rozhraní HART
Přenosová rychlost: jmenovitá 250 kbit/s
Provozní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM)
Přenosový rozsah za referenčních podmínek:
venku 250 m, v budovách 50 m -
Displej
Integrální přes 3 LED
Oblast použití
Adaptér SWA70 WirelessHART je modul rozhraní pro bezdrátový přenos 4 až 20 mA / HART signálu z periferie do WirelessHART Fieldgate. Je napájen buď akumulátorem nebo napájecí jednotkou. Adaptér WirelessHART lze použít pro aplikace v prostředí s nebezpečím i bez nebezpečí výbuchu.
Proces optimalizace:monitorování a optimalizace výrobních procesů s nižšími náklady a úsilím připojením adaptéru WirelessHART.
Monitorování:naměřená hodnota, stav zařízení a baterie jsou vysílány v pravidelných intervalech do nadřazeného systému.
Kontrola bezdrátová zařízení jsou namontována na kritických místech v provozu s omezenou dostupností nebo tam, kde náklady na kabeláž jsou omezené. Zdokonalením toku dat a implementací diagnostiky se zvýší spolehlivost a bezpečnost závodu.
Výhody
Zařízení HART je rychle aktualizováno na technologii WirelessHART
Rychlá integrace 4 až 20 mA přístrojů do sítě WirelessHART
Jeden 4 až 20 mA analogový přístroj a až čtyři HART přístroje v režimu multidrop můžou být připojena k WirelessHART adapteru
Podpora burst módu a upozorňováníé na události
Vzdálené a obtížně přístupné zařízení HART jsou napojeny na řídicí systém bez nákladné kabeláže
Snadné plánování, rychlá instalace a integrace
Videa
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI WirelessHART adapter SWA70
Smart WirelessHART adapter with supply voltage for field devices
EN CS 01/08/202403/01/202226/02/202104/05/201830/09/2016Jazyk:
English
Verze:
01/08/2024
Velikost souboru:
847.9 KB
Název souboru:
TI00026SEN_2524-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA WirelessHART adapter SWA70
Smart WirelessHART interface module with supply voltage for field
devicesEN CS 03/01/202204/05/201830/09/201631/03/201528/05/2014Jazyk:
English
Verze:
03/01/2022
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
BA00061SEN_2222-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
WirelessHART Adapter SWA70 Brief Operating Instruction DE, EN, FR, ES, IT, NL
Intelligentes Funkmodul
Intelligent wireless modem
Modem sans fil intelligent
Modem inteligente wireless
Modem wireless intelligente
Intelligente draadloze modemEN CS 30/06/201631/03/201528/05/201424/01/201416/07/2013Jazyk:
English
Verze:
30/06/2016
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
KA00063SA6_2016_PV02.40.xx.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
Ex ia IIC T4/T3 Gb
Ex tb [ia] IIIC T70°C DbEN CS 26/02/2024Jazyk:
English
Verze:
26/02/2024
Velikost souboru:
561.5 KB
Název souboru:
XA03229FEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
II 2 G Ex ia IIC Gb
II 2 D Ex tb [ia] IIIC DbJazyk:
English
Verze:
02/08/2021
Velikost souboru:
456.6 KB
Název souboru:
XA02655FEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Safety Instructions WirelessHART-Adapter SWA70
ATEX: II 2 G Ex ia IIC T4 Gb, II 2 D Ex tb [ia] IIIC T70°C Db
IECEx: Ex ia IIC T4 Gb, Ex tb [ia] IIIC T70°C Db
BVS 09 ATEX E 134;IECEx BVS 09.0062EN CS 06/06/201331/12/201021/01/2010Jazyk:
English
Verze:
06/06/2013
Velikost souboru:
487 KB
Název souboru:
XA00506FA3_1413.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Adaptér WirelessHART SWA70
4–20 mA HART
ATEX, IECEx:
Ex ia IIC Gb
Ex tb [ia] IIIC DbEN CS 07/06/202116/08/201720/09/201626/02/2016Jazyk:
Czech
Verze:
07/06/2021
Velikost souboru:
463.5 KB
Název souboru:
XA01366FCS_0420.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
WirelessHART adapter SWA70
4-20 mA HART
1Ex ia IIC T4/T3 Gb X
Ex tb [ia] IIIC T70°C Db XEN CS 18/01/202119/03/201828/06/2016Jazyk:
English
Verze:
18/01/2021
Velikost souboru:
459.8 KB
Název souboru:
XA01505FEN_0321.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
WirelessHART-Adapter SWA70
CSA Control Drawing
960018577 B
4..20 mA HART (IS)EN CS 13/01/201720/12/2010Jazyk:
English
Verze:
13/01/2017
Velikost souboru:
470 KB
Název souboru:
XA00538FEN_1416.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
WirelessHART adapter SWA70 JPN: Ex ia IIC T4 Gb Ex ia IIC T3 Gb Safety Instructions
Communication, Hardware and Software
EN CS 06/08/2018Jazyk:
English
Verze:
06/08/2018
Velikost souboru:
168 KB
Název souboru:
XA01761FEN_0118.pdf
-