Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Nevýbušný teplotní senzor iTHERM ModuLine TM111

iTHERM ModuLine TM111
Průmyslový modulární teploměr

Modulární teploměr stanovující nové trendy, připravený pro přímou instalaci v širokém rozsahu průmyslových aplikací

TM111
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    třída AA dle IEC 60751
    třída A dle IEC 60751
    třída B dle IEC 60751
    Třída speciál nebo standard dle ASTM E230
    Třída 1 nebo 2 dle IEC 60584-2

  • Doba odezvy

    t90 začíná na < 1,5 s QuickSens
    závisí na konfiguraci

  • Max. procesní tlak (statický)

    závisí na konfiguraci

  • Rozsah provozní teploty

    PT100 TF StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 QuickSensTF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Tepelný element:
    Typ K up to 1.100 °C (2.012 °F)
    Typ J up to 800 °C (1.472 °F)
    Typ N up to 1.100 °C (2.012 °F)

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    až do 4.500,0 mm (177'')

Oblast použití

Náš nevýbušný teplotní snímač iTHERM ModuLine TM111 je ideální pro širokou škálu průmyslových aplikací a nebezpečných oblastí. Snadno použitelná metrická verze s vynikající technologií snímačů RTD nebo TC. Volitelný hlavový vysílač se všemi běžnými komunikačními protokoly - technologie Bluetooth® pro vysokou přesnost a spolehlivost měření. Vyznačuje se vibrací odolnou a rychle reagující senzorovou technologií (iTHERM StrongSens a QuickSens).

  • Široké možnosti použití

  • Rozsah měření: –200 až +1 100 °C

  • Rozsah tlaku až do 75 bar

  • Stupeň ochrany: do IP 68

  • Senzorové prvky odolné proti vibracím až do 60 g

Výhody

  • Uživatelsky přívětivý a spolehlivý, od výběru výrobku až po jeho údržbu

  • Měřicí vložky iTHERM: světově unikátní automatizovaná výroba. Dokonalá dohledatelnost, a tím vysoká kvalita produktů, jimiž se spolehlivě měří hodnoty

  • iTHERM QuickSens: nejkratší časy odezvy v délce 1,5 s pro optimální řízení procesů

  • iTHERM StrongSens: díky nepřekonatelné odolnosti proti vibracím (> 60 g) je zajištěna maximální bezpečnost provozu

  • iTHERM TA30x: různé hlavice pro snadnější manipulaci a nižší náklady na instalaci a údržbu

  • Mezinárodní certifikace: ochrana proti výbuchu podle ATEX, IECEx, CSA C/US a NEPSI

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products