![Odporový teploměr TST410 Obrázek výrobku odporový teploměr TST410](/__image/a/24969/k/b84477a32237ca28ad3fe215d7c1438184931715/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/TST410.jpg)
Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Omnigrad TST410 Technické informace
Snímač teploty s odporovým teploměrem Pt100
EN CS 01/04/200101/06/1993Jazyk:
Czech
Verze:
01/06/1993
Velikost souboru:
710.2 KB
Název souboru:
TST410_TI066Tcs.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Low cost RTD general purpose
Product root: TST410-
Declaration number: HE_00529_01.17
Manufacturer specification: RoHSJazyk:
English
Verze:
13/03/2017
Velikost souboru:
167 KB
Název souboru:
HE_00529_01.17 China RoHS TST410.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-,
TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST3
10-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
Declaration number: EC_00136_04.24EN CS 20/02/2024Jazyk:
English
Verze:
20/02/2024
Velikost souboru:
150.6 KB
Název souboru:
EC_00136_04.24.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Low cost RTD general purpose, Process RTD dir ect contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, RTD thermometer
Product root: TPR100-, TPR300-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TS111-, T
SM187-, TSM487-, TST187-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST487-, TST602-
Region: Russia
Approval agency: Rosstandart
Approval number: 68002-17
Metrology type: MetrologyJazyk:
Russian
Verze:
25/02/2022
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
68002-17.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, PROCESS RTD EXPLOSION PROOF, Process RTD general purpose, PROCESS RTD HEAVY DUTY, RTD THERMOMETER ZONE "0"
Product root: TST10-, TST11-, TST110-, TST111-, TST12-, TST120-,
TST121-, TST130-, TST131-, TST140-, TST141-, TST210-, TST220-, TST221-,
TST262-, TST264-, TST310-, TST410-, TST414-, TST42-, TST420-, TST72-,
TST80-, TST90-
Region: Romania
Approval agency: BRMLJazyk:
Romanian
Verze:
22/06/2006
Velikost souboru:
227.2 KB
Název souboru:
RO_BRML_200_97.pdf
-
-
-
Metrologie
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, Accessories: Inserts, Low cost RTD general purpose, Process RTD dir ect contact, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, RTD thermometer
Product root: TET300-, TPR100-, TPR300-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-,
TS111-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST487-, TST602-
Region: Kazakhstan
Approval agency: KazInMetr
Approval number: 223
Metrology type: MetrologyJazyk:
Russian
Verze:
19/08/2019
Velikost souboru:
247.7 KB
Název souboru:
223 CYT Omnigrad .pdf
-