Standardizujte a optimalizujte svou biofarmaceutickou výrobu
S naším kompletním portfoliem přístrojů, které byly vyvinuty tak, aby splňovaly nejpřísnější normy pro návrh biofarmacie, vás podpoříme při standardizaci a optimalizaci procesů během celého životního cyklu zařízení.
Kompletní portfolio přístrojů v souladu s ASME BPE, které přesně monitorují kritické podmínky procesu od laboratoře až po proces.
Připraveno pro digitální integraci.
Technologie Heartbeat poskytuje řešení pro maximalizaci výkonu a minimalizaci rizik.
Odborné znalosti v oblasti projektového plánování a inženýrství, které usnadňují nastavení zařízení s včasnou standardizací.
Prozkoumejte naše nejnovější produkty pro biofarmaceutické procesy
Cerabar PMP43 je převodník tlaku pro měření tlaku a hydrostatické hladiny. Díky své kompaktní konstrukci se dokonale hodí pro použití v odvětví Life Sciences.
Analyzátor pro kontinuální, vysoce přesné monitorování TOC v ultračisté vodě a vodě pro injekce (WFI), který splňuje požadavky evropského a amerického lékopisu.
Kontaktní senzor vodivosti Memosens 2.0 s certifikovaným hygienickým provedením pro vysoce spolehlivé měření vodivosti ultračisté vody a vody pro injekce.
Ramanova průtočná laboratoř je robustní vzorkovací platforma s mikrotekutou buňkou, která společně umožňuje laboratorní měření složení navazujících bioprocesů v odvětví biologických věd.
Metrický odporový teploměr s jímkou nebo bez ní pro aseptické a hygienické aplikace; volitelně s převodníkem IO-Link, připojením Bluetooth, iTHERM QuickSens nebo iTHERM QuickNeck.
RTD teploměr s nebo bez ochranné jímky pro aseptické a hygienické aplikace; volitelně s IO-Link vysílačem, Bluetooth připojením, iTHERM QuickSens nebo iTHERM QuickNeck.
Metrický odporový teploměr s inovativní samokalibrační technologií pro aseptické a hygienické aplikace, snižující rizika a podporující automatizaci; s rychloupínacím nástavcem iTHERM QuickNeck.
RTD teploměr s inovativní samokalibrační technologií pro aseptické a hygienické aplikace, snižující rizika a automatizaci řízení; s rychloupínacím prodlužovacím hrdlem iTHERM QuickNeck.
Micropilot FMR63B je 80 GHz radarový senzor. Díky svému hygienickému designu a intuitivnímu ovládání přináší více jednoduchosti do biofarmaceutických aplikací, čištění vody a distribučních procesů.
Převodník teploty PROFINET® jako hlavice nebo polní zařízení se dvěma univerzálními senzorovými vstupy, vhodný pro použití v nebezpečných oblastech a hygienických aplikacích s Ethernet-APL™.
Zvýšení výkonu a dodržování SVP při výrobě na jedno použití
Naše jednorázová řešení přinášejí výkon opakovaně použitelné nerezové oceli do jednorázové výroby. Díky použití stejné technologie ve všech měřítkách je přenos technologie pro navýšení nebo rozšíření výroby snadný, bezpečný a rychlý, aniž by se přidávala další rizika.
Kompletní sada jednorázových zařízení s ověřeným výkonem a robustností
Plný soulad s předpisy a normami cGMP
Stejná technologie v laboratorních a výrobních měřítkách pro bezpečný a rychlý přenos technologií
Neinvazivní aplikace pro zajištění sterility
Snadná instalace plug-and-play
Připraveno pro digitální integraci
Prozkoumejte naše nejnovější produkty pro výrobu na jedno použití
První průtokoměr pro jednorázové použití se špičkovým výkonem, splněním požadavků cGMP a až 4 vstupy/výstupy - pro biotechnologické aplikace a procesy na jedno použití.
Ramanova sonda Rxn-46 je přizpůsobena platformě BioPAT® Spectro společnosti Sartorius. Nabízí odvětví Life Sciences ideální rozhraní pro vysoce výkonný vývoj prostřednictvím výroby na jedno použití.
Ramanův optický systém pro jednorázové použití je vybaven opakovaně použitelnou bezkontaktní optikou a jednorázovým kováním, které se integruje s přístroji SUB pro zvýšení sterility a spolehlivosti v oblasti věd o živé přírodě.
Bio multioptika se vkládá do jednorázového bio pouzdra a poskytuje spolehlivé měření složení pro použití v opakovaně použitelných nebo jednorázových stolních bioreaktorech v odvětví biologických věd.
Jednorázové bio pouzdro pracuje s optikou pro více použití a poskytuje spolehlivé měření složení pro použití v opakovaně použitelných nebo jednorázových stolních bioreaktorech v odvětví biologických věd.
Proces distribuce vody v biofarmaceutickém průmyslu.
Čištění a distribuce vody
Zajištění kvality a zásobování
Voda ve farmaceutickém průmyslu je jedním z nejdůležitějších produktů ve výrobě léků, který musí splňovat nejpřísnější požadavky na kvalitu výrobku a nepřetržitou dodávku. Naše portfolio umožňuje kontrolu kvality v reálném čase od úpravy vody přes čištění, distribuci až po bod užití
Kompletní sada online nástrojů pro kontrolu procesů a kvality
Plná shoda s předpisy a průmyslovými normami a lékopisem (EP, USP JP), ASME BPE a ISPE.
Připraveno na digitální integraci
Prozkoumejte naše nejnovější produkty pro farmaceutické vodní systémy
Micropilot FMR43 je radarový snímač pro kontinuální měření hladiny ve volném prostoru. Díky svému hygienickému a kompaktnímu provedení je dokonale vhodný pro použití v odvětví Ffarmaceutického průmyslu.
Cerabar PMP43 je převodník tlaku pro měření tlaku a hydrostatické hladiny. Díky své kompaktní konstrukci se dokonale hodí pro použití ve farmaceutickém průmyslu.
Analyzátor pro kontinuální, vysoce přesné monitorování TOC v ultračisté vodě a vodě pro injekce (WFI), který splňuje požadavky evropského a amerického lékopisu.
Kontaktní senzor vodivosti Memosens 2.0 s certifikovaným hygienickým provedením pro vysoce spolehlivé měření vodivosti ultračisté vody a vody pro injekce.
Micropilot FMR63B je radarový senzor s frekvencí 80 GHz. Díky svému hygienickému designu a intuitivnímu ovládání přináší více jednoduchosti do biofarmaceutických aplikací, čištění vody a distribučních procesů.
Liquiphant FTL63 patří k nové generaci vibračních hladinových spínačů. Plně vyhovuje všem požadavkům na hygienické aplikace a je dokonale vhodný pro farmaceutický průmysl.
Metrický odporový teploměr s jímkou nebo bez ní pro aseptické a hygienické aplikace; volitelně s převodníkem IO-Link, připojením Bluetooth, iTHERM QuickSens nebo iTHERM QuickNeck.
Odporový teploměr s jímkou nebo bez ní pro aseptické a hygienické aplikace; volitelně s převodníkem IO-Link, připojením Bluetooth, iTHERM QuickSens nebo iTHERM QuickNeck.
Převodník teploty PROFINET® jako hlavice nebo provozní zařízení se dvěma univerzálními senzorovými vstupy, vhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a v hygienických aplikacích s Ethernet-APL™.
Nejste si jisti, který přístroj vybrat pro konkrétní aplikaci a místo měření? Náš Applicator vám pomůže s výběrem produktu pro váš obor. Vyzkoušejte si ho!
Využívejte odborná doporučení s častými poznatky ke zlepšení řízení životního cyklu měřicích přístrojů, zajištění provozní dokonalosti a plného souladu s předpisy SVP.
Zvyšte dostupnost svých procesů a spolehlivost měření pomocí profesionálního poradenství.
Předcházejte problémům s výkonem tím, že budete průběžně vyhodnocovat stav udržovatelnosti instalované základny a doporučovat možnosti zlepšení.
Zlepšete udržitelnost svého provozu pomocí vhodné strategie údržby a migrace optimalizované našimi servisními poradci.
Kontrolujte své provozní náklady identifikací možností standardizace a neustálým hledáním možností optimalizace.
Chcete se dozvědět více o našich nabídkách v oblasti přírodních věd?
Farmaceutická výroba: Inovativní technologie pro dokonalost procesů
Naše portfolio produktů splňujících normu ASME-BPE umožňuje standardizaci, spolehlivé monitorování a prediktivní údržbu, zatímco naše odborné poradenství v procesu zvětšování měřítka a optimalizaci provozu zajišťuje kompletní řešení. Endress+Hauser urychluje čas do uvedení na trh, zvyšuje produktivitu a snižuje rizika.
Meeting the requirements of biopharmaceutical processes
Our expertise in biopharmaceutical processes is profitable, efficient, and sustainable. We offer a complete portfolio for measurement and process control. Learn more!
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .