Souhrn technické specifikace
-
Doba odezvy
t50 = 2,5 s
t90 = 5,4 s -
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Rozsah provozní teploty
Pt 100:
−40 °C až 160 °C
(−40 °F až 320 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až 900,00 mm (35,4'')
Oblast použití
Oceněný inteligentní teplotní senzor s integrovaným převodníkem HART® a technologií Heartbeat představuje první RTD senzorovou jednotku na světě, která je schopna plně automatizované autokalibrace na místě. Účinně eliminuje riziko nezjištěných neshod, snižuje prostoje výroby a zvyšuje bezpečnost produktů a efektivitu procesů v aplikacích potravinářského a nápojového průmyslu a farmacie. Zařízení je plně v souladu s předpisy FDA 21 CFR část 11 a pravidly GMP.
Určeno pro kritické hygienické / aseptické aplikace v oblasti věd o živé přírodě, potravinářství a nápojářství.
Samokalibrace RTD v procesech, jako je SIP, UHT, rafinace jedlého oleje, průmyslové fritování.
Rozsah měření: -40 až 190 °C (-40 až 374 °F).
Třída ochrany: IP65/67 nebo IP69.
Výstupní signál: 4 až 20 mA, HART®.
Volitelně: HART (HART), HART (HART), HART (HART): HART®: Secure Bluetooth® a/nebo WirelessHART® (vyžaduje FieldPort SWA50).
EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE, CRN, CSA Všeobecné použití, ochrana proti výbuchu, např. ATEX/IECEx.
Výhody
Snížení rizik a nákladů zavedením plně automatizované, sledovatelné inline autokalibrace odporových snímačů; eliminace neshod nebo nezjištěných poruch.
Skutečná autokalibrace odporového snímače s využitím Curieova jevu; vestavěný, dlouhodobě stabilní referenční pevný bod s úplnou návazností kalibračního řetězce na ITS-90.
Kompletní diagnostika, monitorování a ověřování přístroje pomocí technologie Heartbeat.
Automatizovaná dokumentace procesu, vestavěná paměť pro 350 kalibračních událostí; nepřetržitý přístup k tisknutelným kalibračním certifikátům s možností auditu, na místě nebo prostřednictvím integrace s cloudovým systémem.
Vestavěná funkce kontroly smyčky 4 až 20 mA šetří čas a zvyšuje bezpečnost procesu.
Nejvyšší přesnost měření teploty: individuální sladění převodníku a snímače z výroby pro vyšší přesnost odporových teploměrů.
Videa
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN CS 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Jazyk:
English
Verze:
25/03/2024
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
iTHERM TrustSens TM371
Compact thermometer in metric style for hygienic and aseptic
applications
HART communicationEN CS 31/10/202214/02/202216/06/202114/01/202101/08/2018Jazyk:
English
Verze:
31/10/2022
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
TI01292TEN_0822-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Sledování kalibrace teploměru iTHERM TrustSens
Záznamník dat Memograph M RSG45 ve spojení s teploměrem iTHERM TrustSens
TM37x a softwarem Field Data Manager (FDM)EN CS 15/12/202230/11/2018Jazyk:
Czech
Verze:
15/12/2022
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
BA01887RCS_0222-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
iTHERM TrustSens TM371
Compact thermometer in metric style with self-calibration
HART communicationEN CS 31/10/202231/03/202220/01/202121/08/201827/02/2018Jazyk:
English
Verze:
31/10/2022
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
BA01581TEN_0622-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA iTHERM TrustSens TM371
Kompaktní teploměr s funkcí samokalibrace
Komunikace HART®EN CS 19/01/202331/03/202220/01/202123/02/201820/09/2017Jazyk:
Czech
Verze:
19/01/2023
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
KA01272TCS_0523-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
CSA Control drawing
CSA Control drawing
Jazyk:
English
Verze:
13/05/2022
Velikost souboru:
326.3 KB
Název souboru:
XA02869T09_EN.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTHERM TrustSens TM371, TM372
Kompaktní teploměr v metrickém stylu pro hygienické a aseptické aplikace
Komunikace HART®
II1/2G Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb
II1/2D Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/DbEN CS 07/03/2022Jazyk:
Czech
Verze:
07/03/2022
Velikost souboru:
412.9 KB
Název souboru:
XA02834TCS_0122-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD Hygienic process connection types
Supplement to TM311, TM371, TM372, TM401, TM411, TM402, TM412, TT411,
TT412, TE411, TK40, TMR35, DTT35, TTR35Jazyk:
English
Verze:
15/09/2023
Velikost souboru:
800.3 KB
Název souboru:
SD03119TEN_0123-00.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori alimentare e farmaceutico.
Misura della temperatura e componenti di sistema per i settori
alimentare e
farmaceutico.
La nuova frontiera dell'igiene: un'offerta complete per applicazioni
igieniche e asetticheJazyk:
Italian
Verze:
10/01/2020
Velikost souboru:
11.2 MB
Název souboru:
EH_Booklet COMPLETO.pdf
-