Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0,5 až 1 000 μg/l (ppb)
-
Procesní teplota
< 50 °C (122 °F)
-
Procesní tlak
max. 0,5 bar (7,25 psi)
-
Měřicí metoda
Určení TOC pomocí rozkladu UV a měření diference vodivosti
Oblast použití
Obsah celkového organického uhlíku (TOC) je důležitým parametrem kvality při výrobě a používání ultračisté vody. Pokud je obsah TOC příliš vysoký, může dojít ke zhoršení výkonu systémů čištění vody nebo dokonce ke kontaminaci farmaceutických šarží. Online analyzátor TOC CA79 zajišťuje nepřetržité a přesné monitorování TOC ve vaší vodě pro injekční aplikaci (WFI). Vaše šarže produktů tak mohou být vyráběny bezpečně a v souladu s předpisy.
Analyzátor TOC CA79 se dokonale hodí pro monitorování TOC ultračisté vody v aplikacích biologických věd s následujícími procesními podmínkami:
Vodivost < 2 µS/cm
Neutrální rozsah pH
Výhody
Přehled o kvalitě vody v reálném čase:
Analyzátor CA79 TOC měří nepřetržitě a poskytuje rychlou odezvu (t90) 50 sekund. To vám umožní okamžitě reagovat a účinně chránit váš produkt.Online analyzátor využívá osvědčenou UV oxidaci a diferenciální měření vodivosti, které se stalo nejpoužívanější metodou pro stopovou analýzu TOC v ultračisté vodě.
Dodržování předpisů:
CA79 splňuje požadavky evropského a amerického lékopisu a umožňuje práci podle FDA 21 CFR Part 11. CA79 poskytuje přehlednou dokumentaci příslušných událostí, pravidelné zprávy o kvalitě a testy vhodnosti systému (SST).Konstrukce analyzátoru, která je nenáročná na údržbu, v kombinaci s naší celosvětovou servisní sítí vám nabízí kompletní podporu měřicího místa, včetně kvalifikace při instalaci (IQ) a pravidelné provozní kvalifikace (OQ).
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TOC Analyzer CA79
Determination of total organic carbon (TOC) in the trace range
EN CS 01/07/202224/01/2022Jazyk:
English
Verze:
01/07/2022
Velikost souboru:
964.2 KB
Název souboru:
TI01623CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Analyzátor TOC CA79
Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) v rozsahu stopových
koncentracíEN CS 09/08/202224/01/2022Jazyk:
Czech
Verze:
09/08/2022
Velikost souboru:
5.4 MB
Název souboru:
BA02220CCS_0222-00.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences - Reliable measurement of bioprocess physical and chemical properties
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis
and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science
industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer,
Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly,
Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use,
Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E,
Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E,
Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and
Memobase software).Jazyk:
English
Verze:
11/04/2024
Velikost souboru:
776.1 KB
Název souboru:
PU01484CEN_0224.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Sicheres Reinstwasser für reine Produkte
Der TOC-Analysator CA79 für niedrige Messbereiche bietet präzise und
zuverlässige Online-ÜberwachungJazyk:
German
Verze:
02/05/2022
Velikost souboru:
621.1 KB
Název souboru:
IN01240CDE_CA79-lowres.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Safe ultrapure water for pure products
CA79 low-range TOC analyzer provides precise and reliable
online monitoringJazyk:
English
Verze:
18/02/2022
Velikost souboru:
606.3 KB
Název souboru:
IN01240CEN_CA79-lowres.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: TOC Analyzer
Product root: CA78-, CA79-
Declaration number: EU_00978_01.21EN CS 02/12/2021Jazyk:
English
Verze:
02/12/2021
Velikost souboru:
265 KB
Název souboru:
EU_00978_01.21.pdf
-
-
-
Posouzení shody ve Spojeném království
Product family: TOC Analyzer
Product root: CA78-, CA79-
Declaration number: UK_00479_02.23EN CS 31/05/2023Jazyk:
English
Verze:
31/05/2023
Velikost souboru:
219 KB
Název souboru:
UK_00479_02.23_CA78_CA79.pdf
-