Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
pH: 0 až 14
-
Procesní teplota
Aplikace N:
0 až 100 °C (32 až 212 °F)
Až 140 °C (284 °F) pro sterilizaci -
Procesní tlak
0,8 až 7 bar (11,6 až 101,5 psi) absolutní
Oblast použití
Udržujte hodnotu pH v optimálním rozmezí a pomocí Memosens CPS61E maximalizujte výtěžnost vašeho produktu. Jeho robustní provedení a dlouhodobá stabilita zajišťují extrémně přesné a reprodukovatelné naměřené hodnoty i po CIP/SIP nebo autoklávování. CPS61E je vybaven digitální technologií Memosens 2.0, která nabízí rozšířené úložiště dat o kalibracích a procesu pro prediktivní údržbu. Senzor odolává vlhkosti a umožňuje laboratorní kalibraci, zlepšuje integritu procesu a snižuje nutnost odstávek procesu.
Memosens CPS61E měří hodnotu pH:
v biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu
– v bioreaktorech/fermentorech: řízení procesů ve výrobě enzymů
– v bioreaktorech/fermentorech: řízení růstu kultury;v potravinářském a nápojovém průmyslu
– aplikace CIP/SIP.
S ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japonsko, schválení INMETRO pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóny 0, 1 a 2.
K dispozici je osvědčení Pharma o shodě se specifikovaným sériovým číslem senzoru.
Výhody
Memosens 2.0 nabízí rozšířené ukládání kalibračních a procesních dat, což umožňuje lepší identifikaci trendů a poskytuje základnu pro budoucí prediktivní údržbu a vylepšené služby IIoT.
Výjimečné vlastnosti, jako je přesnost senzoru a s ní spojená reprodukovatelnost naměřených hodnot, vám pomohou udržovat hodnotu pH v optimálním rozmezí tak, aby byla zajištěna maximální výtěžnost produktu.
Díky speciální skleněné membráně a referenčnímu systému je senzor odolný vůči CIP/SIP a autoklávování (až do 140 °C) a nabízí dlouhodobě stabilní hodnoty.
Senzor má certifikovanou biokompatibilitu podle USP (třída VI), komponenty v kontaktu s médiem jsou v souladu s FDA a VO 1935/2004, bez cytotoxicity, bioreaktivity nebo materiálů pocházejících ze zvířat.
Software Memobase Plus automaticky ukládá a dokumentuje všechna relevantní senzorová a procesní data, což zefektivňuje údržbu CPS61E.
Maximální procesní spolehlivost díky bezkontaktnímu induktivnímu přenosu signálu
Nízké provozní náklady díky minimálnímu přerušování provozu a prodloužené životnosti senzoru.
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Memosens CPS61E
Anglická verze - 10/2021
pH sensor for bioreactors in life sciences and for the food industry
EN CS 14/10/202131/03/2021Jazyk:
English
Verze:
14/10/2021
Velikost souboru:
503.9 KB
Název souboru:
TI01566CEN_0221.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Memosens CPS61E
pH sensor for bioreactors in life sciences and for the food industry
EN CS 14/10/202131/03/2021Jazyk:
English
Verze:
14/10/2021
Velikost souboru:
503.9 KB
Název souboru:
TI01566CEN_0221.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Senzory pH CPSx1E, CPFx1E Senzory ORP CPSx2E, CPFx2E
Měření pH a ORP
EN CS 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Jazyk:
Czech
Verze:
14/10/2021
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA01988CCS_0421.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 19/11/2024Jazyk:
English
Verze:
19/11/2024
Velikost souboru:
537 KB
Název souboru:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
26/11/2021
Velikost souboru:
684.7 KB
Název souboru:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN CS 26/01/2022Jazyk:
English
Verze:
26/01/2022
Velikost souboru:
424.3 KB
Název souboru:
XA02817CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 07/09/202105/08/2020Jazyk:
English
Verze:
07/09/2021
Velikost souboru:
529.3 KB
Název souboru:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Senzory pH/ORP s technologií Memosens
Měření pH a ORP
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje určené pro prostředí
s nebezpečím výbuchuEN CS 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Jazyk:
Czech
Verze:
23/04/2021
Velikost souboru:
898.3 KB
Název souboru:
XA01991CCS_0321.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 22/10/2021Jazyk:
English
Verze:
22/10/2021
Velikost souboru:
425.6 KB
Název souboru:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 27/11/202426/08/2024Jazyk:
English
Verze:
27/11/2024
Velikost souboru:
503.3 KB
Název souboru:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 22/04/202115/10/2020Jazyk:
English
Verze:
22/04/2021
Velikost souboru:
491.8 KB
Název souboru:
XA02244CEN_0221.pdf
-