Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0,004 až 30 mg/l
0,05 až 330 % SAT
0,1 až 700 hPa -
Procesní teplota
1 až 140 °C
(32 až 284 °F) -
Procesní tlak
0,02 až 13 bar abs
(0 až 190 psi)
Oblast použití
Memosens COS81E je ideální optický senzor kyslíku pro hygienické aplikace. Jeho dobře vyladěný měřicí systém předchází projevům stárnutí optiky senzoru a nabízí přesná, dlouhodobě stabilní měření pro vysokou kvalitu produktů. Díky jeho schválením pro prostředí s nebezpečím výbuchu a s nebezpečím výbuchu prachu je senzor COS81E dokonale vhodný pro aplikace na principu inertizace. S digitální technologií Memosens 2.0 nabízí senzor COS81E rozšířené úložiště dat a poskytuje dokonalý základ pro prediktivní údržbu a efektivní provoz.
Memosens COS81E měří koncentraci kyslíku v aplikacích s vysokými nároky na sterilní a hygienické prostředí, jako je například:
fermentace
výroba pitné vody
inertizace
S příslušnou certifikací, jako ATEX a IECEx, je senzor kyslíku Memosens COS81E vhodný do prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Memosens COS81E je konstruován v souladu s předpisy EHEDG a ASME BPE. Zamezuje zkřížené kontaminaci a plně odpovídá požadavkům USP třídy VI a FDA a rovněž požadavkům GMP a GLP.
Dlouhá doba provozního měření: Předkalibrujte senzor ve vaší laboratoři a poté jej vyměňte v provozu prostou výměnou. Nevyžaduje čas na polarizaci a je okamžitě připraven k měření.
Spolehlivé měření: Vestavěná referenční LED zajišťuje kompenzaci stárnutí měřicí LED. Tím je zaručeno získávání přesných měřených hodnot i po procesech CIP/SIP a autoklávování.
Snižte nároky na údržbu: Memosens COS81E neobsahuje žádný elektrolyt vyžadující náročnou manipulaci ani choulostivou membránu. Vyměňte pouze víčko senzoru, proveďte kalibraci, a to je celá údržba.
Tento senzor lze používat v procesních aplikacích a rovněž ve stolních fermentorech. Poskytne vám 100% konzistentnost měření od prvních laboratorních zkoušek přes konečný proces v plánovaném objemu produkce až po vaši procesní laboratoř.
Dokonale vhodný pro aplikace na principu inertizace díky jeho schválením pro prostředí s nebezpečím výbuchu a s nebezpečím výbuchu prachu.
Připraveno na IIoT: Memosens 2.0 nabízí rozšířené úložiště pro kalibrační a procesní data a tím umožňuje lepší identifikaci trendů a poskytuje základ pro prediktivní údržbu a pokročilé služby IIoT připravený pro budoucí vývoj.
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Memosens COS81E
Hygienic optical oxygen sensor with maximum measurement stability over
multiple sterilization cyclesEN CS 13/04/2021Jazyk:
English
Verze:
13/04/2021
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
TI01558CEN_0120.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Memosens COS81E
Hygienic, optical sensor with Memosens 2.0 technology forthe
measurement of oxygenEN CS 13/04/202102/10/2020Jazyk:
English
Verze:
13/04/2021
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
BA02066CEN_0221.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Memosens COS81E
Hygienický, optický senzor s technologií Memosens 2.0 proměření kyslíku
EN CS 12/04/202102/10/2020Jazyk:
Czech
Verze:
12/04/2021
Velikost souboru:
668.7 KB
Název souboru:
KA01484CCS_0221.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Kit COV81
For the maintenance of COS81D/E sensors
EN CS 02/10/202414/12/2022Jazyk:
English
Verze:
02/10/2024
Velikost souboru:
757.4 KB
Název souboru:
EA01460CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 05/07/2021Jazyk:
English
Verze:
05/07/2021
Velikost souboru:
504.6 KB
Název souboru:
XA02475CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens COS81E
Supplement to BA02066C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 05/07/2021Jazyk:
English
Verze:
05/07/2021
Velikost souboru:
591.3 KB
Název souboru:
XA02476CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens COS81E
Doplněk k BA02066C
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje určené pro prostředí
s nebezpečím výbuchuEN CS 05/07/202115/10/2020Jazyk:
Czech
Verze:
05/07/2021
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
XA02238CCS_0221.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens COS81E
IS Class I Div 1 Groups A, B, C, D
Ex ia op is IIC T6 Ga
Class I Zone 0 AEx ia op is IIC T6 Ga
IS Class II Division 1 Groups E, F, G
Ex ia op is IIIC T90 °C Da
Zone 20 AEx ia op is IIIC T90 °C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 18/02/2022Jazyk:
English
Verze:
18/02/2022
Velikost souboru:
498.7 KB
Název souboru:
XA03098CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens COS81E
KOR Ex ia op is IIC T6… T3 Ga
KOR Ex ia op is IIIC T90°C… T200°C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 18/03/2022Jazyk:
English
Verze:
18/03/2022
Velikost souboru:
418.5 KB
Název souboru:
XA02838CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens COS81E
UK Ex II 1G Ex ia op is IIC T6… T3 Ga
UK Ex II 1D Ex ia op is IIIC T90°C… T200°C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasJazyk:
English
Verze:
11/03/2022
Velikost souboru:
419 KB
Název souboru:
XA02842CEN_0122-00.pdf
-