Efektivní čištění a zodpovědný přístup ke zdrojům
Výběr vhodného měření je zásadní pro funkčnost a efektivitu procesu čištění v potravinářském průmyslu.
Endress+Hauser na základě dlouholetých zkušeností a procesních inovací vyvinul sadu senzorů určených pro měření a regulaci v procesu čištění a sterilace v prostředí potravinářského průmyslu.
Výhody
-
Kompletní spolehlivé řešení pro CIP stanice
Průtok
![Promag H 100](/__image/a/1065570/k/3c5dce6991d20699825e2d8466699d0d03dba48e/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/fn/Promag_H_100.jpg)
Měření průtoku je zásadním parametrem zajišťujícím optimální proudění čisticího roztoku pro dosažení dostatečného mycího efektu. Integrované měření teploty a vodivosti zajišťuje provozní kontrolu dosažení odpovídajících podmínek čištění, bez nutnosti osazení technologie dalšími senzory.
Vodivost
Hladina
![FTL31](/__image/a/563396/k/75d79047e1b22e7bcee79e2d8decb0b0f60f87d3/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Liquiphant_FTL31_BS_1.jpg)
Limitní hladinové spínače brání přeplnění nádob a zajišťují ochranu čerpadel proti běhu na sucho.
Teplota
![TM411](/__image/a/25163/k/87bc795ff358d53033596b1b7c0284067975a948/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/tm411.jpg)
Teplotní čidlo zajišťuje kontrolu a regulaci ohřevu čisticího roztoku a prohřátí celé sanitované smyčky. Teploměrná jímka s bajonetovým principem výsuvu teploměru iTHERM QuickNeck zajišťuje bezpečné vyndání senzoru i během provozu bez nutnosti vypouštět nádrž či potrubí pro výměnu teploměru, jeho kalibraci či servis. Konstrukční řešení StrongSens umožňuje senzoru odolávat i silným vibracím (>60 g). Nejrychlejší senzor světa QuickSens s dobou odezvy t90 = 1,5 sec. zajišťuje optimalizaci provozu a šetření nákladů na ohřev média.
Optický senzor
![OUSAF11](/__image/a/70770/k/c38b42c613c2b8a8e29e273040773b4a2bf35b56/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/OUSAF11_angular_2.jpg)
Optický senzor OUSAF11 zajišťuje dokonalé oddělení kalů a nečistot přicházejících s první fází výplachu potrubí a kalů usazujících se v nádržích. Tím je dosažena dlouhá doba životnosti čisticích prostředků a jejich optimální spotřeba. Díky tomuto senzoru lze také velice přesně oddělit fázi produktu a výplachové vody.
Optický senzor
Tlak
![FMB50](/__image/a/344200/k/689279bf564d066bc0f8bac41d53eb9e48b98e25/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Deltapilot_FMB50_PP.jpg)
Měření tlaku poskytuje základní informaci o hladině CIP roztoku v nádobě. V prostředí potravinářských výrob s vysokým rizikem kondenzace vyvinula společnost Endress+Hauser řadu senzorů odolávajících i náročným podmínkám při dodržení vysokých nároků na hygienu.