
Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0 až 3 AU
0 až 6 OD (v závislosti na optické délce průchodu světla) -
Procesní teplota
0 až 90 °C (32 až 194 °F) stálé
Max. 130 °C (266 °F) na 2 hodiny -
Procesní tlak
Max. 10 bar abs. při 20 °C
(max. 150 psi při 68 °F)
Oblast použití
OUSAF11 je neskleněný snímač pro inline detekci měnících se fází, suspendovaných a koloidních látek. Instaluje se do potrubí a nádrží z důvodu minimalizace ztráty produktů a zajištění kvality produktů. Lze jej také instalovat ponorně v otevřených nádržích a jímkách pro efektivní monitorování odpadních vod. Neskleněné a hygienické provedení zaručuje nejvyšší bezpečnost produktů. OUSAF11 odolává vysokým provozním teplotám a agresivním médiím, takže je vhodný pro všechna průmyslová odvětví.
OUSAF11 senzor detekuje fázové separace a nerozpuštěné látky v:
Nápojovém průmyslu:
- Detekce mléka v CIP roztocích
- Separace fází v mlékárnách a pivovarech
- Detekce produktu na odtokuV uhelném a strojírenském průmyslu:
- Měření koncentrace nerozpuštěných částic
Výhody
Nejvyšší bezpečí z hlediska produktu díky neskleněnému, hygienickému provedení
Vysoké úspory a nízké ztráty produktů díky rychlé mezifázové detekci
Nízkoúdržbový senzor s dlouhou životností a stabilním provozem
Flexibilní instalace: inline (s Triclamp a Varivent připojením) a ponorná (s držákem a systémem Flexdip CYA112 and CYH112)
Robustní senzor odolný vůči agresivním chemikáliím a zanášení
Určen pro aplikace s CIP a SIP
-
FDA a 3-A schválení
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
OUSAF11 Technical Information
Optical sensor for the measurement of VIS/NIR absorption
EN CS 31/03/201629/08/201401/11/2010Jazyk:
English
Verze:
31/03/2016
Velikost souboru:
575 KB
Název souboru:
TI00474CEN_1516.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
OUSAF11 Operating Instructions
Optical sensor for the measurement of VIS/NIR absorption
EN CS 25/08/201631/03/201629/08/201401/11/2010Jazyk:
English
Verze:
25/08/2016
Velikost souboru:
809.7 KB
Název souboru:
BA00474CEN_1616.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Integra OUM910/ OUSAF11/DP11
Analyzer/Sensor to measure Solid Concentration
Jazyk:
English
Verze:
01/06/2009
Velikost souboru:
200.6 KB
Název souboru:
KA928C_Quick_Start-up_Guide_OUM910_OUSAF11_DP11_06-09_WA_-_71097015.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN CS 29/08/202330/04/2021Jazyk:
English
Verze:
29/08/2023
Velikost souboru:
512.7 KB
Název souboru:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Jazyk:
German
Verze:
21/09/2022
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Jazyk:
Turkish
Verze:
23/11/2023
Velikost souboru:
7.2 MB
Název souboru:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Esperti nell’analisi dei liquidi
Dai sensori singoli a soluzioni
complete “chiavi in mano”Jazyk:
Italian
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
FA01018CIT_02.16.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Jazyk:
English
Verze:
21/09/2022
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Jazyk:
Czech
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
740.3 KB
Název souboru:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Jazyk:
Spanish
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-