![Smartec CLD134 poskytuje vše potřebné k měření induktivní vodivosti v hygienických aplikacích. Smartec CLD134 je hygienický systém pro měření vodivosti, který zajišťuje nejvyšší bezpečnost a kvalitu procesů.](/__image/a/23498/k/71e298ff579eb4432673776447e89281dda29ae2/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CLD134_angular.jpg)
Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
100 µS/cm až 2000 mS/cm
Konstanta cely k : 6,3 1/cm -
Procesní teplota
Max. 125 °C (max. 257 °F)
Pro sterilizaci: do 150 °C na dobu max. 60 min
(do 302 °F na dobu max. 60 min) -
Procesní tlak
12 bar abs do 90 °C
(174 psi abs do 194 °F)
Oblast použití
Smartec CLD134 je určen pro měření induktivní vodivosti v potravinářském a nápojovém průmyslu a biotechnologiích. Kombinace převodníku a snímače je bezporuchová a s nejvyšším komfortem ovládání. Splňuje nejvyšší nároky hygienického a sterilního prostředí díky materiálu PEEK bez skleněných vláken v potravinářské kvalitě bez spojů a mrtvých míst a s hygienickými certifikáty. Smartec CLD134 je proto ideální sestava, která garantuje maximální spolehlivost provozu a kvalitu produktů.
Hygienický Smartec CLD134 měří toroidní vodivost v průmyslu potravin a nápojů a LI-Sci aplikacích:
Fázová separace produkt/voda a produkt/směs v potrubních systémech
Řízení CIP procesů ve vratné větvi
kontrola koncentrace v procesu doplňování čistících prostředků CIP
monitoring výrobků v potrubních systémech, plnírnách, zajištění kvality
monitoring úniku
Disponuje těmito protokoly a rozhraními:
0/4 ... 20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Výhody
Unikátní hygienický design zabraňuje kontaminaci
Disponuje všemi hygienickými osvědčeními pro hygienické a sterilní aplikace
Certifikovaná biokompatibilita dle USP Class VI
V souladu s EG 2023/2006 a 1935/2004
-
Vhodné pro čištění na místě (CIP) a sterilizace na místě (SIP)
-
Odolné díky uzavřenému a bezešvému designu
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k obsluze (BA)
Smartec CLD134 Pokyny k obsluze
Česká verze - 04/2018
Systém pro měření vodivosti
EN CS 30/04/201828/06/201617/09/201501/12/201101/01/2008Jazyk:
Czech
Verze:
30/04/2018
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
BA00401CCS_1618.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Smartec CLD134 Technical Information
Anglická verze - 04/2018
Hygienic measuring system
EN CS 30/04/201803/09/201501/01/200801/07/200701/01/2006Jazyk:
English
Verze:
30/04/2018
Velikost souboru:
825.2 KB
Název souboru:
TI00401CEN_1418.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Smartec CLD134 Technical Information
Hygienic measuring system
EN CS 30/04/201803/09/201501/01/200801/07/200701/01/2006Jazyk:
English
Verze:
30/04/2018
Velikost souboru:
825.2 KB
Název souboru:
TI00401CEN_1418.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Smartec CLD134 Pokyny k obsluze
Systém pro měření vodivosti
EN CS 30/04/201828/06/201617/09/201501/12/201101/01/2008Jazyk:
Czech
Verze:
30/04/2018
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
BA00401CCS_1618.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Smartec CLD132/134
Měřicí systémy s indukčním senzorem pro měření vodivosti a koncentrace
v potravinářském průmyslu
PROFIBUS PA/DPEN CS 27/06/202330/07/201304/04/201201/07/200601/04/2006Jazyk:
Czech
Verze:
27/06/2023
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA00213CCS_1523-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Smartec CLD18
Systém pro měření vodivosti
EN CS 19/08/202031/10/201931/12/201728/02/201731/03/2016Jazyk:
Czech
Verze:
19/08/2020
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA01149CCS_0820.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Brief Operating Instructions Smartec S CLD134
Conductivity Measuring System
EN CS 01/07/200701/03/2006Jazyk:
English
Verze:
01/07/2007
Velikost souboru:
477.4 KB
Název souboru:
KA401CEN_0707.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN CS 29/08/202330/04/2021Jazyk:
English
Verze:
29/08/2023
Velikost souboru:
512.7 KB
Název souboru:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
EHEDG certificate
EHEDG certificate of compliance
EN CS 16/01/201301/04/2006Jazyk:
English
Verze:
16/01/2013
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
SD00117CEN_1313.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
08/03/2022
Velikost souboru:
4.8 MB
Název souboru:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
08/03/2022
Velikost souboru:
4.6 MB
Název souboru:
FA00007CDE_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und
AnwendungenJazyk:
German
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
-