Převodníky Liquiline s technologií Heartbeat Technology nabízejí stavově orientovanou údržbu a snadné ověření měřicího místa a pomáhají provádět optimalizační opatření.
Zůstaňte flexibilní s převodníkem Liquiline CM444: jeho modulární konstrukce umožňuje snadné přidávání funkcí kdykoli (např. Digitální fieldbus, počet kanálů, relé atd.).
Liquiline CM444 je nejmodernější převodník pro pH, ORP, vodivost, kyslík, chlor, zákal, hladinu kalu, SAC, dusičnan a mnoho dalších parametrů.
Souhrn technické specifikace
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens 2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně 2 až 4x binární vstupy volitelně
Převodník Liquiline CM444 umožňuje připojit až 4 senzory Memosens podle vlastního výběru z více než 12 měřených parametrů. Nabízí automatické rozpoznávání senzorů, flexibilní rozšiřitelnost a standardizované náhradní díly se všemi ostatními zařízeními platformy Liquiline. Pomocí jeho vstupů, výstupů, regulátorů a matematických modulů můžete řídit i čisticí systémy nebo dávkovací čerpadla. Technologie Heartbeat vám pomůže najít ideální rovnováhu mezi dostupností měřicího místa a náklady na údržbu.
Liquiline CM444 je vhodný pro všechna průmyslová odvětví a jejich inženýrské sítě, jako jsou:
Potraviny a nápoje
Biotechnologie
Energetika a energie
Voda a odpadní vody
Chemikálie
Námořní
Je vybaven následujícími komunikačními protokoly a rozhraními:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webserver
Převodník lze rozšířit o modul, jehož schválení pro ochranu proti výbuchu, například IECEx, ATEX a CSA, umožňuje připojení snímačů instalovaných v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Chytrá jednoduchost: jeden kontrolér pro všechny parametry a aplikace, intuitivní uživatelské rozhraní, automatické rozpoznání senzoru, plug & play za provozu s předkalibrovanými Memosens senzory.
Nejvyšší flexibilita: Univerzální moduly pro všechny parametry minimalizují sklad náhradních dílů a umožňují snadné rozšíření kdykoliv 1-klikem až na 8 kanálů.
Hladká integrace do systému: Unikátní portfolio komunikačních standardů vyhoví každému řídicímu systému (PLS).
Jednoduché a bezpečné uvedení do provozu: Uložení konfigurace na kartu SD umožňuje rychlé nastavení duplicitních instalací.
Vzdálené řízení procesu: integrovaný webový server, který umožňuje obsluze vzdáleně zobrazit diagnostická data, provádět konfiguraci nebo parametrizaci v jakémkoli webovém prohlížeči - a to i přes Smartphone.
Vyšší dostupnost, nižší náklady: Technologie Heartbeat Technology umožňuje stavově orientovanou údržbu a snadnou kontrolu celého měřicího bodu a pomáhá provádět optimalizační opatření.
Memosens 2.0: Nejmodernější technologie senzorů v novém provedení
Usnadněte si život, zvyšte bezpečnost vašeho procesu a zůstaňte ve spojení s digitální technologií Memosens 2.0.
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Using seawater to flush toilets can save a lot of drinking water. To ensure a constant water supply, the sensors used must function reliably to meet the water quality objectives (WQO).
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Vysoký stupeň automatizace v kombinaci s odborným řemeslným zpracováním zajišťuje vysoce efektivní výrobu různých provedení přístrojů. Můžeme přizpůsobit vaše zařízení přesně vašim potřebám..
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastové provedení Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
Krytí
IP 66 / IP 67
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens 2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně 2 až 4x binární vstupy volitelně
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastové provedení Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
Krytí
IP 66 / IP 67
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens 2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně 2 až 4x binární vstupy volitelně
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastové provedení Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
Krytí
IP 66 / IP 67
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens 2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně 2 až 4x binární vstupy volitelně
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastový kryt Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens 2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně 2 až 4x binární vstupy volitelně
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastové provedení Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens 2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně 2 až 4x binární vstupy volitelně
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastové provedení Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
Krytí
IP 66 / IP 67
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens 2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně 2 až 4x binární vstupy volitelně
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Charakteristika
Robustní plastové provedení Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Materiál
Základna skříně: PC-FR Těsnění skříně: EPDM
Rozměr
237 × 194 × 162 mm 9,33 × 7,64 × 6,38 in
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
Krytí
IP 66 / IP 67
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens 2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně 2 až 4x binární vstupy volitelně
Robustní plastové provedení Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu
Provedení
2× až 4× vstup Memosens, 2× až 8× proudové výstupy alarmové relé, 4× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení
Procesní teplota
-20 až 55 °C (0 až 130 °F)
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér Vícekanálový: 1 až 4 digitální kanály pro protokol Memosens Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal Možnost připojení 4 senzorů v jakékoli kombinaci Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .