
Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s)
Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s) -
Měřicí rozsah
0,06 dm³/min až 600 m³/h (0.015 až 2 650 gal/min)
-
Teplotní rozsah média
−20 až +150 °C (−4 až +302 °F)
-
Max. procesní tlak
PN 40, třída 150, 20K
-
Materiály smáčených částí
Výstelka: PFA
Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal; platina
Procesní připojení: nerezová ocel, 1.4404 (F316L); PVDF; adhezivní plášť z PVC
Těsnění: těsnicí O-kroužek (EPDM, FKM, Kalrez), asepticky tvarované těsnění (EPDM, FKM, silikon)
Uzemňovací kroužky: nerezová ocel, 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal
Oblast použití
Promag H je upřednostňovaný senzor pro hygienické aplikace s nejvyššími požadavky v potravinářském průmyslu a v biotechnologiích. Ultrakompaktní převodník poskytuje plný výkon s minimálními požadavky na prostor a umožňuje hladké začlenění do systému, čímž z průtokoměru Promag H 100 činí upřednostňovanou volbu konstruktérů skidů, výrobců zařízení a systémových integrátorů. Technologie Heartbeat umožňuje trvalou kvalitu a bezpečnost procesu.
Obousměrný měřicí princip je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě
Určen pro náročné aplikace v potravinářském a farmaceutickém průmyslu
Vlastnosti přístroje
Integrované měření teploty
Pouzdro senzoru je vyrobené z nerezové oceli (3-A, EHEDG)
Materiály, které jsou v kontaktu s médiem, jsou čistitelné CIP/SIP
Robustní těleso ultrakompaktního převodníku
Vysoký stupeň krytí: IP 69
K dispozici je místní displej
Výhody
Měření několika veličin najednou – průtoku, teploty a vodivosti
Flexibilní koncepce instalace – různá hygienická procesní připojení
Energeticky úsporné měření průtoku – díky zachování průtočného průřezu žádná tlaková ztráta
Prostorově úsporný převodník – plná funkčnost na malém prostoru
Místní nastavení, které šetří váš čas; není zapotřebí žádný další software ani hardware – integrovaný webový server
Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat
Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
TI Proline Promag H 100
Anglická verze - 12/2024
Electromagnetic flowmeter
EN CS 20/12/202401/11/201702/08/201701/07/201701/12/2015Jazyk:
English
Verze:
20/12/2024
Velikost souboru:
4.7 MB
Název souboru:
TI01101DEN_0824-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag H 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Anglická verze - 06/2014
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/06/201413/06/2013Jazyk:
English
Verze:
01/06/2014
Velikost souboru:
3.8 MB
Název souboru:
BA01175DEN_0214.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Proline Promag H 100
Electromagnetic flowmeter
EN CS 20/12/202401/11/201702/08/201701/07/201701/12/2015Jazyk:
English
Verze:
20/12/2024
Velikost souboru:
4.7 MB
Název souboru:
TI01101DEN_0824-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag H 100 Modbus RS485 Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/06/201413/06/2013Jazyk:
English
Verze:
01/06/2014
Velikost souboru:
3.8 MB
Název souboru:
BA01175DEN_0214.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promag H 100 PROFINET
Electromagnetic flowmeter
EN CS 20/12/202401/12/2015Jazyk:
English
Verze:
20/12/2024
Velikost souboru:
4.7 MB
Název souboru:
BA01421DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag H 100 PROFIBUS DP Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/06/201417/10/2013Jazyk:
English
Verze:
01/06/2014
Velikost souboru:
4.7 MB
Název souboru:
BA01237DEN_0214.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promag H 100 HART
Electromagnetic flowmeter
EN CS 20/12/202401/06/201413/06/2013Jazyk:
English
Verze:
20/12/2024
Velikost souboru:
4.7 MB
Název souboru:
BA01171DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Proline Promag H 100 EtherNet/IP
Electromagnetic flowmeter
EN CS 20/12/202401/06/201413/06/2013Jazyk:
English
Verze:
20/12/2024
Velikost souboru:
4.5 MB
Název souboru:
BA01173DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 100 PROFINET Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/12/2015
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
GP01042DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 100 HART Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN CS 01/12/2015Jazyk:
English
Verze:
01/12/2015
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
GP01038DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 100 Modbus RS485 Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN CS 23/12/2015Jazyk:
English
Verze:
23/12/2015
Velikost souboru:
815 KB
Název souboru:
GP01040DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Proline Promag 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN CS 23/12/2015Jazyk:
English
Verze:
23/12/2015
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
GP01041DEN_0115.pdf
-