Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Převodníky teploty

Převodníky teploty pro veškeré průmyslové aplikace

Převodníky teploty pro průmyslové aplikace
16 Výrobky
Filtrovat X icon

Převodníky teploty

Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodné měřicí přístroje, software nebo systémové součásti podle požadovaných vlastností produktů. Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů podle parametrů dané aplikace.

O převodnících teploty

Úloha převodníků teploty spočívá v převádění signálů ze senzoru na stabilní a standardizovaný signál. Moderní převodníky využívající digitální technologii však dokáží více než jen toto: jsou inteligentní, flexibilní a nabízejí vysokou přesnost měření. Jsou rozhodující komponentou měřicího řetězce schopnou zvýšit bezpečnost a výkonnost v rámci vašeho procesu.

Popis produktů

Naše nabídka převodníků teploty iTEMP zahrnuje široký výběr modelů, krytů, schválení a komunikačních standardů:

  • Převodníky teploty s montáží na DIN lištu pro instalaci do rozvaděče
  • Převodníky teploty pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Možnost zabezpečeného rozhraní Bluetooth® pro vzdálenou parametrizaci
  • Bezproblémová systémová integrace s běžnými komunikačními protokoly
  • Kompletní digitalizace v procesních zařízeních pomocí Ethernet-APL
  • Digitalizace jednoduchých zařízení prostřednictvím technologie IO-Link

RTD – odporové teplotní senzory: princip měření

Odporové teplotní senzory mění elektrický odpor se změnou teploty. Jsou vhodné pro měření teplot od −200 °C do přibl. 600 °C a vyznačují se vysokou přesností měření a dlouhodobou stabilitou. Nejčastěji používaný senzor je Pt100. RTD senzory Endress+Hauser standardně splňují třídu přesnosti A normy IEC 60751.

TC – termočlánky: princip měření

Termočlánek je komponenta vyrobená ze dvou různých kovů spojených na jednom konci. Jsou-li spojení a volné konce vystaveny různým teplotám, je na otevřeném konci působením Seebeckova jevu vyvolán elektrický potenciál (termoelektrická síla). Pomocí tzv. termočlánkových referenčních tabulek (viz IEC 60584) lze vypočítat teplotu na spojení (bod měření).

Konfigurovatelné převodníky přenášejí nejen převedené signály z odporových teploměrů (RTD) a termočlánků (TC), ale také signály odporu (Ω) a napětí (mV). Aby se dosáhlo co nejvyšší přesnosti měření, linearizační charakteristiky pro každý typ senzoru jsou uloženy v převodníku.

V procesní automatizaci se jako standardní osvědčily dva principy měření teploty:


Termočlánky jsou vhodné pro měření teploty v rozsahu od 0 °C do +1 800 °C. Vyznačují se krátkou dobou odezvy a vysokou odolností proti vibracím.

Nyní se stále více používají digitální technologie, protože nabízí vyšší přesnost měření při současné vyšší flexibilitě. Například HART je založen na analogovém signálu 4...20 mA, ale s možností dodatečného přenosu digitálních signálů. PROFIBUS, PROFINET a Foundation Fieldbus nabízejí možnost přenášet měřenou hodnotu a další informace čistě digitálně.

Výhody

  • Přesnost: Zvýšená přesnost naměřených dat díky stabilnímu a přesnému výstupnímu signálu, laboratorní kalibraci senzorů a elektroniky od společnosti Endress+Hauser a individuálnímu přizpůsobení senzoru a převodníku pomocí linearizace Callendar-Van Dusen. Snížení chyb měření díky galvanickému oddělení.
  • Bezpečnost: Převodníky jsou vhodné pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a poskytují další informace z místa měření, jako je rozšířená diagnostika, jako je detekce koroze. Jsou k dispozici se schválením SIL a dvoukanálovým vstupem pro zálohování senzoru a detekci driftu.
  • Použitelnost: Jednoduchá parametrizace a monitorování přes Bluetooth nebo digitální komunikaci. Optimalizovaná obsluha díky indikaci na místě prostřednictvím integrovaného nebo zásuvného displeje, stejně jako jednoduchá instalace a rychlé zapojení díky zásuvným svorkám.
  • Standardizace: Převod vstupního signálu RTD nebo TC na standardizovaný analogový nebo digitální výstupní signál, což umožňuje použití standardizovaných vstupních karet, bariér a kabelů od vysílače k řídicí jednotce.
  • "Perfektně sedí": Díky ideální kombinaci správného převodníku iTEMP s požadovaným komunikačním signálem a tvarem pouzdra a správného teploměru iTHERM ModuLine jsou funkce komplexního teplotního portfolia společnosti Endress+Hauser dostupné pro všechny systémy a aplikace. Perfektní řešení pro každé měřicí místo - vše od jednoho dodavatele.

Stahování

Prozkoumejte další zdroje

document icon
eBrochure iTEMP temperature transmitters
The perfect fit for your measuring point - temperature transmitters from Endress+Hauser
download icon Stahovat