
Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
(Pt100) <= 0,1K (digitální) + 0,03% (nastavený rozsah)
Oblast použití
iTEMP TMT82 je vysoce spolehlivý, přesný a dlouhodobě stabilní převodník teploty pro průmyslové procesy vyžadující vysokou provozní využitelnost.
Univerzální dvoukanálový přístroj převádí vstupy univerzálních senzorů, jako například termočlánků nebo RTD, na stabilní, variabilní výstupní signály v rozsahu 4 až 20 mA a komunikaci pomocí protokolu HART®. Díky své integrované schopnosti sledování inteligentních senzorů a diagnostickým stavovým informacím podle NAMUR NE 107 tento převodník s certifikací SIL 2, SC3 zvyšuje procesní bezpečnost a prodlužuje dobu nepřerušeného provozu.
Bezpečný provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu, mezinárodní schválení, např. FM, CSA, ATEX, EAC, NEPSI, IECEx, DNV GL
Dvoukanálové univerzální signální vstupy: RTD, termočlánek, odporové (Ω) a napěťové převodníky (mV), protokol HART® 7
Vhodný k použití v námořních aplikacích
Instalace v hlavicích do provozu zajišťujících ochranu proti výbuchu;
Třída krytí do IP 68
Lze instalovat do hlavic s plochým čelem podle DIN EN 50446
Montáž do rozvaděče nebo na DIN lištu; šířka: 17,5 mm
Výhody
Robustní převodník teploty poskytující přesná, dlouhodobě stabilní měření pro vysokou dostupnost technologie
Certifikace SIL do úrovně SIL 2, SC3 podle IEC 61508:2010
Univerzální možnosti montáže a hlavic:
svorkový konec tvaru B, DIN lišta, hlavice do provozu se samostatným svorkovnicovým modulem, vestavěný displej (TID10)Vzájemné sladění převodníku a senzoru pro nejvyšší přesnost měření
Detekce poruch senzoru a hardwaru; diagnostické stavové informace
podle NAMUR NE 107Časově úsporná instalace: zapojení bez použití nástrojů díky technologii zásuvných svorek
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA iTEMP TMT82
Anglická verze - 04/2024
2-channel temperature transmitter with HART<sup>®</sup> protocol
EN CS 15/04/202404/04/202229/01/202115/09/202017/12/2019Jazyk:
English
Verze:
15/04/2024
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
BA01028TEN_2624-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA iTEMP TMT82
Česká verze - 05/2024
Dvoukanálový převodník teploty s komunikací HART®
EN CS 30/05/202415/01/202117/12/201911/03/201624/11/2014Jazyk:
Czech
Verze:
30/05/2024
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
KA01095TCS_2024-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI iTEMP TMT82
Temperature transmitter
EN CS 10/03/202510/05/202431/03/202222/01/202110/11/2020Jazyk:
English
Verze:
10/03/2025
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
TI01010TEN_2725-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA iTEMP TMT82
2-channel temperature transmitter
with HART<sup>®</sup> protocolEN CS 15/04/202404/04/202229/01/202115/09/202017/12/2019Jazyk:
English
Verze:
15/04/2024
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
BA01028TEN_2624-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
TID10 Operating Instructions
Pluggable display for head transmitters (TMT8x)
EN CS 01/03/201301/05/200801/04/2008Jazyk:
English
Verze:
01/03/2013
Velikost souboru:
606 KB
Název souboru:
BA00262rc4_1313.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA iTEMP TMT82
Dvoukanálový převodník teploty s komunikací HART®
EN CS 30/05/202415/01/202117/12/201911/03/201624/11/2014Jazyk:
Czech
Verze:
30/05/2024
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
KA01095TCS_2024-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT82
FM:
Control Drawing IS, NI
340500111Jazyk:
English
Verze:
08/06/2011
Velikost souboru:
69 KB
Název souboru:
340500111.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C DC, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C DC, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC GcEN CS 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Jazyk:
Czech
Verze:
17/07/2023
Velikost souboru:
456.8 KB
Název souboru:
XA01006TCS_0823-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT82, TMT84, TMT85
PROFIBUS®, FOUNDATION Fieldbus™
ATEX, IECEx: Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje určené pro prostředí
s nebezpečím výbuchuEN CS 20/06/202211/11/202007/11/201820/06/201623/01/2012Jazyk:
Czech
Verze:
20/06/2022
Velikost souboru:
404 KB
Název souboru:
XA01012TCS_0522-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT82
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
340500113Jazyk:
English
Verze:
08/06/2011
Velikost souboru:
105.6 KB
Název souboru:
340500113.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTEMP TMT82
Ex ec IIC T4...T6 Gc
EN CS 03/07/2024Jazyk:
English
Verze:
03/07/2024
Velikost souboru:
450.6 KB
Název souboru:
XA03310TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Gb
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN CS 20/02/202316/08/202210/11/202001/12/201812/07/2016Jazyk:
Czech
Verze:
20/02/2023
Velikost souboru:
432.9 KB
Název souboru:
XA01007TCS_0723-00.pdf
-