

Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
(Pt100) <= 0,1 K
(Pt100) <= 0,18 °F
Oblast použití
Nepřekonatelná spolehlivost, přesnost a dlouhodobá stabilita v kritických procesech napříč všemi průmyslovými odvětvími. Konfigurovatelný převodník přenáší nejen digitální převedené signály z RTD a TC snímačů, ale také signály odporu a napětí pomocí komunikace PROFIBUS® PA. Vysoká dostupnost měřicího místa díky funkcím monitorování snímače. Diagnostické informace podle NAMUR NE 107. Optimalizace přesnosti měření sladěním snímače a převodníku.
2 vstupní kanály a protokol PROFIBUS® PA pro konverzi vstupních signálů na digitální výstupní signály
Přístroj vyniká spolehlivostí signálu, dlouhodobou stabilitou, vysokou přesností a pokročilou diagnostikou (důležité v kritických procesech)
Pro nejvyšší úroveň bezpečnosti, dostupnosti a snížení rizika
Instalace v připojovací hlavici s plochým čelem podle DIN EN 50446
Volitelná instalace v provozních krytech i pro použití v oblastech Ex d – s montážními držáky pro montáž na stěnu nebo do potrubí
Výhody
Snadná a standardizovaná komunikace přes PROFIBUS® PA profil 3.02
Splňuje požadavky EMC podle normy NAMUR NE 21 a doporučení NE 89 ohledně převodníků teplot s digitálním zpracováním signálu
Jednoduchá konstrukce měřicích míst v prostředích s nebezpečím výbuchu díky shodě s FISCO/FNICO podle IEC 600079-27
Bezpečné ovládání v nebezpečných prostorách díky mezinárodním schválením, jako jsou FM IS, NI, CSA IS, NI a také ATEX Ex ia, Ex nA (Ex nL)
Vysoká přesnost díky sladění snímače a převodníku
Spolehlivý provoz díky monitorování snímače a rozpoznávání poruch hardwaru přístroje
Rychlé zapojení bez nářadí díky volitelné technologii pružinových svorek
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
iTEMP TMT84
Dual-input temperature transmitter
EN CS 20/11/202131/03/202006/02/201728/06/201221/06/2012Jazyk:
English
Verze:
20/11/2021
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
TI00138REN_0721-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
iTEMP TMT84
Dual-input temperature transmitter with PROFIBUS<sup>®</sup>
PA protocolEN CS 04/05/202231/03/202007/03/201713/09/201201/08/2011Jazyk:
English
Verze:
04/05/2022
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
BA00257REN_0622-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
TID10 Operating Instructions
Pluggable display for head transmitters (TMT8x)
EN CS 01/03/201301/05/200801/04/2008Jazyk:
English
Verze:
01/03/2013
Velikost souboru:
606 KB
Název souboru:
BA00262rc4_1313.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
iTEMP TMT84
Převodník teploty s dvěma vstupy
EN CS 15/03/202018/03/201629/10/201407/11/201101/07/2008Jazyk:
Czech
Verze:
15/03/2020
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
KA00258RCS_0420.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86, TMT182B
ATEX:
Ex ia IIIC Txxx °C DC, Ex tc IIIC Txxx °C Dc
Ex tc IIIC Txxx °C DC, Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC T6 Gc, Ex ec IIC T6 Gc
Ex nA IIC Gc, Ex ec IIC GcEN CS 17/07/202314/11/202215/08/202219/11/201823/03/2016Jazyk:
Czech
Verze:
17/07/2023
Velikost souboru:
456.8 KB
Název souboru:
XA01006TCS_0823-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
ATEX: II1G Ex ia IIC T6…T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T6…T4 GaEN CS 24/11/202103/05/201820/05/201608/05/201530/01/2015Jazyk:
Czech
Verze:
24/11/2021
Velikost souboru:
722.1 KB
Název souboru:
XA00069RCS_0521-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT82, TMT84, TMT85
PROFIBUS®, FOUNDATION Fieldbus™
ATEX, IECEx: Ex ia [ia Ga] IIC T6 Gb
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje určené pro prostředí
s nebezpečím výbuchuEN CS 20/06/202211/11/202007/11/201820/06/201623/01/2012Jazyk:
Czech
Verze:
20/06/2022
Velikost souboru:
404 KB
Název souboru:
XA01012TCS_0522-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
PROFIBUS PA®/FOUNDATION Fieldbus™
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
340200113Jazyk:
English
Verze:
08/06/2011
Velikost souboru:
106.2 KB
Název souboru:
340200113.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
PROFIBUS PA®/FOUNDATION Fieldbus™
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
340200114Jazyk:
English
Verze:
08/06/2011
Velikost souboru:
101 KB
Název souboru:
340200114.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTEMP TMT71, TMT72, TMT82, TMT84, TMT85, TMT86
Ex db IIC T4...T6 Gb
Ex tb IIIC T85…T110°C DbEN CS 28/09/2023Jazyk:
English
Verze:
28/09/2023
Velikost souboru:
427.3 KB
Název souboru:
XA03197TEN_0123-00.pdf
-