Oblast použití
Procesní převodník Nivotester FTR525 se používá ve spojení s mikrovlnnou bariérou Soliwave FQR57/FDR57 k detekci limitní hladiny a průtoku sypkých látek (průtok / bez průtoku, trend). Mikrovlnná bariéra je rovněž vhodná k detekci a počítání předmětů, k detekci nánosů a rovněž k sledování plnicích procesů a bodů, kde dochází k přenosu materiálu. Lze ji instalovat v kontejnerech, potrubích, násypkách, plnicích stanicích, šachtách, filtrech nebo spádových kanálech.
Bezkontaktní (bez opotřebení a údržby) detekce limitní hladiny (min./max.) a sledování průtoku (průtok / bez průtoku, trend) pro sypké materiály.
Detekce, počítání a polohování předmětů
Detekce a analýza nánosů a kontaminace ve filtrech
Sledování plnicích procesů
Monitoring bodů, kde dochází k přenosu materiálů
Pro aplikace s vysokou teplotou do 450 °C
Pro aplikace s vysokým tlakem do 20 bar
Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu
Výhody
Snadné a pohodlné ovládání pomocí nabídky prostřednictvím displeje a tlačítek
Různé justační funkce (automatické nebo manuální) se zřetelnou grafickou reprezentaci nastaveného rozsahu detekce a aktuální síly signálu
Lze nastavit až pět různých kanálů pro účely souběžného provozu několika mikrovlnných bariér nainstalovaných v bezprostřední vzdálenosti od sebe
Nabízí funkce pro analýzu aplikace
Poskytuje mnoho možností justace, jako například tlumení, volitelné body sepnutí a vypnutí a rovněž prodlevy sepnutí a vypnutí
Snadná instalace z důvodu kompaktního krytu pro snadnou inline montáž na standardní DIN lištu a díky zapojení kabeláže pomocí konektorů zásuvných svorkovnic
Vysoký stupeň provozní bezpečnosti díky monitorování vedení až k senzoru
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
TI Soliwave FQR57/FDR57
Microwave barrier
EN CS 30/09/202210/12/201815/05/201815/03/201816/01/2017Jazyk:
English
Verze:
30/09/2022
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
TI01330FEN_0521.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Nivotester FTR525 Technical Information
Process transmitter with control unit for Soliwave
FQR57/FDR57 microwave barrierEN CS 28/10/202015/11/201816/01/2017Jazyk:
English
Verze:
28/10/2020
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
TI01329FEN.PDF
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions Nivotester FTR525
Process transmitter with control unit for the Soliwave
microwave barrierEN CS 28/10/202010/12/201816/01/2017Jazyk:
English
Verze:
28/10/2020
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
BA01683FEN.PDF
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Brief operating instruction
Process transmitter with control unit for the
Soliwave FQR57/FDR57 microwave barrierEN CS 28/10/202015/11/201804/07/2017Jazyk:
English
Verze:
28/10/2020
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
KA01344FA2.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Safety Instructions Soliwave FQR57, FDR57 Nivotester FTR525
Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135 °C Da
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIIC T135 °C Da/Db
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIICJazyk:
English
Verze:
16/01/2017
Velikost souboru:
194.9 KB
Název souboru:
XA01604FEN_0117.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Soliwave FQR57, FDR57
II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T135 °C Da
II 1/2G Ex ia IIC T4 Ga/Gb
II 1/2D Ex ia IIIC T135 °C Da/DbEN CS 11/05/202112/09/201816/01/2017Jazyk:
English
Verze:
11/05/2021
Velikost souboru:
447.8 KB
Název souboru:
XA01603FEN_0321.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Point level detection in liquids and bulk solids
Selection and engineering guide
Jazyk:
English
Verze:
27/08/2024
Velikost souboru:
13.4 MB
Název souboru:
CP00007F00EN1824.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe
Jazyk:
German
Verze:
27/08/2024
Velikost souboru:
13.8 MB
Název souboru:
CP00007F00DE1824.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Nivotester
Product root: FTR525-
Declaration number: EC_00689_02.18EN CS 19/03/2021Jazyk:
English
Verze:
19/03/2021
Velikost souboru:
1006.5 KB
Název souboru:
EC_00689_02.21.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Nivotester
Product root: FTR525-
Declaration number: EC_00690_02.18EN CS 19/03/2021Jazyk:
English
Verze:
19/03/2021
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
EC_00690_02.21.pdf
-