The Soliwave microwave barrier uses a non-contact procedure for detection of point levels and bulk flow (flow / no flow, trend). The device is also suitable for detecting and counting objects, detection of deposits as well as monitoring of filling processes and material transfer points. It can be installed in containers, conduits, hoppers, filling stations, shafts, filters or on free fall shafts. It is possible to take a measurement through non-metallic container materials from the outside.
Non-contact (wear- and maintenance-free) limit detection (min/max) and flow monitoring (flow/no flow, trend) for bulk solids.
Detecting, counting and positioning of objects
Detection and analysis of deposits and contamination in filters
Monitoring of filling processes
Monitoring of material transfer points
For high temperature applications up to 450°C (+842°F)
For high pressure applications up to 20bar (+290psi)
International explosion protection certificates
Výhody
Simple assembly with R 1½, 1½ NPT thread or G 1½ (with lock nut)
Mechanically robust construction ensures cost savings over the whole life cycle of the product: No wear and tear, process-wetted ceramic sensor diaphragm (optional), long serviceable life, maintenance free
Increased safety of the point level monitoring by optional integrated bulk flow monitoring
Measuring principle almost independent of the process properties
Can also be used in difficult applications, where other measurement methods fail
Easy operation via the Nivotester FTR525 with graphical display saves time and reduces costs
Převodník Bezkontaktní detekce limitní hladiny a sledování průtoku Detekce, počítání a polohování objektů Monitoring bodů přenosu materiálu Detekce a analýza usazenin a kontaminace Bezkontaktní instalace: Vlny vysílány z vnější strany V rámci instalace: Vlny vysílány v rámci instalace (kontakt)
Speciální produkty
S volitelným vestavěným sledováním průtoku sypké látky Paralelní režim s až 5 kanály Limit rozsahu detekce: max. 100 m Rozsah detekce průtoku: max. 10 m, v závislosti na konkrétní sypké látce
Dodávka/komunikace
Přes procesní převodník s řídicí jednotkou pro Nivotester FTR525
Okolní teplota
−40 °C až +70 °C (−40 °F až +158 °F)
Procesní teplota
Bezkontaktní instalace: jakákoli V rámci instalace: −40 °C až +70 °C (−40 °F až +158 °F) S vysokoteplotním adaptérem: do +450 °C (+842 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Bezkontaktní instalace: jakákoli V rámci instalace: 0,5 bar až 6,8 bar (7,2 psi až 99 psi) abs. S vysokotlakým adaptérem: do +21 bar (+305 psi) abs.
Min. hustota média
Hmotnost nerozpuštěných látek: > 10 g/l
Hlavní smáčené díly
Bezkontaktní instalace: Bez smáčených dílů V rámci instalace: 316Ti, PTFE nebo keramika
Procesní připojení
Závity: 1 1/2" R, 1 1/2" G, 1 1/2" NPT
Komunikace
Přes procesní převodník s řídicí jednotkou pro Nivotester FTR525
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .