
Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
−20 °C až 80 °C (−4 °F až 170 °F)
-
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
0,5 bar až 1,5 bar (7 psi až 22 psi)
-
Min. hustota média
>= 80 g/l
Oblast použití
Ekonomický spínač Soliswitch FTE20 je lopatkový spínač pro bodovou detekci hladiny zrnitých sypkých materiálů. Díky svému robustnímu tělesu z polymerů a díky kompaktnímu provedení je tento spínač ideální pro hlídání zaplnění, vyprázdnění nebo stavu plnění zásobníků zrnitých sypkých látek. Díky použitým polymerům je jednotka velmi robustní, a tím i vhodná pro práci v prašných explozivních prostředích, přičemž splňuje požadavky nejnovějších norem.
Procesní připojení: NPT 1½", PBT; NPT 1¼", PBT; G 1½", PBT; NPT 1½", 1.4305; NPT 1¼", 1.4305; G 1½", 1.4305
Délky senzorů: různé typizované délky v rozsahu 100 mm až 600 mm, provedení s prodlužovacím lankem 2 000 mm (možno zkrátit)
Teplota média: −20 až +80 °C
Tlak (absolutní): 0,5 až 2,5 bar
ATEX II 1/3 D, CSA DIP/ II, III/1/E-G, FM DIP/ II, III/1/E-G
Výhody
Bezpečnost je nejdůležitější – zabránění přeplnění prostřednictvím automatického rotačního monitorovacího zařízení
Optická rotační kontrola pro rychlé a snadné překontrolování buď během instalace, nebo při hledání chyb
Velmi robustní těleso z polymerů s aktuálními certifikáty pro ATEX, FM a CSA pro jeho umístění ve výbušném a prašném prostředí
Cenové úspory po celou dobu životnosti:
rychlé provádění objednávek prostřednictvím E-direct, rychlá instalace, koncept rychlého hledání problémů, aniž by se muselo cokoliv demontovat. Nejlepší poměr cena/výkon na trhu.Nastavení sypné hmotnosti materiálu bez použití nástrojů
Po provedené instalaci je možno tělesem otáčet o 360° a tak jej nastavit do optimální polohy.
Videa
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
TI Soliswitch FTE20
Anglická verze - 01/2023
Robust and cost-efficient rotary paddle point level switch for bulk solids
EN CS 31/01/202331/05/202224/12/201919/11/201530/03/2015Jazyk:
English
Verze:
31/01/2023
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
TI01047FEN_0923-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Soliswitch FTE20
Česká verze - 01/2023
Limitní hladinový spínač
EN CS 31/01/202331/05/202224/12/201920/11/201523/03/2015Jazyk:
Czech
Verze:
31/01/2023
Velikost souboru:
3.7 MB
Název souboru:
BA01069FCS_0823-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Soliswitch FTE20
Robust and cost-efficient rotary paddle point level switch for bulk
solidsEN CS 31/01/202331/05/202224/12/201919/11/201530/03/2015Jazyk:
English
Verze:
31/01/2023
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
TI01047FEN_0923-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Soliswitch FTE20
Limitní hladinový spínač
EN CS 31/01/202331/05/202224/12/201920/11/201523/03/2015Jazyk:
Czech
Verze:
31/01/2023
Velikost souboru:
3.7 MB
Název souboru:
BA01069FCS_0823-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Soliswitch FTE20
Limitní hladinový spínač
ATEX:
Ex tb IIIC Txxx °C Db (pouzdro)
Ex ta IIIC Txxx °C Da (proces)EN CS 25/03/202416/08/202219/07/202107/05/201829/04/2015Jazyk:
Czech
Verze:
25/03/2024
Velikost souboru:
554.1 KB
Název souboru:
XA01034FCS_0624-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Soliswitch FTE20
Point level switch
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T110 °C Da (Process)
Ex tb IIIC T110 °C Db (Enclosure)EN CS 28/09/202216/08/2021Jazyk:
English
Verze:
28/09/2022
Velikost souboru:
653.8 KB
Název souboru:
XA02685FEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
FM approval FTE20
FM control drawing for point level switch Soliswitch FTE20
EN CS 06/03/202416/07/201507/07/2014Jazyk:
English
Verze:
06/03/2024
Velikost souboru:
376.6 KB
Název souboru:
XA01331FEN_03.23.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
FTE20
Point level switch
Ех ta IIIC T 110 °С Da Х
Ех tb IIIC T 110 °С Db ХEN CS 04/01/2021Jazyk:
English
Verze:
04/01/2021
Velikost souboru:
284.1 KB
Název souboru:
XA02355FEN_0121.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Jazyk:
English
Verze:
14/10/2022
Velikost souboru:
10.5 MB
Název souboru:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiJazyk:
Italian
Verze:
03/03/2023
Velikost souboru:
46.9 MB
Název souboru:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Jazyk:
German
Verze:
14/10/2022
Velikost souboru:
10.6 MB
Název souboru:
FA00001F00DE2522.pdf
-