
Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
−20 °C až 80 °C (−4 °F až 170 °F)
-
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
0,5 bar až 1,5 bar (7 psi až 22 psi)
-
Min. hustota média
>= 100 g/l
Oblast použití
Ekonomický spínač Soliswitch FTE30 je lopatkový spínač pro bodovou detekci hladiny zrnitých sypkých materiálů. Díky svému robustnímu tělesu z polymerů a díky kompaktnímu provedení je tento spínač ideální pro hlídání zaplnění, vyprázdnění nebo stavu plnění zásobníků zrnitých sypkých látek.
Procesní připojení: G 1½", PBT; G 1½", 1.4305; zesílená hřídelka G 1½", 1.4305
Délky senzorů: různé typizované délky v rozsahu 100 mm až 600 mm, provedení s prodlužovacím lankem 2 000 mm (možno zkrátit)
Teplota: −20 až +80 °C
Tlak: 0,5 až 1,8 bar
Výhody
Spolehlivý a ekonomický lopatkový spínač
Nejvyšší bezpečnostní normy
Zařízení se dodává v nejrůznějších tvarech a velikostech pro různá použití
Kluzná spojka zabraňuje poškození lopatky
Stupeň ochrany proti vniknutí IP 65 zaručuje bezpečnost provozu
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
TI Soliswitch FTE30
Point level switch
Economical rotary paddle point level switchEN CS 30/09/202204/09/201701/06/200801/05/2004Jazyk:
English
Verze:
30/09/2022
Velikost souboru:
3.5 MB
Název souboru:
TI00052REN_1422-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Soliswitch FTE30
Limitní spínač hladiny
EN CS 30/09/202204/09/201710/09/201226/11/200901/09/2008Jazyk:
Czech
Verze:
30/09/2022
Velikost souboru:
882.4 KB
Název souboru:
KA00059RCS_1522-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Jazyk:
English
Verze:
14/10/2022
Velikost souboru:
10.5 MB
Název souboru:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiJazyk:
Italian
Verze:
03/03/2023
Velikost souboru:
46.9 MB
Název souboru:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Jazyk:
German
Verze:
14/10/2022
Velikost souboru:
10.6 MB
Název souboru:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo Medición y Detección de nivel
Gama de productos para aplicaciones con líquidos y sólidos
Jazyk:
Spanish
Verze:
01/06/2022
Velikost souboru:
7.2 MB
Název souboru:
FA00001Fes Catalogo Nivel_24.22.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Soliswitch
Product root: FTE30-
Declaration number: HE_00432_01.17
Manufacturer specification: RoHSJazyk:
English
Verze:
13/03/2017
Velikost souboru:
160.9 KB
Název souboru:
HE_00432_01.17 China RoHS FTE30.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Contactors/transmitters, Controller, Ecograph, Memo-Graph, Power supply, Power supply and barrier, Preline, Process displays, Soliswitch
Product root: FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-,
RB223-, RH33-, RIA45-, RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-
, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-
Declaration number: EC_00569_03.22EN CS 18/10/2022Jazyk:
English
Verze:
18/10/2022
Velikost souboru:
155.3 KB
Název souboru:
EC_00569_03.22.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Soliswitch
Product root: FTE30-, FTE31-
Declaration number: EC_00349_01.16EN CS 20/04/2016Jazyk:
English
Verze:
20/04/2016
Velikost souboru:
855.4 KB
Název souboru:
EC_00349_01.16.pdf
-