Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Turbimax CUS71D poskytuje data v reálném čase pro sedimentační procesy ve všech průmyslových odvětvích.

Ultrazvukový snímač rozhraní
Turbimax CUS71D

Ponorný snímač Memosens do usazovacích nádrží pro vodohospodářství a ČOV

CUS71D
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Rozsah měření

    0,3 až 10 m (1 až 32 ft)

  • Procesní teplota

    1 až 50 °C (34 °F až 122 °F)

  • Procesní tlak

    Standardní verze: 0 až 6 bar (0 a 87 psi)
    Verze se stírátkem: 0 až 0,3 bar (0 až 4,4 psi)

Oblast použití

Turbimax CUS71D kontinuálně monitoruje separační a přechodové zóny v čiřicích a usazovacích nádržích, čímž zajišťuje bezpečné, hospodárné a účinné sedimentační procesy. Poskytuje spolehlivé hodnoty v reálném čase pro rychlou regulaci ventilů a pohonů. Turbimax CUS71D je ideální snímač pro různé aplikace – od hlídání kvality vody na odtoku z ČOV až po optimalizaci čiření ve vodárnách.

Turbimax CUS71D je online ultrasonický sensor rozhraní pro:

  • Čistírny odpadních vod

    Vyhodnocování sedimentace

  • Pitné a užitkové vody

    Vyhodnocování sedimentace

    Monitoring filtrů a proplach filtrů

    Měření úrovně vícevrstvých filtrů

  • Průmyslové úpravny vod

    Statické separační procesy

    Recyklace procesních vod

    Separace produktů

    Flotační procesy

Výhody

  • Spolehlivý: Senzor poskytuje přesné a kontinuální měření hladiny rozhraní nebo rozsah.

  • Bezpečný: Informace o rozhraní v reálném čase zajišťuje rychlé ovládání ventilů a pohonů.

  • Snadný: Jednoduché uvedení do provozu díky předdefinovaným výpočtovým modelům.

  • Úsporný: Funkce automatického čištění stíráním umožňuje dlouhodobý bezúdržbový provoz.

  • Inteligentní: Všechna kalibrační data a specifické senzorové údaje uloženy v interní paměti.

  • Flexibilní: Montážní hardware vyhoví všem typům usazováků pro optimální přizpůsobení měření.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products