

Přehledné zobrazení výhod
-
Ultrazvukový snímač hladiny Turbimax CUS71D se stěračem se dokonale hodí pro kontinuální měření rozhraní v zahušťovadlech. Poskytuje hodnoty v reálném čase pro rychlé ovládání ventilů a pohonů a zajišťuje bezpečné, ekonomické a efektivní procesy sedimentace v kombinaci s jednokanálovým převodníkem Liquiline CM442 a robustní a spolehlivou ponornou sestavou CYH112.
-
Hladké a robustní měření
Díky integrovanému stěrači poskytuje ultrazvukový snímač hladiny Turbimax CUS71D spolehlivá a nepřetržitá měření v zahušťovacích aplikacích.
-
Jednoduché uvedení do provozu
Předdefinované kalibrační modely a data týkající se kalibrace a senzoru uložená v senzoru umožňují rychlé a snadné uvedení do provozu.
-
Pohodlné ovládání
Všestranný vysílač Liquiline CM442 nabízí uživatelsky přívětivé ovládací menu a pokročilé diagnostické funkce s technologií Hearbeat. Ochranný kryt proti povětrnostním vlivům CYY101 zajišťuje snadnou čitelnost displeje Liquiline CM442 v místě měření.
-
Optimální přizpůsobení vašim procesním požadavkům
Ponorná sestava Flexdip CYH112 nabízí flexibilní možnosti přizpůsobení, které se perfektně hodí k designu zahušťovadla a měřicímu úkolu.
Bundle in Detail

Components and Pre-Configurations
-
Fixace
Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.
Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku -
Součásti1
- F
- L
- E
- X
Ultrazvukový snímač rozhraní
Turbimax CUS71DFixace:CUS71D- _ 2AVerze senzoru2se stěračemDélka kabelu:A15 m (48 ft), kabel. svorky -
2
- F
- L
- E
- X
-
3
Ponorná armatura
Flexdip CYA112Fixace:CYA112-AA _ _ ASchválení:ABez dalších schváleníPonorná trubka:AStandardníPřipojení senzoru:AG1 -
4
Modulární systém držáku
Flexdip CYH112Fixace:CYH112-A _ _ _ _ _ _Schválení:ABez dalšího schválení -
5
Ochranná stříška CYY101
Fixace:CYY101-AProvedení:ANerezová ocel, 320x300x270mm
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Ultrazvukový snímač rozhraní
Turbimax CUS71D
Turbimax CUS71D kontinuálně monitoruje separační a přechodové zóny v čiřicích a usazovacích nádržích, čímž zajišťuje bezpečné, hospodárné a účinné sedimentační procesy. Poskytuje spolehlivé hodnoty v reálném čase pro rychlou regulaci ventilů a pohonů. Turbimax CUS71D je ideální snímač pro různé aplikace – od hlídání kvality vody na odtoku z ČOV až po optimalizaci čiření ve vodárnách.
-
Měřicí princip
Ultrazvukový senzor
-
Aplikace
Kontinuální měření rozhraní v sedimentačních nádržích
-
Montáž
Ponořený senzor s pevně uchyceným kabelem
-
Rozsah měření
0,3 až 10 m (1 až 32 ft)
-
Princip měření
Měření doby echa ultrazvukového signálu
-
Materiál
Senzor: ABS a epoxidová pryskyřice
Stírátko: EPDM
Vnější plášť: Polyamid -
Rozměr
Průměr: 74 mm (2,9 palce)
Délka standardního senzoru: 68 mm (2,7 palce)
Délka senzoru se stírátkem: 135 mm (5,3 palce) -
Procesní teplota
1 až 50 °C (34 °F až 122 °F)
-
Procesní tlak
Standardní verze: 0 až 6 bar (0 a 87 psi)
Verze se stírátkem: 0 až 0,3 bar (0 až 4,4 psi) -
Teplotní čidlo
-
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Žádný
-
Připojení
Procesní připojení: G 1" a NPT 3/4"
Pevný kabel 15 m -
Krytí
IP 68
-
Výstup/komunikace
Binární výstup pro připojení k Liquiline CM44x
-
Další certifikace
EAC
1-2kanálový převodník
Liquiline CM442
Převodník Liquiline CM442 umožňuje připojit až 2 senzory Memosens podle vlastního výběru z více než 12 měřených parametrů. Nabízí automatické rozpoznávání senzorů, snadné ovládání a standardizované náhradní díly se všemi ostatními zařízeními platformy Liquiline. Pomocí jeho vstupů, výstupů, regulátorů a matematických modulů můžete řídit i čisticí systémy nebo dávkovací čerpadla. Technologie Heartbeat vám pomůže najít ideální rovnováhu mezi dostupností měřicího bodu a náklady na údržbu.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 palce -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2x binární vstup volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 palce -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 palce -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 4× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Volný chlór
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
−20 až +60 °C (0 až +140 °F)
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 4× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Čtyřpaprskové přepínané světlo
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2x binární vstup volitelně -
Výstup/komunikace
2 až 4 proudové výstupy 0/4–20 mA,
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Ultrazvukový senzor
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2x binární vstup volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Fluorescence measurement
-
Měřicí princip
UV fotometrický
-
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
Ponorná armatura
Flexdip CYA112
Flexdip CYA112 je modulární armatura ponorné instalace sond do otevřených jímek, kanálů nebo nádrží. Umožňuje montáž téměř jakéhokoli sondy – na řetězu, pevně nebo na plováku – a je vybavena adaptérem pro rychlou a bezpečnou instalaci senzorů Memosens. Armatura poskytuje vynikající flexibilitu a umožňuje optimálně konfigurovat měření při nízkých nákladech.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
(23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in) -
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
(23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in) -
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
(23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in) -
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
(23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in) -
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Celkový chlór
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
(23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in) -
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Jednopaprskové rozptýlené světlo
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
(23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in) -
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Měřicí princip
UV fotometrický
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
Modulární systém držáku
Flexdip CYH112
Držák Flexdip CYH112 je modulární systém pro snímače a armatury v otevřených jímkách, kanálech nebo nádržích. Umožňuje téměř jakýkoli druh upevnění, např. na podlahu, stěnu a zábradlí. Navíc je vhodný pro všechny typy instalace snímače – na řetěz, pevně nebo na plovák. Držák lze kdykoli prodloužit nebo upravit. Flexdip CYH112 poskytuje vynikající flexibilitu a umožňuje instalaci měřicí soustavy přímo na místě.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYH112 představuje modulární systém držáku pro senzory a armatury v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí -
Materiál
Hlavní potrubí, příčné potrubí: nerezová ocel 1.4404
Řetěz: PA nebo nerezová ocel 1.4401 -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYH112 představuje modulární systém držáku pro senzory a armatury v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí -
Materiál
Hlavní potrubí, příčné potrubí: nerezová ocel 1.4404
Řetěz: PA nebo nerezová ocel 1.4401 -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYH112 představuje modulární systém držáku pro senzory a armatury v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí -
Materiál
Hlavní potrubí, příčné potrubí: nerezová ocel 1.4404
Řetěz: PA nebo nerezová ocel 1.4401 -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYH112 představuje modulární systém držáku pro senzory a armatury v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí -
Materiál
Hlavní potrubí, příčné potrubí: nerezová ocel 1.4404
Řetěz: PA nebo nerezová ocel 1.4401 -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Celkový chlór
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí -
Materiál
Hlavní potrubí, příčné potrubí: nerezová ocel 1.4404
Řetěz: PA nebo nerezová ocel 1.4401 -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Jednopaprskové rozptýlené světlo
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYH112 představuje modulární systém držáku pro senzory a armatury v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí -
Materiál
Hlavní potrubí, příčné potrubí: nerezová ocel 1.4404
Řetěz: PA nebo nerezová ocel 1.4401 -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Měřicí princip
UV fotometrický
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Systém držáku CYH112 lze použít pro téměř jakýkoli typ upevnění:
Upevnění na podlahu, zeď nebo přímo na zábradlí -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody