©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Souhrn technické specifikace
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
Oblast použití
Flexdip CYA112 je modulární armatura ponorné instalace sond do otevřených jímek, kanálů nebo nádrží. Umožňuje montáž téměř jakéhokoli sondy – na řetězu, pevně nebo na plováku – a je vybavena adaptérem pro rychlou a bezpečnou instalaci senzorů Memosens. Armatura poskytuje vynikající flexibilitu a umožňuje optimálně konfigurovat měření při nízkých nákladech.
Flexdip CYA112 je modulární armatura pro ponorné instalace v otevřených nádržích, kanálech a tancích v:
Čistírnách odpadních vod
Úpravnách vod
Vodárnách
Tvoří perfektní team s Flexdip CYH112 držáky.
Flexdip team je určen pro všechny parametry, jako jsou:
pH/ORP
Vodivost
Kyslík
Zákal
Hladina kalu
Dezinfekce
UV fotometrie
Nutrienty
Výhody
Modulární systém umožňuje optimální konfiguraci pro každé měřicí místo
Rychlá instalace a výměna snímačů Memosens s bezkontaktní bajonetovou hlavicí
Pevné instalace kabelových senzorů bez kroucení kabelů
Snadná instalace a údržba
Robustní provedení: vhodné pro procesní tlak do 6 bar
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Úspěšné projekty
An automated system for pH measurements at AVR
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, processes up to 1.7 million tons of residual waste per year. Discover how they optimized their pH measurement thanks to Endress+Hauser
Přečtěte si celý příběh
Pure high quality beer and clean wastewater
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Přečtěte si celý příběh
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace Univerzální a flexibilní
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404 Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF O-kroužky: EPDM
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in) Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm (23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in)
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace Univerzální a flexibilní
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404 Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF O-kroužky: EPDM
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in) Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm (23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in)
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace Univerzální a flexibilní
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404 Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF O-kroužky: EPDM
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in) Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm (23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in)
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace Univerzální a flexibilní
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404 Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF O-kroužky: EPDM
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in) Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm (23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in)
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace Univerzální a flexibilní
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404 Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF O-kroužky: EPDM
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in) Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm (23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in)
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
Měřicí princip
Jednopaprskové rozptýlené světlo
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace Univerzální a flexibilní
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404 Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF O-kroužky: EPDM
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in) Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm (23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in)
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace Univerzální a flexibilní
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
Nejstahovanější
Flexdip CYA112
Armatura na odpadní vodu
EN
CS
BG DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
13/12/2019
21/08/2013
01/05/2009
Jazyk:
Czech
Verze:
13/12/2019
Velikost souboru:
959.7 KB
Název souboru:
BA00432CCS_1419.pdf
Flexdip CYA112
Immersion assembly for water and wastewater
EN
CS
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
13/12/2019
29/05/2012
01/05/2009
Jazyk:
English
Verze:
13/12/2019
Velikost souboru:
708.9 KB
Název souboru:
TI00432CEN_1419.pdf
22 dokumenty
Immersion assembly for water and wastewater
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
13/12/2019
29/05/2012
01/05/2009
Jazyk:
English
Verze:
13/12/2019
Velikost souboru:
708.9 KB
Název souboru:
TI00432CEN_1419.pdf
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish Chinese
13/12/2019
21/08/2013
01/05/2009
Jazyk:
Czech
Verze:
13/12/2019
Velikost souboru:
959.7 KB
Název souboru:
BA00432CCS_1419.pdf
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.1 MB
Název souboru:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und Anwendungen
Jazyk:
German
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
Jazyk:
English
Verze:
02/12/2021
Velikost souboru:
3.2 MB
Název souboru:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Jazyk:
Japanese
Verze:
12/01/2024
Velikost souboru:
3.5 MB
Název souboru:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Jazyk:
Japanese
Verze:
08/02/2024
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
Jazyk:
English
Verze:
27/04/2023
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen
Jazyk:
German
Verze:
01/12/2021
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit CYA112: bracket for chain
Kit CYA112: rubber plug + prot. cap
Číslo výkresu
Objednací kód
10,12
71096704
Kit Adapter CCS5x + CCS5xD for CYA112
Kit CYA112: O-rings for quick fastener
Kit CYA112: O-rings for immersion tube
Multi functional clamp ring, CYA112,
Číslo výkresu
Objednací kód
3
71092049
Číslo výkresu
Objednací kód
7
71092054
Triangle carabiner (chain clip), CYA112,
Číslo výkresu
Objednací kód
8
71092052
Velco cable connector, 4 pieces
sensor adaptor NPT3/4 to G1
sensor adaptor G3/4 to G1
sensor adaptor PG13,5 to G1
Tool to de-assemble quick fastener
Tube D=40mm, L=150mm, V4A M36/G1 inch
Tube D=40mm, W=45o, V4A, M36/G1 inch
Tube D=40mm, W=90o, V4A, M36/ G1inch
Tube D=40mm, L=600mm, V4A M36/M36
Tube D=40mm, L=1200mm, V4A M36/M36
Sealing cap stainless steel CYA112
spray cleaning CYA112 600mm
spray cleaning CYA112 1200mm
Allen key, CYH112, CYA112
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše