
Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
celkový chlór 0,1–10 ppm; pH 6,5–9,5
-
Procesní teplota
5°C - 45°C
-
Procesní tlak
0 bar až −3 bar
Oblast použití
CCS120 je analogový snímač pro standardní měření celkového chloru. Poskytuje spolehlivé hodnoty i v případě kolísání průtoku nebo vodivosti a umožňuje řízení dezinfekční smyčky, aby voda byla bez zárodků. Poskytuje spolehlivé hodnoty i v případě kolísání průtoku nebo vodivosti a umožňuje řízení dezinfekční smyčky.
CCS120 měří celkový chlor v :
pitné a užitkové vodě
Procesní a distribuční síti
Při monitorování, řízení a optimalizaci dezinfekce
Čistírně odpadních vod
Sledování a kontrola dezinfekce na odtoku
Opakované použití výstupní vody
Úpravny v průmyslu
Všechna dezinfekční místa
Výhody
Rekalibrační intervaly cca. 1 až 3 měsíce za konstantních provozních podmínek
Snadná výměna náhradní membrána díky prefabrikovanému membránovému víčku
Naměřené hodnoty nejsou ovlivněny kolísáním vodivosti
-
Měření v podstatě nezávislé na průtoku nad 30 l/h
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information CCM 223/
Measurement of chlorine / chlorine dioxide / total chlorine
Transmitter for chlorine sensorsEN CS 24/10/201320/06/201101/07/200601/09/2000Jazyk:
English
Verze:
24/10/2013
Velikost souboru:
642.3 KB
Název souboru:
TI00214CEN_1413.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information CCS120
Sensor for total chlorine
EN CS 01/07/200601/11/2004Jazyk:
English
Verze:
01/07/2006
Velikost souboru:
274.9 KB
Název souboru:
TI388CEN.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions CCS120
Sensor for total chlorine
EN CS 01/11/2004Jazyk:
English
Verze:
01/11/2004
Velikost souboru:
349.3 KB
Název souboru:
BA388CEN.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.1 MB
Název souboru:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Making sure your WWTP runs and runs and runs
Efficient and effective wastewater treatment
Jazyk:
English
Verze:
03/08/2018
Velikost souboru:
3.5 MB
Název souboru:
CP01197CEN_0118_Making sure your WWTP runs.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Damit Ihre Kläranlage läuft und läuft und läuft
Effizienz und Effektivität in der Abwasseraufbereitung
Jazyk:
German
Verze:
03/08/2018
Velikost souboru:
3.4 MB
Název souboru:
CP01197CDE_0118_Damit Ihre Kläranlage läuft.pdf
-
-
-
Elektrolyty
71412916 (Switzerland (Italian))
Electrolyte CCS120/CCS120D
Jazyk:
Italian
Verze:
08/10/2021
Velikost souboru:
134.4 KB
Název souboru:
MSDS_71412916_(CHI).pdf
-
-
-
Elektrolyty
71412916 (Croatia)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Jazyk:
Croatian
Verze:
08/10/2021
Velikost souboru:
304.7 KB
Název souboru:
MSDS_71412916_(CRO).pdf
-
-
-
Elektrolyty
71412916 (Italy)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Jazyk:
Italian
Verze:
08/10/2021
Velikost souboru:
135.1 KB
Název souboru:
MSDS_71412916_(I).pdf
-