![Liquisys CCM253 je osvědčený univerzální dezinfekční převodník. Liquisys CCM253 je kompaktní provozní převodník pro měření chloru a oxidu chloričitého.](/__image/a/23303/k/47d9654d53fe897ea2aebb0d77a93063ca56ddf6/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CCM253.jpg)
Souhrn technické specifikace
-
Vstup
Senzor chlóru / oxidu chloričitého a senzor pH/ORP.
-
Výstup/komunikace
– Chlór / oxid chloričitý, pH, teplota: 0/4–20 mA – Profibus – Hart + 0/4–20 mA
Oblast použití
Liquisys CCM253 je standardní převodník chloru s integrovanou kompenzací pH pro volný chlor. Zlepšuje provozní spolehlivost díky kontinuálnímu monitoringu senzorů a procesních parametrů. Lze vybírat z mnoha hardwarových a softwarových modulů, jako jsou relé nebo sběrnicová komunikace, a přizpůsobit je přesně dané úloze měření. Tato modularita také umožňuje kdykoli provést upgrade převodníku. Jednoduché menu a kalibrace zrychlují a usnadňují konfiguraci a obsluhu.
Liquisys CCM253 pracuje se všemi analogovými senzory volného a celkového chlóru, chlordioxidu a pH v těchto provozech:
Řízení a monitoring dezinfekčních procesů
Odsolování a membránové technologie
Bazény a vířivky
Pračky plynů
Potravinářství
Dezinfekce procesních vod
Elektrárny
Dezinfekce chladících vod
Liquisys CLM223 disponuje protokoly a rozhraním:
0/4 ... 20 mA
HART
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Výhody
Více provozní bezpečnosti: průběžná kontrola systému, přizpůsobivé nastavení alarmu, kontrola věrohodnosti kalibrace.
Spolehlivé řízení chlóru a pH: proudový vstup pro průtokoměr s vypnutím kontroléru a dopředným řízením.
Snadné ovládání a servis: intuitivní uživatelské rozhraní, snadná kalibrace, přímý přístup pro ruční ovládání kontaktů.
Snížené náklady na údržbu: funkce automatického čištění (s Chemocleanem) spouštěné alarmem, nebo koncovým spínačem.
Připravenost pro každou aplikaci: mnohačetná rozšíření, např. P(ID) regulátor, časovač, atd., Umožňují flexibilní přizpůsobení pro všechny procesy
Předchůdce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information CCM 223/
Measurement of chlorine / chlorine dioxide/ total chlorine
Transmitter for chlorine sensorsEN CS 24/10/201320/06/201101/07/200601/09/2000Jazyk:
English
Verze:
24/10/2013
Velikost souboru:
642.3 KB
Název souboru:
TI00214CEN_1413.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 HART
Field Communication with Liquisys M CXM223/253
EN CS 01/10/200501/07/2002Jazyk:
English
Verze:
01/10/2005
Velikost souboru:
541.4 KB
Název souboru:
BA208CEN.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquisys S COM 223 / 253 Návod na obsluhu - dodatek
Převodník pro měření rozpuštěného kyslíku
EN CS 01/09/201524/10/201320/06/201115/09/200501/07/2005Jazyk:
Czech
Verze:
01/07/2005
Velikost souboru:
149.4 KB
Název souboru:
COM253_dodBA199Ccs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions Liquisys M CXM223/253 PROFIBUS
Field Communikation for Liquisys M CXM223/253
EN CS 01/12/201101/08/200901/09/200701/07/200601/10/2005Jazyk:
English
Verze:
01/12/2011
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
BA209CEN_1311.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquisys M CPM223/253 Návod na obsluhu
Převodník pro pH a Redox
EN CS 01/09/201524/10/201320/06/201101/12/200501/03/2005Jazyk:
Czech
Verze:
02/03/2004
Velikost souboru:
2.7 MB
Název souboru:
CPM2x3_BA194Ccs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquisys M CLM223/253 Operating Instructions
Transmitter
EN CS 01/09/201524/10/201320/06/201101/10/200815/09/2005Jazyk:
English
Verze:
01/09/2015
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
BA00193CEN_1515.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Návod na obsluhu Liquisys M CCM 223 / 253
Prevodník volného chlóru, kyslicníku chloricitého a celkového chlóru
EN CS 27/08/201524/10/201320/06/201101/07/200601/02/2003Jazyk:
Czech
Verze:
01/07/2006
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
CCM223_253_BA214Ccs_0706.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Ex-safety instructions CXM2X3
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areas as per EC Directive 94/9/EC (ATEX)EN CS 07/06/200527/09/200429/02/2004Jazyk:
English
Verze:
07/06/2005
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
XA194CA3.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Additional information for CSA Liquisys
Additional information for CSA Liquisys
Jazyk:
English
Verze:
24/09/2013
Velikost souboru:
84.3 KB
Název souboru:
CXM2X3_Beiblatt for CSA.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Liquisys chlorine, Liquisys conductivity, Liquisys oxygen, Liquisys pH/ORP
Product root: CCM223-, CCM253-, CLM223-, CLM253-, COM223-, COM253-, CPM223-, CPM253-
Declaration number: EC_00575_02.23EN CS 17/07/2023Jazyk:
English
Verze:
17/07/2023
Velikost souboru:
321 KB
Název souboru:
EC_00575_02.23_CxM2x3.pdf
-