Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
Oblast použití
Držák Flexdip CYH112 je modulární systém pro snímače a armatury v otevřených jímkách, kanálech nebo nádržích. Umožňuje téměř jakýkoli druh upevnění, např. na podlahu, stěnu a zábradlí. Navíc je vhodný pro všechny typy instalace snímače – na řetěz, pevně nebo na plovák. Držák lze kdykoli prodloužit nebo upravit. Flexdip CYH112 poskytuje vynikající flexibilitu a umožňuje instalaci měřicí soustavy přímo na místě.
Flexdip CYH112 je držák pro ponorné instalace v otevřených nádržích, kanálech a tancích v:
Čistírnách odpadních vod
Úpravnách vod
Vodárnách
Tvoří perfektní team s Flexdip CYA112 armaturami.
Flexdip team je určen pro všechny parametry, jako jsou:
pH/ORP
Vodivost
Kyslík
Zákal
Hladina kalu
Dezinfekce
UV fotometrie
Nutrienty
Výhody
Jednoduchý, nákladově efektivní a flexibilní
Je možné použít stávající konstrukce
Je možné nastavení výšky, polohy a orientace držáku
Snadná instalace a údržba
Robustní provedení: vhodný pro procesní tlaky do 6 bar
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Flexdip CYH112 Technical Information
Holder for water and wastewater assemblies
EN CS 07/01/201913/11/201201/05/2009Jazyk:
English
Verze:
07/01/2019
Velikost souboru:
2.8 MB
Název souboru:
TI00430CEN_1419.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Flexdip CYH112 Pokyny k obsluze
Držák pro armatury k instalaci ve vodě a odpadních vodách
EN CS 07/01/201904/02/201401/05/2009Jazyk:
Czech
Verze:
07/01/2019
Velikost souboru:
2.9 MB
Název souboru:
BA00430CCS_1419.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.1 MB
Název souboru:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Případová studie (CS)
Real time monitoring of water quality in aquaculture systems
CSIRO utilises Netilion Water Networks Insight (NWNI) to gain complete
visibility of process changes in their aquaculture researchfacility.
The turnkey cloud-based solution allows for real-time monitoring of
water quality parameters DO, pH, temperature and salinity.Jazyk:
English
Verze:
15/07/2021
Velikost souboru:
330.4 KB
Název souboru:
CS01706S36EN_01.21_Real time monitoring of water quality in aquaculture systems - Case study.pdf
-
-
-
Případová studie (CS)
Improved thickener operation at Minera Valle Central
Improved thickener operation at Minera Valle Central
Online interface and turbidity measurement with CUS71D and CUS52DJazyk:
English
Verze:
30/05/2022
Velikost souboru:
720.2 KB
Název souboru:
CS01741C40EN01.22_Improved thickener operation at Minera Valle Central.pdf
-
-
-
Případová studie (CS)
Echtzeitüberwachung der Wasserqualität in Aquakulturanlagen
Vollständige Transparenz bei Prozessänderungen mit einer
Cloud-basierten KomplettlösungJazyk:
German
Verze:
15/07/2021
Velikost souboru:
677.9 KB
Název souboru:
CS01706S_0121_Echtzeitueberwachung der Wasserqualitaet in Aquakulturanlagen.pdf
-
-
-
Nabídkový text
Halterungen, Mauerkronenbefestigung, CYH 112, Mauerkrone, Querrohr_Kette
Modulare Armaturenhalterung mit Mauerkronenbefestigung zur flexiblen
Montage einer Taucharmatur mit HängebügelJazyk:
German
Verze:
09/03/2010
Velikost souboru:
26 KB
Název souboru:
TTCYH112_3DE.doc
-
-
-
Nabídkový text
Halterung, Bodenbefestigung, CYH 112, Standsäule, Querrohr_Kette
ModulareArmaturenhalterung mit Standsäule zur flexiblen Montage einer
Taucharmatur mit Hängebügel und eines VorortmessumformersJazyk:
German
Verze:
09/03/2010
Velikost souboru:
27 KB
Název souboru:
TTCYH112_5DE.doc
-
-
-
Nabídkový text
Halterung, Bodenbefesstigung, CYH 112, Standsäule, Querrohr, starr
Modulare Armaturenhalterung mit Standsäule zur flexiblen Montage einer
starr montierten Taucharmatur und eines VorortmessumformersJazyk:
German
Verze:
09/03/2010
Velikost souboru:
23 KB
Název souboru:
TTCYH112_6DE.doc
-