Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
pH 0 až 14
-
Procesní teplota
Verze LH: 0 až 110 °C (32 až 230 °F)
Verze NN: 0 až 80 °C (32 až 170 °F) -
Procesní tlak
1 až 10 bar abs při 80 °C
(15 až 145 psi abs při 176 °F)
Oblast použití
Memosens CPF81E je digitální robustní řešení pro výbušná prostředí. Měří spolehlivě a přesně i v abrazivních médiích a při vysokých rychlostech proudění. Elektroda s integrovaným procesním připojením šetří místo instalace. Senzor CPF81E integruje digitální datovou technologii Memosens 2.0 a integritu procesu s jednoduchou obsluhou. Odolává vlhkosti a umožňuje kalibraci v laboratoři. Nabízí rozšířené ukládání kalibračních a procesních dat a poskytuje perfektní podklady pro prediktivní údržbu.
Memosens CPF81E je robustní pH senzor pro procesy v těžebním průmyslu a v úpravnách průmyslových a odpadních vod. Monitoring:
flotace
loužení
neutralizace
přítoku a odtoku
Se schválením CSA C/US pro použití v nebezpečných oblastech, zóny 0, 1 a 2.
Výhody
Memosens 2.0 nabízí rozšířené ukládání kalibračních a procesních dat, což umožňuje lepší identifikaci trendů a poskytuje základnu pro budoucí prediktivní údržbu a vylepšené služby IIoT.
Dlouhodobá stabilita: Dvojitá diafragma zlepšuje ochranu elektrody proti „jedovatým“ iontům, jako jsou např. S2− nebo CN−.
Robustní plastové provedení chrání tělo proti mechanickému poškození.
Volitelná plochá membrána činí senzor vhodným pro vysoké rychlosti proudění a abrazivní média.
Bezkontaktní induktivní přenos signálu zajišťuje maximální procesní spolehlivost.
Maximální doba provozuschopnosti procesu a prodloužená životnost senzoru snižují provozní náklady.
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Memosens CPF81E
Anglická verze - 04/2021
pH sensor for mining operations, industrial water and wastewater treatment
EN CS 07/04/2021Jazyk:
English
Verze:
07/04/2021
Velikost souboru:
924.4 KB
Název souboru:
TI01594CEN_0121.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Senzory pH CPSx1E, CPFx1E Senzory ORP CPSx2E, CPFx2E
Česká verze - 10/2021
Měření pH a ORP
EN CS 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Jazyk:
Czech
Verze:
14/10/2021
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA01988CCS_0421.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Memosens CPF81E
pH sensor for mining operations, industrial water and wastewater
treatmentEN CS 07/04/2021Jazyk:
English
Verze:
07/04/2021
Velikost souboru:
924.4 KB
Název souboru:
TI01594CEN_0121.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Senzory pH CPSx1E, CPFx1E Senzory ORP CPSx2E, CPFx2E
Měření pH a ORP
EN CS 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Jazyk:
Czech
Verze:
14/10/2021
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA01988CCS_0421.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN CS 01/12/202215/02/202220/08/2020Jazyk:
English
Verze:
01/12/2022
Velikost souboru:
860.7 KB
Název souboru:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.1 MB
Název souboru:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Dokument (WP)
Damit bei der pH-Messung höchste Genauigkeit garantiert ist
Kalibrierung,Justierung und Verifizierung
Jazyk:
German
Verze:
07/04/2021
Velikost souboru:
605.2 KB
Název souboru:
WP01154C07DE_01.21_Damit bei der pH-Messung hoechste Genauigkeit garantiert ist.pdf
-
-
-
Dokument (WP)
Ensuring maximum accuracy in pH measurement
Calibration, adjustment and verification
Jazyk:
English
Verze:
07/04/2021
Velikost souboru:
600 KB
Název souboru:
WP01154C07EN_01.21_Ensuring maximum accuracy in pH measurement.pdf
-
-
-
AI (poznámka k aplikaci)
Smart vertical farming in big cities
Cost-efficient and intuitive monitoring of nutrient supply
Jazyk:
English
Verze:
25/11/2021
Velikost souboru:
544.4 KB
Název souboru:
AI01343C_Smart vertical farming in big cities.pdf
-
-
-
AI (poznámka k aplikaci)
Smart Vertical Farming in Großstädten
Kosteneffiziente und intuitive Überwachung der Nährstoffversorgung
Jazyk:
German
Verze:
25/11/2021
Velikost souboru:
648 KB
Název souboru:
AI01343C_Smart vertical farming in Grossstaedten.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Memosens
Product root: CPF81E-
Declaration number: HE_01871_01.24
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN CS 18/01/2024Jazyk:
English
Verze:
18/01/2024
Velikost souboru:
392.7 KB
Název souboru:
HE_01871_01.24_CPF81E_China-RoHS_orange.pdf
-