Přehledné zobrazení výhod
-
Ideální podpora měření pH v náročných aplikacích v oblasti těžby, minerálů a kovů pomocí pH senzoru Memosens CPF81E. Využijte výhod technologie Memosens 2.0 a maximální integrity procesu díky bezkontaktnímu indukčnímu přenosu signálu. Díky velké flexibilitě Liquiline je navíc měřicí bod připraven na budoucnost podle vašich potřeb.
-
Přehled výhod
Memosens CPF81E pH senzor s plochou membránou vhodný pro abrazivní média.
pH senzor s patentovaným elektrolytovým můstkem pro lepší ochranu proti otravě elektrody.
Snadná instalace senzoru díky závitovým přípojkám na obou koncích.
Robustní polymerové pouzdro.
Všestranný převodník Liquiline CM442 nabízí pokročilé diagnostické funkce s technologií Heartbeat.
Ponornou sestavu Flexdip CYA112 lze volitelně rozšířit o čisticí trysku pro automatizaci čisticího provozu.
Bundle in Detail
Components and Pre-Configurations
-
Fixace
Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.
Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku -
Součásti1
- F
- L
- E
- X
Digitální pH senzor
Memosens CPF81EFixace:CPF81E- _ 5NAD2Typ elektrody:5Základní verze, procesní připojení NPT 3/4", nulový bod pH 7,0, teplotní senzor NTC 30kAplikační rozsah:N0–11 pH, 0…80 °C, 0,8…11 bar (abs)Referenční systém:ADKruhová PTFE diafragma, dvě komory, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgClDélka ponoru:213 mm, plochá membrána -
2
- F
- L
- E
- X
-
3
Ponorná armatura
Flexdip CYA112Fixace:CYA112-AA _ _ BSchválení:ABez dalších schváleníPonorná trubka:AStandardníPřipojení senzoru:BNPT3/4 -
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Digitální pH senzor
Memosens CPF81E
Memosens CPF81E je digitální robustní řešení pro výbušná prostředí. Měří spolehlivě a přesně i v abrazivních médiích a při vysokých rychlostech proudění. Elektroda s integrovaným procesním připojením šetří místo instalace. Senzor CPF81E integruje digitální datovou technologii Memosens 2.0 a integritu procesu s jednoduchou obsluhou. Odolává vlhkosti a umožňuje kalibraci v laboratoři. Nabízí rozšířené ukládání kalibračních a procesních dat a poskytuje perfektní podklady pro prediktivní údržbu.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Flotace, vyluhování, neutralizace, monitoring odtoku
-
Charakteristika
Gelová elektroda odolná elektrolytovým jedům a odpuzující nečistoty, s procesním připojením NPT 3/4"
-
Rozsah měření
pH 0 až 14
-
Princip měření
Elektroda s kompaktním gelem s dvojitým referenčním systémem, můstkovým elektrolytem s dusičnanem draselným a PTFE diafragmou
-
Provedení
Robustní elektroda s tělem z PPS materiálu a procesním připojením NPT 3/4"
-
Materiál
Kryt: PPS
Elektroda pH: sklo diafragmy bez obsahu olova
Referenční systém s dvojitou komorou: KNO₃ a KCl/AgCl -
Rozměr
Průměr: 22 mm (0,87 palce)
Délka (ochranný kryt, dlouhý stonek): 150 mm (5,91 palce)
Délka (plochá diafragma): 140 mm (5,51 palce) -
Procesní teplota
Verze LH: 0 až 110 °C (32 až 230 °F)
Verze NN: 0 až 80 °C (32 až 170 °F) -
Procesní tlak
1 až 10 bar abs při 80 °C
(15 až 145 psi abs při 176 °F) -
Teplotní čidlo
NTC 30K
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
(volitelně) FM IS NI tř. I div. 1 a 2, skupiny A–D
-
Připojení
Konektor Memosens
-
Krytí
IP 68
1-2kanálový převodník
Liquiline CM442
Převodník Liquiline CM442 umožňuje připojit až 2 senzory Memosens podle vlastního výběru z více než 12 měřených parametrů. Nabízí automatické rozpoznávání senzorů, snadné ovládání a standardizované náhradní díly se všemi ostatními zařízeními platformy Liquiline. Pomocí jeho vstupů, výstupů, regulátorů a matematických modulů můžete řídit i čisticí systémy nebo dávkovací čerpadla. Technologie Heartbeat vám pomůže najít ideální rovnováhu mezi dostupností měřicího bodu a náklady na údržbu.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 palce -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2x binární vstup volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 palce -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 6,38 palce -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 4× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Volný chlór
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
−20 až +60 °C (0 až +140 °F)
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
-
Výstup/komunikace
2× až 4× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Čtyřpaprskové přepínané světlo
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastové provedení
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé,
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2x binární vstup volitelně -
Výstup/komunikace
2 až 4 proudové výstupy 0/4–20 mA,
alarmové relé, 2× relé -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Ultrazvukový senzor
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Materiál
Základna skříně: PC-FR
Těsnění skříně: EPDM -
Rozměr
237 × 194 × 162 mm
9,33 × 7,64 × 7,38 in -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Krytí
IP 66 / IP 67
-
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2x binární vstup volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Další certifikace
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Měřicí princip
Fluorescence measurement
-
Měřicí princip
UV fotometrický
-
Charakteristika
Robustní plastový kryt
Všechny aplikace v prostředí bez nebezpečí výbuchu -
Provedení
2× vstup Memosens, 2× až 4× proudové výstupy, alarmové relé
2× relé, SD karta pro aktualizaci softwaru a kopírování a nahrávání nastavení -
Procesní teplota
-20 až 60 °C (0 až 140 °F)
-
Aplikace
Modulární 4vodičový kontrolér
Vícekanálový: 1/2 digitální kanály pro protokol Memosens
Více parametrů: pH, redox, ISFET, vodivost induktivní a konduktivní, rozpuštěný kyslík, dusitany a zákal
Možnost připojení dvou senzorů v jakékoli kombinaci
Kdykoli modulárně rozšiřitelný rozsah funkcí
Technologie Plug-and-Play pro moduly a senzory -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA
alarmové relé, 2× relé -
Vstup
1 až 2 binární vstupy Memosens
Ponorná armatura
Flexdip CYA112
Flexdip CYA112 je modulární armatura ponorné instalace sond do otevřených jímek, kanálů nebo nádrží. Umožňuje montáž téměř jakéhokoli sondy – na řetězu, pevně nebo na plováku – a je vybavena adaptérem pro rychlou a bezpečnou instalaci senzorů Memosens. Armatura poskytuje vynikající flexibilitu a umožňuje optimálně konfigurovat měření při nízkých nákladech.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
(23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in) -
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
(23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in) -
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
(23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in) -
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
(23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in) -
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Celkový chlór
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
(23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in) -
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Měřicí princip
Jednopaprskové rozptýlené světlo
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
-
Montáž
CYA112 představuje modulární systém pro instalace senzorů v otevřených nádržích, kanálech a jímkách.
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Materiál
Ponorná trubka, připojovací úhelník, svařované spoje: nerezová ocel 1.4404
Přizpůsobení senzoru, rychloupínání, multifunkční objímka: POM - GF
O-kroužky: EPDM -
Rozměr
Průměr ponorné trubky: 40 mm (1,57 in)
Délka: 600, 1 200, 1 800 a 2 400 mm
(23,6; 47,2; 70,9 a 94,5 in) -
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Měřicí princip
UV fotometrický
-
Charakteristika
Jednoduchá a snadná instalace
Univerzální a flexibilní -
Provedení
Verze z nerezové oceli nebo PVC
-
Procesní teplota
0 až 60 °C (32 až 140 °F)
-
Aplikace
Úpravny vod, čištění odpadních vod, konstrukce provozních celků, otevřené kanály, jímky, otevřené nádrže a procesní kádě, kolísající hladiny vody
Digitální měřicí kabel
CYK10
CYK10 zaručuje naprosto vodotěsné připojení snímačů Memosens k převodníku. Induktivní hermeticky zapouzdřený konektor absolutně odolává korozi a zaručuje galvanické oddělení od média. Zapomeňte na omezené délky kabelů a využijte zcela bezpečný a spolehlivý přenos signálu.
-
Měřicí princip
Potenciometrické
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Rozsah měření
Vysokoimpedanční kabel není nutný
-
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Procesní tlak
max. 50 bar / 725 psi při 135 °C / 275 °F.
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Krytí
IP 68
-
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Senzor ORP
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů.
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektor M12 pro připojení k převodníku.
-
Charakteristika
Indukční, digitální přenos měřicího signálu a energie.
Bez ovlivnění vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Konduktivní
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Ampérometrické měření kyslíku
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Montáž
Indukční bajonetová hlavice pro digitální senzory s technologií Memosens a vodiči do svorkovnice nebo konektorem M12 pro připojení k převodníku
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS tř. 1 div. 1 sk. A–D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV
-
Měřicí princip
Volný chlór
-
Aplikace
Měřicí kabel pro bezkontaktní, indukční, digitální přenos měřicích signálů
-
Charakteristika
Induktivní, digitální přenos naměřených signálů a energie
Neovlivněno vlhkostí, elektromagnetickými poli a korozí -
Provedení
Bajonetová spojka umožňující snadnou manipulaci pro připojení digitálních senzorů s technologií Memosens a konektorovou hlavicí
Bez otevřených kontaktů, odolné vůči vlhkosti -
Materiál
Plášť kabelu: TPE
Propojovací skříňka: hliník -
Rozměr
Průměr: 6,3 mm / 0,25 in
Vodiče: 2× 2 vodiče, kroucené páry
Délka: přibl. do 100 m / 328 ft -
Procesní teplota
-25 až 135 °C (-13 až 277 °F)
-
Teplotní čidlo
Pro digitální senzory s indukční bajonetovou hlavicí s teplotním senzorem a bez něj
-
Další certifikace
Volitelně rovněž jako verze SIL se schválením TV