Úprava důlních vod hraje v těžebních provozech zásadní úlohu, ať již se jedná o dostupnost přívodu čerstvé vody pro pracovní síly, nebo o podporu nezbytně důležitých procesů, jako například separace. Získávání a úpravy potřebného objemu vody však nejsou jediné výzvy, kterým provozovatelé čelí. Stejně složitá je i úprava odpadních vod pro účely jejich bezpečného vypuštění z provozu. Všechny tyto výzvy tvoří zvlášť náročnou kombinaci v případě provozů v odlehlých místech. Portfolio společnosti Endress+Hauser nabízí pro úpravu důlních vod několik různých řešení.
Klíčová fakta
10%
těžebního průmyslu CAPEX
se podle Mezinárodní rady pro těžbu a kovy (ICMM) a Mezinárodní finanční společnosti (IFC) vynakládá na infrastrukturu související s vodou.

Účinné a výkonné odsolování
Při zajišťování zásobování vodou se v těžebním provozu stále častěji spoléhá na odsolování. Jednou z nejběžnějších technik odsolování je reverzní osmóza, vychází z principu filtrace mořské vody přes specializované membrány. Výzvou pro provozovatele důlních technologií je v tomto ohledu zaručit dlouhé filtrační cykly bez poškození membrán, které mohou mít tendenci k ucpávání, zanášení a znečištění.
Naše expertíza v předmětném oboru
Úzký monitoring procesu je zásadně důležitý pro zamezení odstávkám, přičemž společnost Endress+Hauser nabízí kompletní portfolio pokrývající veškeré nezbytné parametry.
- Řiďte průtok s velkou přesností
- Měřte tlakovou diferenci k zajištění ochrany membrán
- Monitorujte kvalitu vody na přítoku s důvěrou v získaná data

Přesná příprava důlní vody
V rámci přípravy důlních vod se musí sledovat několik různých parametrů, jako například pH pro zajištění účinnosti usazování nebo zákal pro určení obsahu nerozpuštěných látek.
Naše expertíza v předmětném oboru
Nejmodernější digitální senzory Memosens od společnosti Endress+Hauser umožňují přesný a spolehlivý monitoring všech zásadně důležitých parametrů pro optimální přípravu vody.
- Měřte a kontrolujte kvalitu vody spolehlivě a přesně
- Provádějte kalibrace jednoduše a bez narušení procesu pomocí odnímatelných hlavic senzoru
- Kombinujte až osm senzorů Memosens s převodníkem Liquiline za účelem vzdáleného sledování několika různých parametrů

Optimalizovaná úprava odpadních vod
Při úpravě odpadních vod je pro provozovatele těžebních technologií největší výzvou nalézt rovnováhu mezi minimalizací nákladů a zaručením kvality odtékající vody v souladu s danými předpisy.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser nabízí plně specializované portfolio technologií pro úpravu a správu využití vody umožňující tuto rovnováhu rychle nastavit.
- Monitorujte množství kyslíku pro přesné řízení procesů
- Zlepšete výsledky odvodňování v kalovém hospodářství
- Snižte spotřebu chemikálií v kalovém hospodářství pomocí Coriolisova průtokoměru
Výhody
Společnost Endress+Hauser má více než 60 let zkušeností v odvětví úpravy a čištění vod. Proto vám nejen dokážeme poskytnout podporu na základě našeho portfolia specializovaných přístrojů a řešení vyvinutých konkrétně pro problematické úkoly ve vodním hospodářství, ale rovněž na základě obrovského objemu znalostí našich odborníků na vodárenství a vodní hospodářství. Jejich vyhrazeným úkolem je snižovat vaše náklady na úpravu vody, aniž by tím byla ohrožena bezpečnost vašich zaměstnanců a životního prostředí.
Klíčová fakta
30 %
energie lze ušetřit využitím našeho řešení pro řízení aerace
Klíčová fakta
20%
úspora nákladů díky nižší spotřebě chemikálií na úpravu kalu
Klíčová fakta
Více než 60
let zkušeností v oboru úpravy a čištění vod
Jak můžeme pomoci
Společnost Endress+Hauser nabízí širokou paletu senzorové instrumentace na podporu optimálních procesů týkajících se důlních vod od monitoringu odsolování čerpané vody přes přípravu průmyslových vod až po úpravu vody pro účely jejího vypuštění z provozu.
- Monitorujte a řiďte odsolování pro zaručení bezpečné spotřeby
- Řiďte zásadně důležité parametry pro optimalizaci spotřeby energie a chemikálií při přípravě vody
- Dosáhněte rovnováhy mezi výkonností a náročností provozu úpravny vody k zajištění shody s předpisy