Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0 až 20 mg/l
0 až 200 %SAT
0 až 400 hPa -
Procesní teplota
−5 až 60 °C
(20 °F až 140 °F) -
Procesní tlak
Max. 10 bar abs
(max. 145 psi)
Oblast použití
Oxymax COS61D je špičkový digitální senzor kyslíku, který nabízí rychlé, přesné a stabilní měření. V technologii se uplatní díky nízkým nárokům na údržbu, snadnou obsluhou a splněním vysokých procesních nároků. Dlouhodobě stabilní fluorescenční vrstva snímače je výhradně selektivní pro kyslík (bez interference) a zajišťuje trvale spolehlivé měření. S digitální technologií Memosens spojuje senzor COS61D maximální integritu procesů a dat a usnadňuje kalibraci .
Oxymax COS61D měří koncentraci rozpuštěného kyslíku v:
Čistírnách odpadních vod
Řízení O2 v aeraci
Procesní úprava vod a monitoring
Úpravnách vod
Monitoring pitných vod (obohacení kyslíkem, korozní ochrana, atd.)
Monitoring kvality povrchových vod
Průmyslových úpravnách vod
Řízení O2 v biologických stupních
Procesní úprava vod a monitoring
Rybí farmy
Řízení O2 pro optimální podmínky
Výhody
Minimální údržba, maximální přesnost měření
Rychlé měření bez driftu pro přesné řízení aerace a procesní monitoring
Dlouhodobá stabilita se zvýšenou provozní bezpečností
Mimořádný výkon ve všech aeračních procesech (SBR, Anamox, etc.)
Bez chemikálií a manipulace s elektrolytem
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
-
Návod k obsluze (BA)
Oxymax COS61D Pokyny k obsluze
Česká verze - 09/2016
Senzor rozpuštěného kyslíku
EN CS 13/12/202119/03/202117/07/201830/09/201621/08/2012Jazyk:
Czech
Verze:
30/09/2016
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
BA00460CCS_1416.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Anglická verze - 01/2022
Optical sensor for measuring dissolved oxygen
EN CS 05/01/202219/02/202117/07/201821/08/201207/06/2010Jazyk:
English
Verze:
05/01/2022
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
TI00387CEN_1621-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Optical sensor for measuring dissolved oxygen
EN CS 05/01/202219/02/202117/07/201821/08/201207/06/2010Jazyk:
English
Verze:
05/01/2022
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
TI00387CEN_1621-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Oxymax COS61D Pokyny k obsluze
Senzor rozpuštěného kyslíku
EN CS 13/12/202119/03/202117/07/201830/09/201621/08/2012Jazyk:
Czech
Verze:
30/09/2016
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
BA00460CCS_1416.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Jazyk:
English
Verze:
29/01/2013
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
BA00498CEN_0113.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Oxymax COS61D
Optický senzor k měření rozpuštěného kyslíku
S protokolem MemosensEN CS 01/07/202119/03/202117/07/201830/09/201617/08/2012Jazyk:
Czech
Verze:
01/07/2021
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
KA01133CCS_0521.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit for Oxymax COS61/COS61D
For optical sensors for measuring dissolved oxygen
EN CS 18/05/2022Jazyk:
English
Verze:
18/05/2022
Velikost souboru:
786.9 KB
Název souboru:
EA01425CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Jazyk:
Turkish
Verze:
23/11/2023
Velikost souboru:
7.2 MB
Název souboru:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.1 MB
Název souboru:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Jazyk:
German
Verze:
21/09/2022
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Jazyk:
Spanish
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-